Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

1 de jan. de 2019

Novos produtos da família RTAC

A SEL está lançando duas novas opções de hardware para a família de controladores de automação em tempo real (RTAC), o SEL-3560E e SEL-3560S. Esses modelos usam o seguro sistema operacional embarcado do RTAC da SEL, juntamente com o processamento avançado de comunicações e lógicas. Os novos controladores compactos se unirão ao SEL-3555 como soluções para aplicações que precisem de potência, velocidade e robustez.

Também estamos atualizando o SEL-3555 para incluir a opção de montagem em rack. Agora ele usa a mais recente tecnologia Intel, o processador Xeon quad-core. Esta atualização demonstra que, à medida que o hardware continua a evoluir, os clientes podem ter certeza de que o SEL RTAC acompanhará os desafios cada vez mais complexos e exigentes enfrentados pelo nosso setor hoje.

O que há de novo

Dois modelos compactos (o SEL-3560S e o SEL-3560E, similares ao SEL-3555 porém em modelos menores).

Os upgrades incluem:

  • CPU com processadores Xeon de quatro núcleos de 2.0 GHz
  • Até 500 GB de SSD para armazenamento
  • Até 16 GB de de memória RAM ECC (Error Code Correcting)
  • Suporte de vídeo integrado para até três monitores

Aplicações

Os novos modelos RTAC são ideais para clientes que procuram soluções para os seguintes aplicativos:

  • Gateway de subestação / unidade terminal remota (UTR)
  • IHM da subestação
  • Segurança no acesso de engenharia da subestação
  • Armazenamento de eventos
  • Controlador de automação

Aplicações e atributos direcionados

SEL-3560S

O SEL-3560S é construído para subestações com redes Ethernet que exigem alto desempenho, aplicações avançadas de controle e IHM web incorporada ao equipamento sem o incômodo de manter uma IHM baseada em Windows.

  • Formato compacto e com montagem em superfície
  • 2 portas seriais (2 portas DB9)
  • 2 portas Ethernet (opções RJ45 e SFP disponíveis)
  • Fonte de alimentação externa de 120/240 Vac/Vdc ou 48 Vdc SEL-9931

SEL-3560E

O SEL-3560E é ideal para aplicações de UTRs, registrador de perturbações e concentrador de comunicações em locais com restrição de espaço, onde a montagem em superfície é solicitada. 

  • Formato compacto e com montagem em superfície
  • Suporte para 2 placas PCIe (2 SEL-3390S8 ou 1 SEL-3390S8 e 1 SEL-3390E4)
  • Até 14 portas seriais (2 portas DB9, 12 RJ45)
  • Até 6 portas Ethernet (várias combinações RJ45 e SFP disponíveis)
  • Fonte de alimentação interna de 120/240 Vac / Vdc ou 48 Vdc Internal SEL-9931

SEL-3555

O SEL-3555 é adequado para UTR, registrador de perturbações e concentrador de comunicações em aplicações grandes ou críticas, onde um grande número de portas seriais e/ou Ethernet e redundância de fonte de alimentação são importantes ou onde as opções padrão de montagem em rack são desejadas. 

  • Montagem em rack 3U
  • Suporte para 4 placas PCIe (4 SEL-3390S8 ou 2 SEL-3390S8 e 4 SEL-3390E4)
  • Até 26 portas seriais (2 portas DB9, 24 RJ45)
  • Até 10 portas Ethernet (várias combinações RJ45 e SFP disponíveis)
  • Fontes de alimentação 120/240 Vac/Vdc redundantes ou uma fonte de alimentação interna SEL-9931 de 48 Vdc

Por que ganhamos com nossos RTACs SEL-3555, SEL-3560S e SEL-3560E?

Desempenho: Processamento multicore permite um desempenho avançado, em que os múltiplos núcleos são totalmente utilizados por duas tasks de processamento de lógicas (com tempos de processamento tão rápidos quanto 1 ms).

Segurança: A tecnologia anti-malware whitelist Exe-GUARD a nível de sistema operacional oferece maior segurança, tornando o SEL-3555 a primeira plataforma de automação a incluir uma solução antivírus de lista branca que não requer atualizações de patch do usuário final. IHM integrada. Uma poderosa IHM web integrada com três portas de exibição locais elimina a necessidade de um computador adicional.

Confiabilidade: Os RTACs são rigorosamente testados para aos padrões de relés de proteção e IEEE 1613 e vêm com uma garantia de dez anos sem perguntas. Hardwares específicos para cada aplicação: Várias opções de hardware atendem a diversos requisitos de aplicações.

Configuração unificada: Todos os RTACs usam o mesmo software de configuração, o acSELerator RTAC SEL-5033. Isso significa que os clientes podem converter facilmente projetos entre vários produtos RTAC para minimizar o retrabalho.

Para perguntas ou mais informações, entre em contato: marketing_br@selinc.com | 19 3515 2060

Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

Produtos e Soluções

Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança

  • Galeria de Projetos SEL
  • Pesquisa e Desenvolvimento Geram Soluções Inovadoras

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060marketing_br@selinc.com
Seguir