Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

5 de dez. de 2018

Computadores SEL Mais Rápidos

Os processadores Intel Xeon agora estão disponíveis em computadores da SEL. Os clientes podem escolher um quadcore de 2,0 ou 2,8 GHz Processadores Xeon, ou os processadores Intel Core i7 disponíveis anteriormente, quando solicitam um Computador ou um Computador Industrial Compacto SEL-3360S ou SEL-3360E. Além de CPUs 25% mais rápidas em desempenho, os novos computadores baseados em Xeon oferecem como benefício memória RAM mais rápida  e com mais capacidade (até 32 GB de RAM DDR4), portas USB 3.1 (10 vezes a velocidade do USB 2.0) e Boot Seguro UEFI.
Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir