Schweitzer Engineering Laboratories
Notícias
21 de out. de 2018
SEL fornece PMUs para Furnas
A SEL foi selecionada por Furnas Centrais Elétricas para o fornecimento de Sistemas de Medição de Sincrofasores (PMU) e Concentradores de Dados Fasoriais (PDC). Este projeto trata-se do maior fornecimento de PMUs para o sistema elétrico brasileiro envolvendo 11 subestações de energia que abrangem os setores de 345 kV à 765 kV, divididas em 6 estados (SP, PR, RJ, MG, GO e DF).O Sistema de Medição de Sincrofasores será totalmente desenvolvido na sede da SEL, localizada na cidade de Campinas (SP) e posteriormente será implantado nas subestações da propriedade de Furnas, nas quais serão realizados os testes em campo, além dos testes relacionados aos PDCs ofertados para garantir o total funcionamento do sistema proposto.A aplicação de sincrofasores permite uma visualização em tempo real dos sistemas elétricos, além de detectar ilhamentos, prever blecautes e falhas, além de estimação de estados. A SEL tem fornecido soluções de sincrofasores há mais de uma década e tem auxiliado clientes em implementar sistemas utilizando PMU de maneira confiável, expansibilidade, melhorando a estabilidade e proporcionando uma maior compreensão do sistema de potência monitorado. Fonte: Revista Controle & Instrumentação nº239