Schweitzer Engineering Laboratories

Notícias

1 de set. de 2015

SEL lança sistema inovador para CCMs de baixa tensão

A SEL acaba de lançar mundialmente o seu novo sistema para gerenciamento de energia para Centros de Controle de Motores (CCM) de baixa tensão, o motorMAX®. O sistema é uma solução inteligente que oferece uma visão centralizada do CCM, reunindo dados de cada motor e fornecendo aos operadores conhecimento aprofundado da operação da planta.

O grande diferencial da solução é a segurança humana. Por meio de uma Interface Homem-Máquina (IHM) intuitiva e de fácil navegação, o motorMAX® replica as informações do painel frontal de cada relé de proteção do CCM em uma única tela, permitindo a visualização desde um único motor até o sistema completo. Isso auxilia na operação e diagnóstico de eventos, com informações necessárias para a tomada assertiva de ações.

Dessa forma, quando surge um evento, as causas podem ser identificadas remotamente direto da mesa dos operadores, em um ambiente seguro, sem a necessidade do envio de equipes para áreas perigosas.

Com o evento identificado, os operadores já vão às áreas de risco com as informações e ferramentas adequadas para a solução, o que minimiza a quantidade de tempo que ficam expostos a equipamentos perigosos ou zonas de risco.

Figura 1 - Tela da IHM do motorMAX com visualização de um dos relés inteligentes que compõem o sistema.

A IHM também possibilita controlar todo o sistema remotamente, monitorar a potência consumida, tendências operacionais e estatísticas de operação dos motores. A solução ajuda ainda os operadores a verificar o desempenho do sistema e programar a manutenção preventiva, evitando manutenções corretivas e a parada do processo industrial.

Arquitetura Conceitual do sistema

O Controlador de Automação em Tempo Real SEL-3530 RTAC armazena a lógica do sistema, organiza os dados e disponibiliza uma IHM web com informações relevantes e claras para a área de Operação. O relé de proteção SEL-751 protege o alimentador de entrada do CCM e oferece proteção contra arco elétrico nos barramentos principais (horizontais) e derivações (verticais). O relé inteligente SEL-849 oferece proteção térmica para motores de baixa tensão e proteção contra arco elétrico no interior da gaveta.

Voltar a página de notícias 
Histórias de Sucesso

Produtos e Soluções

Site da SEL traz melhorias na navegação com novas seções para produtos, indústrias e serviços

SEL na mídia

Orientação da NSA: A tecnologia SDN é necessário em redes zero-trust

Produtos e Soluções

Fascículo Especial: Inovações na Proteção de Geradores - Parte 01

  • Indicadores de Faltas da SEL: Eficiência, Confiabilidade e Segurança
  • Galeria de Projetos SEL

Fale Conosco

Marketing

+55 (19) 3515-2060info@selinc.com
Seguir