Protection différentielle de courant de ligne

Produits de protection différentielle de courant de ligne SEL

Le système de protection différentielle de courant de ligne de SEL fournit une protection haute vitesse efficace et configurable pour les systèmes de ligne de transport où la protection de distance peut être insuffisante. La technologie avancée des relais SEL est caractérisée par un dispositif de protection unipolaire ou tripolaire se déclenchant en moins d’un cycle, et présentant des communications flexibles et une protection de distance de secours. Elle vous aide à relever vos défis les plus complexes et les plus difficiles en matière de protection, comme la protection de lignes parallèles et le maintien de la protection de ligne principale lors du raccordement de parcs éoliens au réseau.

SEL-411L Système avancé de protection différentielle de ligne, d'automatisation et de commande

Protection et contrôle complets de toute ligne de transport dans un seul relais. Le SEL-411L offre une protection différentielle de courant de ligne ainsi que toutes les fonctionnalités de protection de distance du système de protection, d’automatisation et de commande de cellule SEL-421. Utilisez le SEL-411L avec l’ICON de SEL ou d’autres plateformes de communication.
  • Protection différentielle de courant de ligne unipolaire ou tripolaire en moins d’un cycle.
  • Fonctionnement exceptionnellement sensible et sûr utilisant des éléments de fonctionnement basés sur la phase et la séquence, ainsi que notre technologie Alpha Plane généralisée et brevetée.
  • Sélection flexible des canaux de données 87L : choisissez le canal de communication adapté aux besoins de votre application.
  • Compensation de courant de charge pour obtenir une meilleure protection des longues lignes à extrahaute tension.
  • Maintien de l’équilibre de charge et de la protection de ligne avec blocage et déclenchement automatiques contre les ruptures de synchronisme (OOS).
  • La localisation des défauts par ondes progressives permet d’identifier les défauts dans le périmètre d’un pylône.
En savoir plus 

SEL-311L Système de protection différentielle de courant de ligne et d'automatisation

Protection différentielle de courant en moins d’un cycle assortie de protections de secours : protection de distance à quatre zones et protection directionnelle contre les surintensités. Utilisez le SEL-311L sur des lignes à deux ou trois extrémités.
  • Protection haute vitesse indépendante de la charge de la ligne, de la saturation du TC ou de la charge provenant des dérivations.
  • Réenclenchement à quatre tentatives intégré.
  • Canaux différentiels simples et doubles permettant une fiabilité et une sécurité accrues.
  • La protection de distance et les éléments de surintensité directionnels et non directionnels fournissent un système de protection de secours complet.
En savoir plus 

Plus de produits pour la protection des lignes de transport

Services d’ingénierie

Laissez-nous collaborer avec vous pour concevoir une solution SEL pour votre réseau. Des études d’ingénierie à la conception des systèmes en passant par la mise en service et la formation, les ingénieurs SEL apportent à chaque projet une inventivité et une compréhension profonde des principes fondamentaux des systèmes d’énergie électrique. Quel que soit le degré de complexité ou de sophistication de votre système, nous pouvons vous aider à le protéger, à le simplifier et à le contrôler.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les conditions les plus difficiles au monde, dépassant toutes les exigences des normes de l’industrie en matière de température, de chocs et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option pour les circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans des conditions défavorables.Chaque produit SEL est livré avec une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Pendant la période de garantie, si un produit tombe en panne, nous le réparons ou le remplaçons sans frais.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL