Production

Combustion et cycle combiné

Obtenez une protection, un contrôle, une intégration et une synchronisation fiables des fonctions de production stratégiques de votre installation grâce à une solution SEL. Les solutions SEL pour la production par combustion et à cycle combiné comprennent :
  • La protection complète du générateur et du transformateur élévateur ;
  • des communications sécurisées pour l’intégration aux systèmes de contrôle de l’installation ;
  • l’automatisation, les indications d’état, l’heure précise et la surveillance de l’équipement.
Vous pouvez utiliser les produits SEL pour :

Générateurs à moteur alternatif

Protégez les générateurs à moteur alternatif au gaz naturel et au diesel à l’aide des relais de protection de générateur SEL-700G. Ils offrent une protection autonome idéale pour les installations de production et peuvent s’intégrer aux systèmes de contrôle de l’installation.

SEL-700G Relais de protection de générateur

Une solution complète de protection et de synchronisation pour les générateurs de toutes tailles. Les E/S flexibles, les capacités de communication avancées et de nombreuses options de montage en font le produit idéal pour les mises à niveau et les rénovations.
  • Protection différentielle de courant
  • Surveillance de l’usure des disjoncteurs
  • Détection d’îlotage
  • Synchronisation avec le réseau
  • Fonctions de mesure et d’établissement de rapports
En savoir plus 

Production à cycle combiné

Protégez et contrôlez les grands parcs de production à cycle combiné, y compris des transformateurs élévateurs, grâce à une solution reposant sur le système avancé de protection de générateur SEL-400G.

SEL-400G Système avancé de protection de générateur

Protection avancée pour les générateurs, les bus d’alternateur et les transformateurs élévateurs de générateur (GSU), le tout dans un seul dispositif. Synchronisez automatiquement le réglage de fréquence, de tension et de phase. Détectez les défaillances plus rapidement, limitez les dommages sur votre générateur et remettez-le en service plus rapidement.
  • Protection complète contre les défaillances de stator
  • Protection de l’enroulement du rotor/champ par injection (SEL-400G plus relais de protection de mise à la terre de stator SEL-2664S et module de mise à la terre de champ SEL-2664)
  • Synchronisation avec le réseau
  • Mesures et rapports
En savoir plus 

SEL-2664S Relais de protection de mise à la terre du stator

Protégez les générateurs mis à la terre par haute impédance contre les défauts de mise à la terre à l’arrêt, au démarrage et pendant le fonctionnement.
  • Protection de l’enroulement du stator
  • Protection du démarrage du générateur
  • Protection redondante pour les applications essentielles
  • Élimination des angles morts de protection grâce à la fonctionnalité d’injection de fréquence
En savoir plus 

Surveillance, contrôle et intégration

Grâce aux produits SEL, communiquez l’état du relais, la température du stator et la température des coussinets au système de contrôle de l’installation.

SEL‑2240 Axion

Acquisition de données à distance dans une plateforme robuste et modulaire. Choisissez des versions à 4 ou 10 logements, et mélangez et associez les modules en fonction de votre application. Chaque Axion devient un nœud du réseau de contrôle de votre installation, envoyant des communications déterministes sur fibres optiques à des terminaux à distance (RTU), des relais ou des automates programmables (PLC).En savoir plus 

SEL-3560 Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC)

Notre contrôleur d’automatisation le plus puissant : un contrôleur efficace et flexible conçu pour l’automatisation et l’intégration des systèmes de protection, petits et grands.En savoir plus 

Communication et cybersécurité

Les solutions de communication SEL aident à garantir la fiabilité et la cybersécurité de vos réseaux de communication ainsi que leur conformité aux exigences d’audit NERC CIP.

Services d’ingénierie

Laissez-nous collaborer avec vous pour concevoir une solution SEL pour votre réseau. Des études d’ingénierie à la conception des systèmes en passant par la mise en service et la formation, les ingénieurs SEL apportent à chaque projet une inventivité et une compréhension profonde des principes fondamentaux des systèmes d’énergie électrique. Quel que soit le degré de complexité ou de sophistication de votre système, nous pouvons vous aider à le protéger, à le simplifier et à le contrôler.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les conditions les plus difficiles au monde, dépassant toutes les exigences des normes de l’industrie en matière de température, de chocs et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option pour les circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans des conditions défavorables.Chaque produit SEL est livré avec une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Pendant la période de garantie, si un produit tombe en panne, nous le réparons ou le remplaçons sans frais.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.