Solutions

Solutions de protection contre les arcs électriques

SEL combine la technologie de détection de lumière avec la protection de surintensité rapide pour fournir la détection d'arc électrique haute vitesse.

Réduction des risques d'arcs électriques

La technologie SEL de détection d'arc électrique réduit considérablement le temps qu'un relais prend pour déclencher lors d'un arc électrique, ce qui réduit l'énergie incidente dangereuse. SEL combine la technologie de détection de lumière avec la protection de surintensité rapide pour permettre la détection d'arc électrique à grande vitesse. Combiner ces technologies permet un déclenchement à haute vitesse lors de l'apparition d'un arc électrique sans déclencher intempestivement pour des défauts externes.

Les avantages de la protection contre les arcs électriques

La technologie de détection d'arc électrique rentable de SEL réduit les dommages à l'équipement relatifs à un arc électrique pour un appareillage de commutation standard à l'épreuve des arcs dans des applications à moyenne et basse tension. La détection d'arc électrique est fournie de série dans le relais de gestion de moteur SEL-849. Il est disponible en option pour le relais de protection de moteur SEL-710-5 ainsi que pour les relais de protection de ligne d'alimentation SEL-851, SEL-751 et SEL-751A.

Commande intelligente des moteurs

Associez la puissance de la solution de gestion de moteur motorMAX de SEL à la sécurité de notre protection contre l'arc électrique intégrée et sécurisée pour améliorer la sécurité et les performances du site. motorMAX est un système de contrôle moteur intelligent et centralisé qui vous fournit les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant vos processus. Et le SEL-849 de motorMAX intègre de manière unique la détection d'arc électrique sans coût supplémentaire, offrant une atténuation d'arc électrique supervisée par surintensité, ce qui réduit l'énergie incidente dans la zone affectée et réduit le danger dans les conditions de travail pour le personnel. En cas d'évènement d'arc électrique, motorMAX peut abréger le temps de mise hors service, réduire les dommages à l'équipement et vous permet de reprendre le service rapidement.

Offres de produits pour arc électrique SEL

Détection haute vitesse—La détection de la lumière lors d'un arc électrique et la protection de surintensité détectent les risques associés à un arc électrique et envoient un signal de déclenchement au disjoncteur en moins de 2 ms.Réduction des dommages à l'appareillage de commutation—Grâce à une protection contre le danger d'arc électrique, les dommages à l'équipement sont minimisés lors d'un évènement d'arc électrique, ce qui permet une remise en service plus rapide de l'équipement affecté et optimise la disponibilité du réseau électrique.Protection coordonnée—Utilisez des communications Mirrored Bits de SEL ou la messagerie GOOSE IEC 61850 pour coordonner la protection en amont en cas de défaut. Dans certains cas, il est nécessaire d'envoyer un signal de transfert de déclenchement au relais du disjoncteur en amont afin d'éliminer un défaut d'arc électrique.Installation flexible—Faites l'installation dans un nouvel appareillage de commutation ou un moteur dans des centres de contrôle des moteurs. Faites de la réingénierie dans des équipements existants avec des ensembles de montage en option. Mettez vos relais SEL-751 à niveau avec un ensemble de mise à niveau pour détection d'arc électrique installable sur site.Ethernet pour poste électrique—Le SEL-751A résiste à une décharge électrostatique dans l'air de 15 kV et communique via Modbus TCP, DNP3 LAN/WAN, Telnet, FTP et CEI 61850.Qualité, fiabilité et service—Les produits SEL fonctionnent sur une plage de températures allant de -40° à +85 °C et sont protégés par notre garantie mondiale de dix ans.

Vidéos

Réduisez les risques d'arc électrique

Protection motorMAX contre les arcs électriques

Contenu associé

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL