DMS SEL est une suite d'applications de contrôle de zone étendue intégrées conçue pour surveiller, optimiser et contrôler en continu les systèmes de distribution. DMS comprend actuellement trois applications : Importation de modèles de données (MDI), modèle de réseau électrique (PSM) et localisation de défaut, isolement et restauration des services (FLISR).
La FLISR est une solution qui réduit les temps de panne pour le client lors d'un défaut permanent. Elle surveille en permanence les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les commutateurs pour détecter tout défaut permanent et prend le relais après la fin de toute protection. La FLISR ouvre des dispositifs de commutation pour isoler la zone de défaut et utilise des sources adjacentes pour restaurer l'alimentation du plus grand nombre possible de clients. La FLISR prend en charge tout disjoncteur, disjoncteur à réenclenchement ou commande de commutateur utilisant le protocole DNP3.
Avec l'application MDI, vous pouvez importer des données du système d'informations géographiques (SIG) du monde réel pour configurer et mettre à jour automatiquement les modèles de systèmes. Vous pouvez visualiser et modifier ces modèles de système ou concevoir de nouvelles topologies manuellement à l'aide de l'application PSM, qui offre une interface de configuration graphique simple et intuitive.
Grâce à son interface graphique et à son simulateur intégré, la suite DMS vous permet de créer et de tester votre système en quelques minutes. Une fois testée et déployée, la configuration de la ligne d'alimentation se transforme en vue en direct dans l'application de FLISR, vous fournissant ainsi un aperçu des informations relatives à l'état dans le navigateur Web.
Les applications DMS fonctionnent sur SEL Blueframe, une plateforme d'application sécurisée et modulaire. Déployez SEL Blueframe sur n'importe quelle plateforme informatique SEL (SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360) ou machine virtuelle. Pour plus d'informations sur les déploiements virtuels, contactez votre assistance locale.
Détection rapide des défauts et réponse : FLISR surveille en permanence les dispositifs de commutation via une connexion de protocole prise en charge et détecte automatiquement les défauts permanents ou les évènements en phase ouverte. Une fois que les dispositifs de protection ont terminé leur action, FLISR isole le défaut et restaure la charge à partir d'une ou de plusieurs sources voisines. Il optimise la charge restaurée et la marge disponible et réduit au minimum les opérations de commutation pour augmenter la durée de vie des équipements sur le terrain.
Rationalisation de la configuration de la ligne d'alimentation : configurez et mettez à jour automatiquement votre système à l'aide de données du système d'informations géographiques (GIS) réelles. Vous pouvez également créer votre système en quelques minutes à l'aide d'une interface graphique intuitive qui vous permet de dessiner chaque ligne d'alimentation sur un canevas numérique. Ajoutez des disjoncteurs, des disjoncteurs à réenclenchement et des interrupteurs, connectez-les et configurez les propriétés pour répondre à vos besoins opérationnels. Une fois la configuration effectuée, placez les lignes d'alimentation en mode test ou déploiement en un seul clic.
Faites facilement évoluer votre système : faites évoluer votre système de FLISR à l'aide de l'application PSM, ou gérez le contenu de votre modèle entier par le biais de MDI. Les lignes d'alimentation déployées restent opérationnelles pendant la configuration des nouvelles lignes.
Tester directement les performances et la sécurité : l'ensemble d'applicationsde FLISR inclut un simulateur qui vous permet de tester de nouvelles configurations de ligne d'alimentation et d'apporter des modifications aux configurations existantes directement dans Blueframe, sans interrompre le système actif. L'intégration d'une simulation dans le processus de configuration et de mise en service est également utile pour la formation opérationnelle et pour l'évaluation de scénarios hypothétiques pendant la conception de la distribution.
Générer automatiquement des rapports détaillés : la FLISR crée automatiquement des rapports qui décrivent le type d'évènement et les informations relatives à la localisation, les mesures d'atténuation prises, les problèmes rencontrés et une séquence d'évènements.
Intégrer des dispositifs de terrain existants : déployez la FLISR de manière économique en utilisant les disjoncteurs, les disjoncteurs à réenclenchement et les commandes de commutateur existants qui prennent en charge le protocole DNP3. Au fur et à mesure que votre système se développe, ajoutez des dispositifs aux configurations de ligne d'alimentation existantes sans frais supplémentaires.
Déploiement de FLISR en mode consultatif : exécutez manuellement les séquences de commutation d'isolement et de restauration par l'intermédiaire d'un système SCADA existant. En mode conseil, FLISR génère un rapport détaillé comprenant des calculs de distribution de charge et des séquences de commutation pour isoler un défaut et rétablir la charge.
Sélectionnez et définissez tous les actifs à cartographier dans votre modèle SEL DMS.
Définissez l'actif SEL DMS qui sera affecté à l'actif de votre modèle.
Affinez les propriétés des actifs lors de la migration du modèle.
Précisez si les actifs reçoivent des données d'une source cartographiée ou d'une valeur définie par l'utilisateur. Copiez et collez facilement les propriétés entre les actifs SEL DMS.
Chaque ligne d'alimentation dispose d'un canevas numérique dédié où les réglages sont définis, ce qui vous permet de faire évoluer votre système sans ajouter de complexité. Naviguez jusqu'aux lignes d'alimentation ou recherchez-les à partir de cet emplacement.
Créez rapidement une hiérarchie du système afin de séparer les lignes d'alimentation pour une référence rapide et une affectation en amont.
La validation active et les notifications d'erreur vous aident à configurer votre système de manière efficace.
Définissez rapidement les réglages spécifiques au dispositif pour votre système.
Dessinez rapidement votre modèle ou gérez l'importation de votre GIS MDI unifilaire à l'aide du canevas numérique PSM. Une fois mis en service, le diagramme que vous avez dessiné devient la vue de l'application de FLISR, offrant une connaissance de l'état et des opérations du système.
Affichez l'état actuel de la FLISR avec des indicateurs d'état à code couleur.
Consultez le fonctionnement de votre système d'un coup d'œil à l'aide de la topologie graphique de la ligne d'alimentation intégrée.
Testez votre système à l'aide d'un simulateur qui se lance en un clic de bouton.
The FLISR application package automatically generates reports with detailed information about events detected and mitigation steps taken by FLISR. These reports are designed to be easily read and interpreted and include before and after diagrams that mirror the user interface. In the advisory mode, FLISR will generate reports that advise on how to manually execute isolation and restoration switching sequences.
View the feeder location, event type, start time, end time, and total event duration.

Visualize the feeder state at the moment the event was detected and once the event was complete, including fault indications, fault location, and FLISR control operations.

View pre-event loading and status, post-event status, and service restoration performance.

See what control actions FLISR took to isolate the fault and to restore service.

FLISR centralisé
FLISR est bien adapté à un déploiement centralisé. FLISR est conçu pour évoluer, ce qui facilite également le déploiement de la première, de la dixième et de la centième ligne d'alimentation sans que cela nuise aux lignes d'alimentation actuellement déployées. La FLISR est conçue pour fonctionner sur le système d'exploitation Blueframe sécurisé de SEL, mais il est construit à l'aide de la même technologie que les applications modernes natives dans le nuage. Il prend en charge les plateformes informatiques durcies SEL, ainsi qu'un environnement virtualisé et un groupe Blueframe privé.
FLISR régional (BIENTÔT DISPONIBLE)
FLISR a été conçu pour être distribuable, permettant aux entreprises de service public de pousser leurs solutions de renseignements de l'automatisation vers la périphérie du réseau. De nombreux services publics déploient la FLISR dans des régions, des zones ou des postes électriques. Cela peut signifier la distribution physique des instances Blueframe ou la distribution organisationnelle des réglages sur toute l'étendue des multiples instances Blueframe co-localisées. Les systèmes distribués peuvent être plus résistants dans les conditions météorologiques extrêmes et réduire la charge de communications supportée par les systèmes radio.
Plateforme
Les applications DMA s'exécutent sur la plateforme d'application SEL Blueframe. Blueframe est un système sécurisé, modulaire et intégré pour l'installation d'applications SEL et pour la gestion et l'échange de données entre les applications prises en charge. Blueframe est conçu pour réduire au minimum la surface d'attaque et comprend plusieurs mesures de sécurité, telles que permettre la création de listes afin d'empêcher les accès non autorisés et les attaques. Il fournit une solution évolutive et personnalisable qui répond à vos besoins spécifiques.
Matériel
Blueframe fonctionne sur les plateformes informatiques SEL, puissantes et fiables, afin de garantir la disponibilité de votre système dans les applications et les environnements les plus exigeants. Choisissez le matériel adapté à votre application parmi nos modèles qui offrent diverses options de puissance de traitement, de disques, de modules de mémoire, de capacités d'extension et de facteurs de forme. Blueframe et ses applications spécialisées sont intégrées à la plateforme informatique de votre choix.
Blueframe peut également être déployé de façon virtuelle sur du matériel de qualité serveur par le biais d'un contrat d'abonnement. Pour plus d'informations sur les déploiements virtuels et la configuration matérielle minimale requise, contactez votre assistance locale.
En savoir plus sur les plateformes informatiques SEL :
SEL-3350Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
Blueframe is a modular platform designed for operational technology (OT) software. With a cybersecure OS, intuitive interface, and seamless data sharing, Blueframe provides a reliable platform for specialized utility and industrial software applications.
Learn more on the Blueframe software page.