html{display:none} Gestion et automatisation des données de SEL (DMA) Suite d'applications Blueframe | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Gestion et automatisation des données de SEL (DMA)

      Suite d'applications Blueframe

      Les applications de DMA de SEL sont conçues pour collecter, stocker et gérer automatiquement des informations spécifiques au dispositif afin de simplifier la gestion quotidienne de votre système de dispositifs et de garantir la conformité. Automatisez et accélérez la collecte de l'oscillographie, de la séquence d'évènements (SOE), des réglages du dispositif, des informations sur les propriétés et d'autres fichiers et rapports ur le dispositif. Les applications de DMA fournissent également une rotation automatisée des mots de passe et rationalisent les audits du dispositif au moyen de rapports de synthèse personnalisés permettant de recenser les changements apportés aux dispositifs. Vous pouvez déployer des applications de DMA sur le poste électrique ou des installations régionales ou les centraliser dans une installation d'entreprise, selon le nombre de dispositifs et les exigences de performances du système.

      La suite d'applications de DMA comprend actuellement plusieurs ensembles pouvant être commandés : l'ensemble Surveillance des perturbations, l'ensemble Surveillance de configuration, l'ensemble Gestion des informations d'identification, l'ensemble Surveillance du compteur (bientôt disponible) et l'ensemble Surveillance personnalisée. 

      Le logiciel de DMA fonctionne comme des applications sécurisées et modulaires sur SEL Blueframe, une plateforme logicielle spécialisée pour les systèmes de technologie opérationnelle (OT). Blueframe peut être déployé sur les plateformes informatiques renforcées de SEL (SEL-3350, SEL-3355 et SEL-3360) ou virtualisé sur un autre matériel de qualité serveur par le biais d'une entente contractuelle. Pour plus d'informations sur les déploiements virtuels, contactez votre assistance locale.

      Comparaison des solutions de collecte de données automatisée de SEL

       

      Le prix indiqué ci-dessous s'entend pour un seul ensemble.

      À partir de

      6 660 USD

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Collecte de données automatisée des dispositifs électroniques intelligents (DEI) et accès automatique à ces dernières rassemblez différentes données des DEI dans un emplacement centralisé à l'aide de plans personnalisés de collecte automatisée de données. Vous pouvez facilement accéder aux données collectées par le biais du portail Web Blueframe sécurisé et basé sur les rôles, depuis n'importe quel emplacement de votre système qui partage le même réseau local.

      Simplification de la collecte de données à partir de dispositifs distribués améliorez l'efficacité et la vitesse de collecte de données à partir de dispositifs dispersés à travers de grandes distances à l'aide d'applications de DMA qui automatisent la collecte d'informations, telles que les données relatives à de nouveaux évènements, les données SOE ainsi que les réglages et les propriétés, au moyen de calendriers périodiques définis. Les applications de DMA centralisent l'enregistrement de ces informations, ce qui permet au personnel chargé de comprendre l'état de la distribution et d'y accéder facilement et en toute sécurité.

      Surveillance des changements apportés aux dispositifs en cas de changement de réglages, de micrologiciel ou d'état d'un dispositif, évaluez rapidement l'état de votre système et utilisez les données collectées pour comparer les différences avec votre logiciel de gestion des réglages.

      Accélération de l'analyse des causes profondes accélérez l'analyse de la cause profonde et générez des rapports pour l'archivage des incidents à l'aide de l'application Archives de la surveillance des perturbations. Elle vous permet d'identifier les données relatives aux évènements importants par type, dispositif, emplacement ou heure, comme les données d'évènement oscillographique qui sont utiles pour la surveillance du système, l'analyse de défaut et le dépannage.

      Applications

        
      Surveillance des perturbations

      Surveillance des perturbations : définissez des plans de collecte de données pour les terminaux avec l'application Surveillance des perturbations. Cette application permet la collecte automatisée de données d'oscillographie et de séquences d'évènements (SOE) pour les ressources prises en charge dans un emplacement commun. Cela facilite le lancement rationalisé de la restauration en cas de défaut.

      Archives de la surveillance des perturbations

      Archives de la surveillance des perturbations affichez les données collectées pour prendre connaissance des événements passés à l’aide de l’application Archives de la surveillance des perturbations. Vous pouvez utiliser les écrans prédéfinis et les filtres personnalisés afin de sélectionner des informations pertinentes pour votre tâche et de télécharger des rapports à des fins d’analyse détaillée dans les outils d’analyse d’événements.

      Surveillance de la configuration

      Surveillance de la configuration : automatisez la vérification des réglages du dispositif actif, des versions de micrologiciel et des identifiants de dispositif à l'aide de l'application Surveillance de la configuration. Vous pouvez transférer en toute sécurité les réglages collectés vers un référentiel de gestion des réglages à des fins d'analyse comparative des versions de configuration.

      Archives de la surveillance des perturbations

      Archive de la surveillance de la configuration affichez les différences de version de réglages de configuration, de micrologiciel et d'identifiants de dispositif collectés par l'application de surveillance de la configuration. Cette application vous permet d'identifier les dispositifs non en conformité et nécessitant une action corrective.

      Icône Surveillance du compteur

      Surveillance du compteur (bientôt disponible) : rationalisez la collecte de données relatives à la baisse, la hausse et l'interruption de la tension (VSSI) et au profil de données de charge (LDP) et centralisez le stockage des données grâce à l'application de surveillance des compteurs DMA.

      Icône Archives de la surveillance du compteur

      Archives de la surveillance du compteur (bientôt disponible) : vérifiez la collecte à jour des données LDP et VSSI. Examinez les enregistrements VSSI et téléchargez des segments de données LDP.

      Surveillance de la configuration

      Gestion des informations d'identification : mettez en place une rotation automatique des mots de passe des DEI selon des calendriers personnalisés, soit directement, soit au moyen de passerelles de sécurité SEL. Garantissez la sécurité d'accès au dispositif grâce au contrôle accru obtenu lorsqu'une rotation des mots de passe est réalisée avec des mots de passe aléatoires et complexes.

      Archives de la surveillance des perturbations

      Archives de la gestion des informations d'identification afichez les rapports de gestion des informations d'identification pour vérifier que les mots de passe de ressources ont été modifiés afin de prendre en charge les initiatives de conformité d'audit. En outre, accédez aux informations d'identification des ressources en toute sécurité afin de contribuer aux efforts de restauration d'urgence.

      Surveillance personnalisée DMA - Nouveau

      Surveillance personnalisée : planifiez la collecte automatisée de fichiers ou de résultats de commande à partir des dispositifs pris en charge. Précisez les fichiers ou rapports de relais à collecter auprès des dispositifs et à stocker dans un emplacement agrégé.

      Archives de la surveillance personnalisée DMA - Nouveau

      Archives de la surveillance personnalisée : accédez à vos fichiers, marqués avec des étiquettes définies par l'utilisateur, pour les utiliser avec des outils d'analyse ou de visualisation.

      Caractéristiques

        1. 1

          Gestion des ressources

          La suite de DMA utilise les configurations de ressources et les connexions définies dans la gestion des ressources de Blueframe.

        2. 2

          Accès basé sur les rôles

          Les applications dans Blueframe héritent des autorisations et des rôles qui leur sont attribués. Cela signifie que l'accès utilisateur peut être défini selon le besoin de connaître.

        3. 3

          Collecte automatisée et programmée

          La collecte de données est définie selon un calendrier récurrent et prédéfini afin de garantir une collecte efficace des données vers un emplacement commun pour l'accès utilisateur.

        1
        2
        3
        1. 1

          Planifier l'oscillographie et la collecte de la séquence d'évènements (SOE)

          Configurez la DMA pour communiquer automatiquement avec les ressources Blueframe afin de collecter de nouvelles données d'évènement.

        2. 2

          Écouter les notifications

          La DMA peut écouter les notifications des ressources prises en charge indiquant que de nouvelles données sont disponibles pour la collecte, ce qui accélère la récupération des défauts.

        3. 3

          Publier et centraliser les données

          Publiez les données au fur et à mesure qu'elles sont collectées d'une instance Blueframe à une autre. Cela prend en charge l'agrégation de données d'instance Blueframe dispersées vers une instance Blueframe centrale.

        1
        2
        3
        1. 1

          Générer des rapports

          Configurez les rapports pour afficher l'oscillographie et les données de SOE pour les ressources sélectionnées afin de prendre en charge l'analyse de défaut.

        2. 2

          Télécharger des enregistrements

          Téléchargez et enregistrez des enregistrements pour prendre en charge la génération de rapports et le suivi des incidents.

        3. 3

          Synchrowave Event Express

          Affichez les enregistrements d'oscillographie à l'aide de l'outil d'affichage des évènements inclus.

        1
        2
        3
        1. 1

          Réglages de planification et collecte de la propriété

          Configurez la DMA pour communiquer automatiquement avec les ressources Blueframe afin de collecter les nouvelles données de configuration et d'identifier les changements sur les dispositifs surveillés.

        2. 2

          Publier et centraliser les données

          Publiez les données au fur et à mesure qu'elles sont collectées d'une instance Blueframe à une autre. Cela prend en charge l'agrégation de données d'instance Blueframe dispersées vers une instance Blueframe centrale.

        1
        2
        1. 1

          Identifier les modifications apportées aux réglages et aux propriétés

          Créez un rapport qui vous permettra de savoir quand la configuration des ressources a été modifiée. Les modifications détectées peuvent ensuite être évaluées pour déterminer si elles étaient intentionnelles ou non.

        2. 2

          Télécharger la configuration

          La DMA rassemble un ensemble complet de configurations de ressources, ce qui permet une utilisation complète dans le logiciel de configuration des ressources respectives. Par exemple, les réglages du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) de SEL sont collectés sous forme de fichier de projet pouvant être ouvert dans le logiciel acSELerator RTAC SEL-5033.

        1
        2
        1. 1

          Planifier la rotation des mots de passe

          Configurez la DMA pour communiquer automatiquement avec les ressources Blueframe afin de réaliser une rotation des mots de passe en un mot de passe attribué de manière aléatoire.

        1
        1. 1

          Générer des rapports de mot de passe

          Générez un rapport avec les mots de passe de ressources actifs pour prendre en charge les efforts de restauration d'urgence.

        2. 2

          Restreindre l'accès à Afficher les mots de passe

          Définissez les rôles qui peuvent afficher les mots de passe actifs et les rôles qui peuvent effectuer un audit lorsque les mots de passe ont été modifiés.

        1
        2
        1. 1

          API REST de DMA

          Les services de connexion qui prennent en charge les applications de DMA fournissent un accès par programmation à une API RESTful (interface de programmation d'application) pour l'intégration avec des outils d'entreprise tiers.

        2. 2

          Diagnostics de DMA

          Résolvez les problèmes sur les communications de ressources et les processus de collecte de données initiés par les services qui prennent en charge la collecte de données de DMA.

        1
        2

      Détails

      Avantages

      Simplification de la collecte de données des DEI au moyen d'une automatisation complète et d'une configuration simple :améliorez l'analyse de la cause profonde et les diagnostics, réduisez les erreurs causées par la récupération manuelle des données, améliorez la sécurité du personnel et gagnez du temps en réduisant les visites au poste électrique pour collecter les données.

      Analyse et archivage des données :les applications de DMA prennent en charge l'archivage à court terme (6 mois) pour la sauvegarde et incluent une interface API permettant de transférer les données vers votre dispositif d'archivage.

      Collecte sécurisée des données :la DMA offre un accès centralisé et unique aux données depuis un emplacement pratique qui facilite la gestion des accès utilisateur. En outre, les mots de passe gérés par le système améliorent la sécurité par le biais de la réduction des accès directs aux dispositifs par le personnel. La DMA offre également un stockage sécurisé des mots de passe pour une utilisation avec les applications uniquement.

      Amélioration de l'utilisation des données :regroupez les données collectées dans une interface unique pour effectuer différentes tâches de visualisation, d'audit et d'analyse. Normalisez les données dans un format standard reconnu dans l'industrie.


      Plateforme d'applications Blueframe

       

      Plateforme

      Les applications de DMA s'exécutent sur la plateforme d'application SEL Blueframe. Blueframe est un système sécurisé, modulaire et intégré pour l'installation d'applications SEL et pour la gestion et l'échange de données entre les applications prises en charge. Blueframe est conçu pour réduire au minimum la surface d'attaque et comprend plusieurs mesures de sécurité, telles que permettre la création de listes afin d'empêcher les accès non autorisés et les attaques. Il fournit une solution évolutive et personnalisable qui répond à vos besoins spécifiques.

      En savoir plus sur la plateforme d'applications Blueframe de SEL.

       

      Matériel

      Blueframe fonctionne sur les plateformes informatiques SEL, puissantes et fiables, afin de garantir la disponibilité de votre système dans les applications et environnements les plus exigeants. Choisissez le matériel adapté à votre application parmi nos modèles qui offrent diverses options de puissance de traitement, de disques, de modules de mémoire, de capacités d'extension et de facteurs de forme. Blueframe et ses applications spécialisées sont intégrées à la plateforme informatique de votre choix.

      Blueframe peut également être déployé de façon virtuelle sur du matériel de qualité serveur par le biais d'un accord contractuel. Pour plus d'informations sur les déploiements virtuels et les exigences matérielles minimales requises, contactez votre assistance locale.

      En savoir plus sur les plateformes informatiques SEL :

      SEL-3350
      SEL-3355
      SEL-3360

       

      Prise en charge des dispositifs et des protocoles

      La DMA prend en charge les dispositifs SEL et les protocoles tiers suivants. Pour la prise en charge d'un modèle de dispositif spécifique, veuillez consulter le manuel des instructions de DMA.

      DispositifPrise en charge de la DMA
      RTAC SELOui
      SEL-651ROui
      SEL-3XXOui
      SEL-4XXOui
      SEL-5XXOui
      SEL-7XXOui
      SEL-849Oui
      SEL-24XXPartielle
      Protocole MMS CEI 61850Oui

      Video Playlists

      Device Management and Automation (DMA) Support Videos

      • Introducing SEL DMA: Device Management and Automation
      • How To Use Credential Management: SEL DMA Application Package
      • SEL Blueframe—Resource Management
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance Monitoring Event and SOE Listening
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Configuration Monitoring
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Settings
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance and Configuration Monitoring Plans
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance and Configuration Monitoring Archives
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Diagnostics
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Managing SEL-3620 Devices With Credential Management

      SEL Blueframe Support Videos

      • Présentation de SEL Blueframe
      • How to Use SEL Blueframe: Application Platform Overview
      • SEL Blueframe—Users and Roles
      • SEL Blueframe—Application Management and Licensing
      • SEL Blueframe—Cybersecurity Features
      • SEL Blueframe—Security Logs Overview
      • SEL Blueframe—Resource Management
      • SEL Blueframe—Data Viewer
      • SEL Blueframe—Importing Resources
      • SEL Blueframe—Profiles and Templates
      • SEL Blueframe—Profile Instances
      • SEL Blueframe—Creating Sessions
      • SEL Blueframe—Application Programming Interface (API)

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      DMA - Software Tab

      Supporting Software

      SEL Blueframe Application Platform

      Blueframe is a modular platform designed for operational technology (OT) software. With a cybersecure OS, intuitive interface, and seamless data sharing, Blueframe provides a reliable platform for specialized utility and industrial software applications.

      Learn more on the Blueframe software page.


      SEL-5601-2 Synchrowave Event Software

      Synchrowave Event helps engineers diagnose a protective relay’s behavior during a power system fault. It is a powerful and easy-to-use solution for displaying and analyzing SEL relay event reports and COMTRADE files.

      Learn more and download on the Synchrowave Event software page.

      Related Software

      SEL-5045 acSELerator Team

      SEL-5045 acSELerator Team automates the collection of power system data—such as event reports, SOE data, and meter profile data—storing it in a central location for easy access with other SEL software.

      Learn more and download on the SEL-5045 software page.