Fonction standard Option de modèle/accessoire
| Précision temporelle | SEL-2401 | SEL-2404 | SEL-2407 | SEL-3400 | SEL-3401 | SEL ICON | SEL-2488 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applications | |||||||
| Source de synchronisation pour poste électrique | |||||||
| Source de synchronisation pour les applications industrielles | |||||||
| Source de synchronisation pour PMU (synchrophaseurs IEEE C37.118.1-2011) | |||||||
| Source de synchronisation pour disjoncteur à réenclenchement | |||||||
| Source de synchronisation pour la protection différentielle de courant de ligne | |||||||
| Source de synchronisation pour la localisation de défaut par onde progressive | |||||||
| ource de synchronisation pour les rapports d’événements | |||||||
| Visualisation à grande distance, 61 mètres (200 pieds) | |||||||
| Sources de synchronisation et distribution temporelle | |||||||
| Sorties de signal IRIG-B démodulé (quantité) | 1 | 1 | 6 | 12 | 4+ | 4 | Jusqu’à 8 |
| Sorties de signal IRIG-B modulé (quantité) | 1 | Jusqu’à 4 | |||||
| Suivi par satellite GPS | |||||||
| Suivi par satellite GLONASS (référence uniquement) | |||||||
| Entrée de signal IRIG-B démodulé | |||||||
| Sortie d’impulsions synchronisées | |||||||
| Serveur de protocole de synchronisation de réseau (NTP) | |||||||
| Protocole de précision temporelle (PTP) de la norme IEEE 1588-2008 (avec des profils de réseau électrique IEEE C37.238-2011/2017 et d'automatization des services publics d'électricité IEC/IEEE 61850-9-3:2016) | |||||||
| Vérification du signal satellite | |||||||
| Caractéristiques | |||||||
| Grand écran DEL de 76,2 mm (3,0 po) de haut | |||||||
| Écran de 14 mm (0,56 po) de haut | |||||||
| Matériel de montage sur bâti | |||||||
| Matériel de montage mural ou sur panneau | |||||||
| Bloc d’alimentation électrique universel | |||||||
| Blocs d’alimentation électrique doubles, redondants et remplaçables à chaud | |||||||
| Matériel de source d’alimentation électrique par Ethernet (PoE) | |||||||
| Interface Web sécurisée de configuration | |||||||
| Ports série de configuration | |||||||
| Comptes utilisateurs | |||||||
| Maintien TCXO | |||||||
| Maintien OCXO | |||||||
| Compensation de retard de câble pour les sorties temporelles et l’antenne | |||||||
| Conforme aux normes IEEE C37.90 et CEI 60255 relatives aux variations transitoires de grandeur électrique et à l’environnement | |||||||
| Précision | |||||||
| Précision moyenne (ns) | <100 | <100 | <100 | <40 | |||
| Précision crête (ns) | <500 | <500 | <500 | <1000 | <100 |