| Caractéristiques | SEL-451 | SEL-351 | SEL-351A | SEL-351S | SEL-851 | SEL-751 | SEL-751A | SEL-501 SEL-501-2 |
SEL-551 SEL-551C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection de la distribution : applications | |||||||||
| Protection de ligne d'alimentation de distribution | |||||||||
| Protection contre la défaillance de disjoncteur BF | ƒ | ƒ | |||||||
| Protection d'interconnexion de générateur | |||||||||
| 25 Vérification du synchronisme | |||||||||
| Délestage en sous-fréquence | ƒ | ||||||||
| Délestage de charge par sous-tension | ƒ | ||||||||
| Protection | |||||||||
| 27/59 sous-tension/surtension | |||||||||
| 32 Éléments d'alimentation directionnelle | ƒ | ||||||||
| 49 CEI Surcharge thermique ligne/câble | ƒ | ||||||||
|
50 (P,N,G,Q) Élément de surintensité |
|||||||||
51 (P,N,G,Q) Élément de surintensité temporisée (phase, neutre, terre, séq. nég.) |
|||||||||
67 (P,N,Q) Surintensité directionnelle (phase, neutre, séq. nég.) |
|||||||||
| 78VS Décalage vectoriel | |||||||||
| 81 Sur-Sous-fréquence | |||||||||
| Surintensité de neutre séparée | |||||||||
| Supervision pour empiètement par la charge | |||||||||
| Entrées de tension analogique à faible énergie (LEA) | |||||||||
Protection directionnelle de défaut de mise à la terre sensible |
|||||||||
| Logique de protection du pilote | |||||||||
81R Vitesse de variation de la fréquence utilisateur (df/dt) |
ƒ | ||||||||
| 81RF Vitesse de variation de la fréquence rapide | ƒ | ||||||||
| Blocage des harmoniques | |||||||||
Technologie Arc Sense (AST) avec détection de défaut de haute impédance |
|||||||||
| Détection d'arc électrique | |||||||||
| Tension de phase fantôme | |||||||||
| Canaux de courant/tension | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/0 Standard 4/3 en option |
4/3 Standard 4/5 en option |
4/0 Standard 4/5 en option |
6/0 | 4/0 |
| Contrôle complet pour deux disjoncteurs | |||||||||
| Instrumentation et contrôle | |||||||||
| 79 Réenclenchement automatique | |||||||||
| Localisation de défaut | |||||||||
Équations de contrôle SELogic avec auxiliaires de commande à distance |
|||||||||
| Compteurs SELogic | |||||||||
| Vérification de la tension à la fermeture | |||||||||
| Verrouillage SELogic non volatile | |||||||||
| Auxiliaires de commande locaux non volatils | |||||||||
| Surveillance de batterie du poste électrique | |||||||||
| Surveillance de l'usure des disjoncteurs/disjoncteurs à réenclenchement | |||||||||
| Surveillance de la bobine de déclenchement | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ||
Baisse soudaine, hausse soudaine et interruption de tension (VSSI) |
|||||||||
| Enregistreur de profil de signal/charge | |||||||||
| Enregistreur séquentiel d'évènements | |||||||||
| Polarités pouvant être inversées par logiciel | |||||||||
| Modèle thermique conforme à la norme CEI 60255 | |||||||||
| Station d'extrémité DNP3, niveau 2 | |||||||||
| Protocole de redondance parallèle (PRP) | |||||||||
Protocole de précision temporelle IEEE 1588 version 2 (PTPv2) |
|||||||||
Technologie de liaison de domaine temporel (TIDL) |
|||||||||
| Synchrophaseurs IEEE C37.118 | |||||||||
| Contrôle de cellule | |||||||||
| Ethernet | |||||||||
| Ethernet/IP | |||||||||
| Serveur Web intégré | |||||||||
| CEI 61850 | |||||||||
| CEI 61850 édition 2 | |||||||||
| Technologie valeurs échantillonnées CEI 61850-9-2 | |||||||||
Option de micrologiciel avec communications Mirrored Bits disponible |
|||||||||
| Protocole de temps de réseau simple (SNTP) | |||||||||
| Mesure harmonique | |||||||||
| Mesure RMS | |||||||||
ƒ Cette fonction peut être programmée à l'aide de la logique