Fonction standard. Option de modèle
Les caractéristiques communes ne sont pas répertoriées dans cette comparaison. Pour en savoir plus, consultez les pages produit.
| Caractéristiques | SEL-710 | SEL-710-5 |
|---|---|---|
| Panneau / écran frontal | ||
| Écran tactile en couleur de 5 pouces présentant une définition de 800 pixels x 480 pixels | ||
| 8 boutons-poussoirs sur le panneau frontal avec voyants tricolores, personnalisables | ||
| Éléments de protection | ||
| 27/59 sous-tension/surtension | ||
| 27I/59I temps inverse sous-tension/surtension | ||
| 37P sous-puissance | ||
| 40 Perte de champ | ||
| 50N AF Surintensité neutre de l'arc électrique | ||
| 50P AF Surintensité de la phase d'arc électrique | ||
| 55 Facteur de puissance | ||
| 60 Perte de potentiel | ||
| 78 Hors de synchronisme | ||
| Surintensité différentielle 87M | ||
| Instrumentation et contrôle-commande | ||
| Rapports d'événements DFR | 15, 64 cycles | 15, 64, 180 cycles |
| Détecteur d'arc électrique AFD | ||
| BBD Détection de barre de rotor brisée | ||
| Acquisition de données | 16 échantillons/cycle (12 bits A/D) | 32 échantillons/cycle (16 bits A/D) |
| Plage de suivi de fréquence | 20 à 70 Hz | 30 à 120 Hz |
| MMR Rapport de maintenance du moteur | ||
| 50INC Détection de défaut naissant | ||
| SDTM Modèle thermique AccuTrack dépendant du glissement | ||
| SM Protection et contrôle de moteur synchrone | ||
| VAR Puissance réactive | ||
| VFD Protection de moteur | ||
| Surveillance des vibrations | ||
| 97FM Analyseur de composant de fréquence | ||
| WEB Serveur Web | ||
| Téléchargement de micrologiciel par port Ethernet | ||
| Prise en charge d'une carte à 14 entrées numériques | ||
| Prise en charge des messages GOOSE IEC 61850 entrants | 16 | 64 |
| Rapports de démarrage du moteur | Stocke les 5 derniers rapports, jusqu'à 60 secondes chacun | Stocke les 30 derniers rapports, jusqu'à 240 secondes chacun |
| Protocoles de communication | ||
| DNP3 série | ||
| DNP3 LAN/WAN | ||
| CEI 61850 2e édition | ||
| CEI 60870-5-103 | ||
| Protocole de redondance parallèle (PRP) | ||
| Protocole PTP (Precision Time Protocol) reposant sur le micrologiciel IEEE 1588 | ||
| EtherNet/IP | ||
| Autres options | ||
| Module de test de l'arc électrique SEL‑4520 | ||
| Câble à fibres optiques SEL‑C804 | ||