Automatisation
Contrôle de l’automatisation
La surveillance et le réglage des systèmes électriques des postes électriques nécessitent des solutions globales. Les solutions complètes et les dispositifs robustes de SEL aident à maintenir la stabilité du système à l’aide d’un réglage précis, à simplifier l’accès aux données précieuses des dispositifs électroniques intelligents (DEI), aux processeurs de communication et aux dispositifs de terrain, et à améliorer la visualisation et le réglage à l’aide des IHM locales ainsi que l’accès aux systèmes SCADA.
Gestion de l’énergie
Les solutions SEL de gestion de l’énergie maintiennent la stabilité du système grâce à un dispositif de réglage précis qui fonctionne à des vitesses inférieures au cycle afin de préserver l’équilibre de la consommation et de la production, tout en assurant un îlotage et un recouplage transparents avec le réseau de production et de transport.
E/S réparties
Augmentez la capacité d’automatisation du réseau électrique et réduisez les temps de fonctionnement grâce à des modules d’entrée/sortie à contacts supplémentaires.
SCADA
Les systèmes SCADA complets de SEL surveillent et contrôlent vos systèmes et processus.
Remplacement de terminal à distance (RTU)
Améliorez la fiabilité de la collecte de données et étendez l’utilisation des données recueillies et communiquées aux systèmes de contrôle au-delà des capacités habituelles des RTU.
Panneaux et boîtiers
Panneaux et boîtiers
Les panneaux et boîtiers préfabriqués ou personnalisés permettent de réduire les coûts et d’accroître la fiabilité du système lorsqu’ils sont utilisés pour les rénovations et l’installation de nouveaux équipements.
Voir les informations sur le produit