html{display:none} SEL-RPM Module d’alimentation redondant | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:05
Loaded: 31.66%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:05
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    SEL-RPM Module d’alimentation redondant

    SEL-RPM

    Module d’alimentation redondant

    Le SEL-RPM combine jusqu’à trois sources de courant alternatif et une source de courant continu pour fournir une sortie unique et fiable de 125 Vcc (non régulée) afin d’alimenter vos matériels de protection, de surveillance et de commande. Les grands condensateurs de stockage d’énergie offrent une capacité d’alimentation continue et prennent en charge les applications de déclenchement/fermeture de commutateur ou de disjoncteur lorsque toutes les sources d’entrée sont perdues.

    À partir de

    2 480 USD

    Demande d'informations supplémentaires

    (0/250)

    *Ce champ est requis.


    Amélioration de la disponibilité et de la fiabilité de l’alimentation des postes électriques : en combinant plusieurs sources, le SEL-RPM s’appuie sur la diversité de l’alimentation de commande pour maintenir les matériels de protection, de surveillance et de commande en fonctionnement pendant la perte d’une source unique quelconque. Une interruption momentanée peut entraîner une perte de disponibilité des dispositifs beaucoup plus longue. La sortie fiable non régulée de 125 Vcc du module contribue à réduire les redémarrages des dispositifs et permet aux matériels de continuer à fonctionner.

    Capacité d’alimentation continue : les grands condensateurs de stockage d’énergie permettent au SEL-RPM de fournir une durée d’alimentation continue importante aux matériels lorsque toutes les sources d’entrée sont perdues, ce qui assure un fonctionnement continu pendant des coupures de courant momentanées. Le SEL-RPM fournit 50 secondes (nominal) d’alimentation continue pour une charge connectée de 25 W.

    Déclenchement de disjoncteur : le SEL-RPM permet aux matériels de protection et de commande de déclencher des disjoncteurs avant d’être à court d’énergie en cas de perte totale d’alimentation. Il fournit 100 W en continu et un courant momentané de pointe de 30 A pour déclencher les disjoncteurs. Même sans sources d’alimentation, les condensateurs SEL-RPM fournissent 1 300 watts-secondes (nominal) d’énergie pour le déclenchement.

    Facilité d’utilisation : le SEL-RPM n’a ni cavaliers ni réglages, ce qui le rend simple à utiliser. En outre, sans batteries, ni microprogramme, ni autre composant qui s’usent ou qui nécessitent une intervention, il ne demande aucun entretien. Vous pouvez installer un SEL-RPM dans la section vide de chaque panneau pour alimenter plusieurs relais. Il offre la diversité de sources d’un système à double batterie sans les coûts élevés d’installation et d’entretien d’un second système de batterie.

    Diversité des sources d’alimentation de commande

    Le SEL-RPM possède une entrée de courant continu et trois entrées isolées de courant alternatif, qui vous permettent de vous connecter à diverses sources d’alimentation dans n’importe quelle combinaison. Vous obtenez ainsi une sortie de 125 Vcc non régulée et fiable pour augmenter la disponibilité des dispositifs.

    RPM_app002_fr

    Détails

    Module d’alimentation multisource

    Le SEL-RPM combine plusieurs sources d’alimentation de commande (par exemple, une batterie à courant continu, des systèmes auxiliaires de centrale et un générateur de secours) au moyen de trois entrées de courant alternatif et d’une entrée de courant continu. La diversité des sources d’alimentation de commande, en particulier dans les centrales sans batterie, augmente la fiabilité de votre alimentation de commande. En cas de perturbation sur une source, les autres sources continuent à fournir une alimentation de commande ininterrompue par l’intermédiaire du SEL-RPM.

    Capacité d’alimentation continue

    À l’aide d’une capacité de 126 mF, le SEL-RPM permet aux relais de protection, aux ordinateurs et aux contrôleurs d’automatisation de continuer à fonctionner pendant des coupures de courant momentanées. La durée d’alimentation continue dépend de la charge connectée et de la chute de tension du dispositif connecté. La durée d’alimentation continue type d’un panneau de protection doté de quatre relais de distribution en fonctionnement normal est de 50 secondes. Pour un panneau d’automatisation, la durée d’alimentation continue type est de 30 secondes en fonctionnement normal. Pour augmenter la durée d’alimentation continue , vous pouvez installer et faire fonctionner plusieurs modules SEL-RPM en parallèle.

    Fonctionnement en cas de perte d’alimentation

    Comme le SEL-RPM permet aux matériels de continuer à fonctionner en cas de perte de l’alimentation de commande, vous pouvez :

    • dimensionner la capacité d’alimentation continue pour permettre le fonctionnement du commutateur de transfert, le démarrage du générateur de secours ou le réenclenchement automatique ;
    • programmer le disjoncteur pour qu’il se déclenche lorsque toutes les sources d’entrée sont perdues ;
    • mettre en place un « déclenchement en cas de perte d’alimentation de commande » et d’autres systèmes de sécurité ;
    • alimenter vos relais suffisamment longtemps de manière à déclencher les disjoncteurs et à stocker les enregistrements d’événements.

    Bientôt disponible : vernis de protection (optionnel)

    Le vernis de protection de la carte de circuit imprimé procure au SEL-RPM un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité. Il lui permet également de fonctionner dans des conditions difficiles.

    Vidéos

    Présentation du module d'alimentation redondant SEL-RPM

    SEL Redundant Power Module: Uninterrupted Ride Through During Power Failures

    Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.