Produit | SEL-734 | SEL-734P | SEL-735 de base | SEL-735 intermédiaire | SEL-735 avancé | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garantie (ans) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Mesurage, général | ||||||
Précision publiée | ANSI C12.20:2002 ; Classe 0.2, CL2 et CL10/CL20 | Précision ANSI C12.20:2010 ; Classe 0.2, CL2 et CL10/CL20 | ||||
Plage de précision publiée de 0,2 % pour CL 20, FP = 1 | 50 mA à 20 A | 10 mA à 22 A | ||||
Conformité de la précision avec la classe de précision ANSI C12.20, 0.2 | Performance de précision supérieure | Performance de précision supérieure, trois fois plus précise | ||||
Enregistreurs de profils de charge x canaux | 1 x 16 canaux | 12 x 16 canaux | 1 x 16 canaux | 12 x 16 | ||
Compensation du transformateur d’instrumentation (degrés de l'angle de phase du TP) | –180 à +180 | –5 à +5 | ||||
Plage de tension nominale (P-T), forme 9 | 57 à 300 V | Revenu : 28 à 300 V ; Mesure : 5 à 300 V | ||||
Entrée de courant | Option CL10/CL20 ; Option 0,15 à 20 A CL2; 0,010 à 6 A | Classe de courant CL2/CL10/CL20, optimisée pour une précision de limite inférieure ; classe de courant CL10/CL20 optimisée pour l'enregistrement des défauts de 100 A. | ||||
Nombre d'éléments (facteur de forme) | 2, 3 (forme 5 et forme 9) | 2, 3 (forme 5, forme 9, et forme 36) | ||||
Mesures bidirectionnelles | Oui | |||||
Plage de température de fonctionnement | –40 à +85 °C | |||||
Mémoire | 32 Mo | 128 Mo | 32 Mo | 128 Mo | ||
Qualité de l'énergie | ||||||
Qualité de l'énergie IEC 61000-4-30 | Non | Oui | ||||
Mesures des différents harmoniques ; harmonique la plus élevée | Oui ; 15ème | Oui ; 50ème | Oui ; 15ème | Oui ; 63ème | ||
Angles de phase des harmoniques | Non | Oui | Non | Non | Oui | |
Longueur variable du rapport d’événement | Non | Oui | Non | Oui | Oui | |
61000-4-15 Flickermeter | Non | Oui | Non | Oui | Oui | |
Capture de forme d'onde, 6 canaux (V et I) | Fréquence d'échantillonnage de 1 kHz ; durée du rapport de 0,25 seconde ; plus de 60 rapports de 1 kHz capturés | Fréquence d'échantillonnage de 1 kHz ou de 8 kHz ; durée du rapport de 10 secondes ; plus de 126 rapports d'événements de 1 kHz capturés | 16 échantillons/cycles ; durée du rapport de 0,25 seconde ; plus de 60 rapports d'événements de 1 kHz capturés | 16 ou 128 échantillons/cycles ; durée du rapport jusqu'à 10 secondes ; plus de 3 000 rapports d'événements de 1 kHz capturés | De 16 à 512 échantillons/cycles ; durée du rapport jusqu'à 10 secondes ; plus de 3 000 rapports d'événements de 1 kHz capturés | |
Synchrophaseurs | Oui, utilisation de message rapide (Fast Message) de SEL | Oui, IEEE C37.118-2011 pour les modèles avec port Ethernet | ||||
Enregistrement VSSI | Oui | |||||
Entrée IRIG | Oui | |||||
COMTRADE | Oui | |||||
Rapport PQDIFF | Non | |||||
Divers | ||||||
Logique programmable | SELogic, 32 éléments | SELogic, 16 éléments | ||||
Décalage inhérent de l’UTC | Non disponible | Disponible | ||||
Protocole CEI 61850 | Non | En option, pour modèles avec port Ethernet |