html{display:none} SEL-710 Relais de protection de moteur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-710

Relais de protection de moteur

SEL recommande de sélectionner le relais de protection de moteur SEL-710-5 à la place du SEL-710. Le SEL-710-5 offre des options de protection et de communications supplémentaires, telles que la détection de défaut naissant, la surveillance des vibrations et Ethernet/IP. Il est également proposé avec un écran tactile couleur.

SEL continuera à prendre en charge et à garantir le SEL-710.

Comparaison du SEL-710 et du SEL-710-5

À partir de

3 560 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection de moteur améliorée :protégez les moteurs triphasés à basse ou moyenne tension à l'aide d'un modèle thermique amélioré qui comprend les éléments suivants : démarrages dans le cas d'un rotor bloqué, temps entre démarrages, démarrages par heure, temporisateur anti-redémarrage (lorsque le moteur tourne dans le sens inverse de rotation), perte due à la charge, déséquilibre de courant, rotor bloqué/blocage par la charge, défaillance de disjoncteur ou de contacteur, ainsi que des éléments de fréquence et de surintensité, notamment des éléments de phase, de séquence négative, de mise à la terre résiduelle instantanée et de temporisation inverse. Mettez en œuvre une commande de charge, une commande de démarrage étoile-triangle, une commande de démarrage sens direct/sens inverse et une commande à deux vitesses. Utilisez le SEL-710 avec des entrées en option de tension et de courant différentiel, afin d'inclure le calcul de glissement du rotor, la protection de surintensité différentielle (87M), de sous-tension, de surtension, de sous-puissance, de puissance réactive, l'inversion de phase, le facteur de puissance et la protection contre la perte de potentiel.

Protection thermique basée sur les détecteurs de température à résistance et les thermistances à coefficient de température positif :connectez jusqu'à dix détecteurs de température à résistance (RTD) directement à la carte d'entrée de RTD en option du relais pour surveiller les températures ambiantes, les températures de palier et d'enroulements de stator ou d'autres températures de fonctionnement du moteur. Libérez de l'espace pour d'autres options de relais à l'aide du module de RTD externe SEL-2600 qui permet de recueillir jusqu'à 12 températures de fonctionnement uniques et de les retourner au relais par l'intermédiaire d'une liaison de communications. L'alarme RTD et les seuils de déclenchement fournissent une protection de secours flexible et peuvent être utilisés pour solliciter le modèle thermique ou former un système de vote, afin de confirmer les décisions d'atténuation. Choisissez l'entrée optionnelle de température excessive de la thermistance à coefficient de température positif (PTC) lorsque les thermistances sont utilisées comme dispositifs de mesure thermique de secours.

Protection fiable dans des environnements difficiles :le SEL-710 fonctionne dans des conditions extrêmes, avec une température de fonctionnement comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F). Il a été conçu et testé de manière à dépasser les exigences des normes applicables, notamment en ce qui concerne les vibrations, la compatibilité électromagnétique et les conditions environnementales défavorables. De plus, le SEL-710 est homologué par ATEX et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des milieux dangereux et potentiellement explosifs.

Protection de surintensité : fournissez une protection de surintensité de secours aux lignes d'alimentation du moteur à l'aide d'éléments de surintensité instantanés et à temporisation inverse. Le SEL-710 offre une protection complète de surintensité, notamment des éléments de phase, de séquence négative, des éléments résiduels et de surintensité de neutre.

Mesure et surveillance : les grandeurs mesurées comprennent les tensions et courants de phase, les tensions et courants de séquence, la puissance, la fréquence et l'énergie, ainsi que la journalisation des valeurs maximales et minimales des grandeurs sélectionnées. Le relais sauvegarde jusqu'à 19 rapports d'évènements à 64 cycles les plus récents ou 77 rapports d'évènements à 15 cycles les plus récents dans une mémoire non volatile. Le relais surveille également si les valeurs mesurées dépassent des seuils autorisés et émet une alarme le cas échéant. Par exemple, les disjoncteurs subissent une usure mécanique et électrique à chaque fois qu'ils fonctionnent. Lors de chaque fonctionnement d'un disjoncteur, le relais intègre les courants mesurés et incrémente le compteur de manœuvres du disjoncteur. Lorsque le résultat de cette intégration dépasse le seuil relatif à la courbe d'usure du disjoncteur, le relais émet une alarme par l'intermédiaire d'un contact de sortie, d'un port de communications ou de l'affichage du panneau avant. Ce type d'information permet de planifier en temps opportun la maintenance du disjoncteur et de réaliser des économies.

Intégration et automatisation : sélectionnez jusqu'à neuf protocoles de communications, jusqu'à quatre ports série exploités indépendamment, des ports Ethernet cuivre ou fibre (simples ou doubles), une logique puissante de relais et des options programmables du panneau avant afin d'intégrer le SEL-710 dans des systèmes haute performance de protection, d'automatisation et de contrôle.

Caractéristiques

    1. 1

      Possibilité d’utiliser les messages par défaut ou de programmer jusqu’à 32 étiquettes d’affichage personnalisées

    2. 2

      Grand écran LCD 2 x 16 caractères

    3. 3

      Voyants du panneau avant pouvant être programmés pour indiquer des alarmes personnalisées

    4. 4

      Kit d’étiquettes configurables par l’utilisateur inclus avec le relais

    5. 5

      Possibilité d’utiliser les boutons-poussoirs par défaut ou de programmer les actions de vos propres boutons-poussoirs à étiquettes personnalisées

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Options d’alimentation : 24 à 48 Vcc, 110 à 250 Vcc et 110 à 240 Vca

    2. 2

      Port 1 prenant simultanément en charge deux protocoles Modbus TCP, deux protocoles FTP, deux protocoles Telnet, un protocole SNTP et six sessions CEI 61850

    3. 3

      Ethernet, Modbus® TCP et/ou CEI 61850 en option

    4. 4

      Entrée de thermistance à coefficient de température positif ou IRIG-B

    5. 5

      Communications Mirrored Bits®

    6. 6

      Emplacements pour les cartes d’E/S en option présentés avec une carte à 4 entrées numériques et 4 sorties numériques, une carte d’entrée de détecteurs de température à résistance et une carte d’entrée de tension et de courant différentiel

    7. 7

      Emplacements pour les cartes d’E/S en option présentés avec une carte à 4 entrées numériques et 4 sorties numériques, une carte d’entrée de détecteurs de température à résistance et une carte d’entrée de tension et de courant différentiel

    8. 8

      Entrées de TC comprenant une option de neutre sensible

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Détails

Optimisation des heures de démarrage
Le SEL-710 calcule l'énergie thermique utilisée dans le moteur afin de déterminer les heures optimales permettant un démarrage sûr et une protection de moteur complète. Un suivi précis de la température permet également de minimiser le temps requis entre les démarrages.

Commandes pratiques
Utilisez les quatre boutons-poussoirs programmables sur le panneau avant afin d'obtenir des commandes rapides et personnalisées ainsi que des fonctions de démarrage et d'arrêt par défaut définies en usine.

Protection avancée
Le SEL-710 fournit une protection de surintensité et de sous-intensité, une protection de surintensité et de sous-intensité, une protection contre la surcharge thermique et le déséquilibre de courant, une protection différentielle de courant, une protection contre la perte de phase et le défaut à la terre, et bien plus encore.

Communications aisées
Choisissez parmi des ports Ethernet cuivre ou fibre optique, simples ou doubles, ainsi que parmi des communications utilisant Modbus TCP, CEI 61850, Modbus série, EIA-232, EIA-485, Telnet et le protocole de transfert de fichiers (FTP). Sélectionnez une ou plusieurs connexions, y compris plusieurs sessions Modbus pour obtenir une configuration personnalisée de votre application.

Conception robuste
Ayez confiance en la plus large plage de température ambiante de fonctionnement du secteur, de –40 °C à +85 °C (–40 °F à +185 °F). Le SEL-710 résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes, satisfaisant aux normes de l'industrie les plus strictes. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuits imprimés offre une barrière supplémentaire contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité. De plus, le SEL-710 est homologué par ATEX et UL (classe I, division 2) pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

  • E/S flexibles pour les applications système et de commande locale : L'unité de base comprend trois sorties numériques et deux entrées numériques. Il existe trois emplacements pour les cartes d'E/S SELect en option, notamment :
    • Quatre entrées numériques (EN) et quatre sorties numériques (SN)
    • Quatre SN hybrides rapides, quatre EN
    • Huit EN
    • Quatre SN, trois EN et une sortie analogique (SA)
    • Quatre entrées analogiques (EA) et quatre SA
    • Huit EA pour les valeurs de processus c.c.
    • Trois entrées de tension alternative
    • Entrée de courant différentiel et trois entrées de tension alternative
    • Dix entrées RTD
  • Choix entre l'entrée de code temporel IRIG-B ou l'entrée de thermistance à coefficient de température positif (CTP).
  • RTD externes (12 entrées RTD et une entrée de contact sur un module de RTD SEL-2600A ou SEL-2600D monté près du moteur).
  • Choix de communications Ethernet, Modbus TCP, CEI 61850, Modbus série, EIA-232, EIA-485, Telnet et protocole de transfert de fichiers (FTP).
  • Vernis de protection : Protégez l'équipement dans des conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.
  • Kits de remplacement de rénovation :Remplacez les relais de protection de moteur existants par des kits de remplacement direct SEL-710 et des adaptateurs de montage :

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Vidéo

How to Set the SEL-710 Motor Protection Relay

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-710 R412-V3 SEL-710-R412-V3-Z008004-D20260130 17/02/2026 ~3260480001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Manuels d'instructions