Le logiciel de génération de rapports SynchroWAVe SEL-5705 rationalise la surveillance de la conformité de la qualité de l'énergie et la création de rapports pour l'IEEE 519-2014. Les rapports SynchroWAVe détectent la distorsion de forme d'onde de courant et de tension à un point unique ou dans tout un réseau électrique, analysent les données et fournissent des informations sur le système pour aider à identifier rapidement les perturbations harmoniques.
Les rapports SynchroWAVe automatisent la génération du rapport et simplifient l'analyse des données grâce à la transmission de rapports par e-mail. Ils incluent quatre options de rapports : des rapports de synthèse quotidiens ou hebdomadaires avec des informations de haut niveau liées à la conformité pour chaque point de mesure, et des rapports détaillés quotidiens ou hebdomadaires avec harmoniques de courant et de tension jusqu'au 50e harmonique pour chaque point de mesure.
439 $ par point de mesure, y compris Meter Reports, Team Profileet Team Event
5 220 $ pour 25 dispositifs (Team Profile est requis et vendu séparément)
Améliorer la sensibilisation au système : surveillez et détectez la distorsion de forme d'onde de tension et de courant afin d'identifier les sources d'harmoniques à long terme qui compromettent la qualité de l'énergie.
Obtenir des informations détaillées : identifiez les perturbations harmoniques du 2e au 50e ordre pour chaque point de mesure.
Rationaliser les processus : automatisez l'analyse des données et la génération du rapport pour les rapports de conformité quotidiens et hebdomadaires. Planifiez la livraison des rapports au format PDF directement dans votre boîte de réception.
Générer des rapports de synthèse ou détaillés : les options de rapport incluent des rapports de synthèse quotidiens ou hebdomadaires et des rapports détaillés. Les rapports de synthèse d'une page incluent des informations de réussite ou d'échec pour la tension et le courant. Des informations telles que l'emplacement, le type de dispositif et la configuration du système sont également enregistrées. Les rapports détaillés combinent les informations de synthèse avec les valeurs harmoniques de tension et de courant individuelles pour chaque point de mesure, jusqu'à la 50e harmonique. Cette granularité supplémentaire permet de définir les plages de fréquences exactes à l'origine des distorsions d'harmonique.
Dans les réseaux électriques c.a., une forme d'onde sinusoïdale pure garantit le transfert d'énergie le plus économe en énergie, car elle ne contient que la fréquence fondamentale. Les innovations en matière de conversion d'alimentation c.a./c.c. et c.c./c.a. ont conduit à l'adoption croissante de voyants à DEL à faible consommation d'énergie pour tous les emplacements d'éclairage, les variateurs de vitesse électriques (VFD) dans les applications industrielles, et les onduleurs dans la production distribuée et la charge de véhicules électriques. La nature de commutation de ces dispositifs a augmenté la distorsion non linéaire sur les lignes de distribution et de transmission produisant des harmoniques indésirables sur le réseau électrique. En tant que type de distorsion du signal, les harmoniques affectent négativement les charges voisines et les sources de production, ce qui entraîne une chaleur en excès, une perte d'efficacité, une réduction de la capacité du système, des oscillations mécaniques des moteurs et des générateurs, un scintillement de la lumière et d'autres problèmes.
Les services publics, les producteurs d'électricité et les clients doivent identifier et corriger les sources de distorsion harmonique afin d'optimiser l'efficacité et les performances du système. Pour y parvenir, de nombreux services publics exigent la conformité à la norme IEEE 519-2014.
Les rapports SynchroWAVe travaillent en coordination avec les compteurs de qualité de l'énergie et de consommation de l'énergie à des fins de facturation SEL-735 et le logiciel acSELerator Team SEL-5045. Un compteur surveille le point de raccordement commun (PCC) et enregistre les quantités agrégées conformément aux normes de qualité de l'énergie CEI 61000 dans son enregistreur local de profil de données de charge (LDP). Team interroge régulièrement le compteur, collecte les données du LDP et les archive dans une base de données acSELerator.
Les rapports SynchroWAVe se connectent à la base de données acSELerator et récupèrent des informations pour la génération, l'affichage, l'analyse et la distribution du rapport IEEE 519. Accédez aux rapports SynchroWAVe par le biais de la plateforme SynchroWAVe par l'intermédiaire d'un navigateur Web.
Localisez les rapports récemment générés et l'état de conformité pour chaque point de mesure. Triez par nom, date/heure et état de conformité.
Récupérez et imprimez des rapports dans l'interface du navigateur Web ou enregistrez-les au format PDF sur un lecteur local ou un réseau.
Créez un modèle pour les rapports quotidiens ou hebdomadaires.
Affichez les rapports planifiés et configurez le moment où les rapports sont générés et transmis par e-mail.
Attribuez un point de mesure et les paramètres requis pour chaque modèle.
Planifiez la génération du rapport et la livraison d'e-mails.
Examinez et gérez les tâches planifiées existantes.
Affichez des informations de réussite ou d'échec de haut niveau pour les harmoniques de courant et de tension.
Pour la gestion des actifs, affichez des informations telles que l'emplacement, le type de dispositif et la configuration du système.
L'échec indique une fréquence et une quantité supérieures au seuil IEEE 519.
Les alertes configurables avertissent de la non-conformité.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
Les rapports SynchroWAVe nécessitent l'accès aux dossiers LDP recueillis par Team et stockés dans une base de données acSELerator. Les licences pour les logiciels nécessaires sont disponibles sous forme d'un ensemble logiciel par point de mesure ou en tant que composants individuels en plus grandes quantités.
Pour plus de détails sur les options de licence, veuillez contacter votre représentant commercial SEL local.