html{display:none} SEL-5231 API de configuration de SEL | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-5231 API de configuration de SEL

SEL-5231

API de configuration de SEL

L'API (interface de programmation d'application) de configuration de SEL assure une approche intégrée de la gestion des données de configuration des dispositifs SEL. Elle permet un accès en lecture/écriture aux informations d'identification des dispositifs, aux réglages de connexion, aux mots de passe et aux paramètres stockés dans la base de données acSELerator, gérée par le gestionnaire de dispositif du logiciel SEL-5030 QuickSet acSELerator. Si vos plateformes logicielles externes exigent un accès aux données de configuration des relais, l'API peut fournir des méthodes d'accès ne nécessitant pas d'informations détaillées sur le schéma de la base de données ni d'analyse fastidieuse des fichiers de réglages. Ces fonctionnalités réduisent au minimum la réécriture du code d'intégration en cas de modifications apportées à la conception de schémas ou aux réglages de relais.

L'API s'appuie sur une architecture moderne et une structure de services compatible avec la plupart des langages de programmation. En fonction de la topologie de votre réseau et du nombre de vos points d'intégration, SEL met à votre disposition deux versions de l'API. Contactez-nous pour des informations supplémentaires ou demandez une consultation gratuite pour identifier la solution qui correspond le mieux à vos besoins.

Accélérez la mise en route en accédant dès à présent à des exemples de code Python, Microsoft Excel, PowerShell, Power BI et Node.js.
Accéder à des exemples de code

Référence
5231-0001 — Connexion à point d'intégration unique
5231-0002 — Entreprise ; connexions à plusieurs points d'intégration

À partir de

7 110 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Détails

Synchronisation des données

Grâce à l'API de configuration de SEL, vous avez les moyens de créer des outils pour transférer des données entre les systèmes SEL et vos bases de données d'actifs existants.

Interopérabilité avec des logiciels tiers

Les logiciels tiers de tests et de modélisation peuvent utiliser l'API de configuration de SEL pour accéder très facilement au contenu, soit un niveau d'intégration qui simplifie votre flux de travail.

Rapports personnalisés

Grâce à l'API de configuration de SEL, les systèmes externes peuvent extraire des données à des fins d'analyse, de génération de rapports, de validation, de synchronisation et plus encore.

Réglages d'importation et d'exportation

Vous avez la possibilité de créer des modules complémentaires Microsoft Excel ou MathCAD afin d'importer ou d'exporter directement des réglages dans l'API de configuration de SEL. Vous pouvez également passer directement de vos feuilles de calcul ou de vos modèles à votre source de création de réglages.

Gestion des mots de passe

Une modification régulière des mots de passe est essentielle pour la conformité avec le NERC. Grâce à l'API de configuration de SEL, vos mots de passe sont à jour dans la base de données acSELerator.

L'API de configuration de SEL fournit un service RESTful à la base de données acSELerator. L'API est disponible en deux versions. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour identifier la solution qui correspond le mieux à votre système.

Référence

5231-0001 — Connexion à point d'intégration unique
5231-0002 — Entreprise ; connexions à plusieurs points d'intégration

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions

5231 - Onglet logiciel

Logiciel de soutien

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

acSELerator QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.


Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

Grid Configurator est un outil logiciel librement distribué destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les réglages des dispositifs de réseau électrique de SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.


SEL Compass

Compass fournit des outils simples et pratiques pour gérer le contenu numérique de SEL. Les utilisateurs peuvent maintenir à jour les applications logicielles et les pilotes de configuration des relais sans avoir à parcourir manuellement les pages Web des produits, et télécharger les mises à jour et les publications sur les nouveaux produits.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Compass.