html{display:none} SEL-5056 Contrôleur de flux du réseau défini par logiciel | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5056

      Contrôleur de flux du réseau défini par logiciel

      Le contrôleur de flux SEL-5056 est un logiciel d'entreprise qui est soit basé sur Microsoft Windows Server, soit livré comme une application intégrée à la plateforme SEL Blueframe. Il est conçu pour optimiser la configuration et la gestion de la mise en réseau défini par logiciel (SDN) pour les infrastructures critiques en permettant la lecture et l'implémentation des fichiers au format CEI 61850 et RTAC SEL en tant que configuration réseau. Le SEL-5056 est conçu pour fonctionner conjointement avec les commutateurs SDN SEL afin de fournir une solution complète d'ingénierie du trafic pour les réseaux locaux basés sur Ethernet. L'ingénierie du trafic avec le contrôleur de flux SEL-5056 offre une flexibilité de configuration de chaque voie de flux de communication et la possibilité de concevoir de manière proactive des réseaux tolérants aux défauts, ce qui se traduit par des performances accrues, une fiabilité améliorée et une livraison de paquets plus déterministe.

       

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Renforcer la sécurité du réseau : contrôlez exactement ce qui est autorisé sur votre réseau avec l'architecture de refus par défaut. Provisionnez les circuits à l'aide des champs de contrôle d'accès réseau du niveau 1 au niveau 4 du paquet, ce qui vous permet de contrôler les conversations autorisées entre les dispositifs. Le SDN améliore la cybersécurité des systèmes en éliminant les caractéristiques de mise en réseau sujettes aux attaques, telles que les tables MAC, le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), les types de diffusion.

      Simplifier l'ingénierie réseau : automatisez les tâches d'ingénierie réseau en important les fichiers de configuration de communication CEI 61850 ou RTAC existants dans le contrôleur de flux SEL-5056 pour rationaliser les réglages réseau. Cette caractéristique permet d'économiser du temps et des ressources et de réduire considérablement les risques d'erreurs de saisie ou de mauvais alignement entre les réglages de relais et les réglages de communication réseau.

      Améliorer la performance de basculement : concevez le trafic de votre réseau de manière proactive, en apportant plus d'exactitude et de prévisibilité aux réseaux d'infrastructure critiques et en améliorant les temps de basculement à moins de 100 μs pour prendre en charge les signaux de contrôle en temps réel les plus exigeants.

      Simplifier la collecte de données de conformité aux normes CIP du NERC : utilisez le contrôleur de flux SEL-5056 avec le logiciel SEL Flow Auditor pour automatiser l'établissement de rapports de conformité à la norme CIP-007-6 R1.1 de la NERC — Gestion de la sécurité des systèmes, des ports et des services.

      Réduire le temps d'arrêt pour la configuration : configurez le contrôleur de flux SEL-5056 sur le terrain, tous les dispositifs électroniques intelligents étant connectés, ou configurez-le hors ligne dans un laboratoire. La configuration hors ligne fournit une grande flexibilité et permet de réduire les temps d'arrêt requis pour les installations sur le terrain.

      Automatiser la configuration : utilisez la fonctionnalité Apprendre et verrouiller (Learn & Lock) pour automatiser la mise en service et la détection de dispositif et créer le provisionnement des circuits. Apprendre et verrouiller permet une automatisation supervisée du provisionnement du flux réseau.

      Gestion de l'évolutivité du réseau et des modifications : gérez toutes les modifications du réseau sans porter atteinte aux services et aux applications existants. Tous les ajouts et modifications de réseau peuvent être configurés de manière centralisée et étendus pour configurer le réseau des commutateurs Ethernet SEL OT SDN.

      Tester et valider votre réseau par programmation : réduisez les délais de déploiement et éliminez les conjectures lors des tests de portée en sachant exactement quels circuits de communication votre réseau sont configurés pour prendre en charge et que toutes les autres conversations seront abandonnées avec le contrôle d'accès réseau de refus par défaut. Il en résulte une portée de test définie et une validation réseau prévisible et cohérente. Vous avez la certitude que votre réseau fonctionne exactement comme vous l'avez conçu tant qu'il est en service.

      Détails

      Configuration sécurisée : fournit une meilleure conscience de la situation et d'une cybersécurité renforcée au moyen des contrôles d'accès basés sur l'utilisateur, à des communications chiffrées et à une journalisation d'audit détaillée.

      Ingénierie réseau précise et automatisée : importez les fichiers de communication existants pour rationaliser les réglages de configuration.

      Certificat X.509 : prend en charge les communications sécurisées et mutuellement authentifiées entre le commutateur et le contrôleur de flux.

      Syslog : permet la gestion de journalisations pour la collecte automatisée centralisée des évènements réseau par le biais d'UDP ou du journal système TCP chiffré.

      Gérer les changements : gérez votre réseau local de manière centralisée en tant qu'actif unique. Réduisez au minimum les interruptions lors des modifications du réseau ou lorsque le système est mis à l'échelle.

      Vue globale du réseau : visualisez et gérez vos commutateurs SDN comme un actif unique en ayant une conscience de la situation en temps quasi réel.

      Configuration flexible : configurez les flux de réseau avec ou sans connexion réseau aux hôtes.

      Configuration simplifiée : automatisez la configuration des flux de réseau avec Apprendre et verrouiller.

      Configuration de flux à faible latence : établissez rapidement de nouveaux flux avec des temps de configuration de flux à faible latence.

      Interopérabilité : travaillez avec une interface de configuration prenant en charge OpenFlow 1.3.

      Prise en charge du système d'exploitation : installez le contrôleur de flux en tant qu'application sur SEL Blueframe ou en tant que service sur Microsoft Windows Server 2016.

      Prise en charge des applications : interfacez avec des applications telles que SEL Flow Auditor.

      Vidéos

      Concevoir un meilleur réseau : tout commence avec SDN

      Video Playlists

      SDN Commissioning

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      SDN Communication Setup

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller
      • SEL-5056: Switch Replacement Before Onsite Deployment
      • SEL-5056: Switch Replacement After Onsite Deployment
      • SEL-5056: Host Replacement in Same Location
      • SEL-5056: Host Replacement in Different Location

      SDN Management and Troubleshooting

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases

      SEL-5056 NMS: Version 3.0 Release Videos

      • Your First Look Into the All-New Flow Controller—Coming Soon
      • Explore the Redesigned SDN Flow Controller Topology Space
      • Previewing the Streamlined Primary Panel
      • Designing Your Network in the Overhauled OT SDN Flow Controller
      • Advancing Flow Controller Scalability and Network Orchestration
      • End-to-End Circuit Provisioning in the All-New Flow Controller
      • PRP Circuit Provisioning in the All-New SEL-5056
      • Learn About Drawing-Based Configuration in the All-New SEL-5056
      • SEL Releases SEL-5056 Software V3.0, a Major Advancement

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      Le SEL-5056 n'exige pas de licence de logiciel.

      5056 - Onglet logiciel

      Logiciel de soutien

      Suite d'applications SDN SEL-5057

      La suite d'applications SEL-5057 SDN s'intègre au contrôleur de flux du réseau défini par logiciel SEL-5056 pour ajouter des capacités à la solution de mise en réseau défini par logiciel (SDN) de la technologie opérationnelle (OT) SEL, notamment la rationalisation de la collecte de données pour la conformité CIP du NERC.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel SEL-5057.


      SEL Compass

      Compass fournit des outils simples et pratiques pour gérer le contenu numérique de SEL. Les utilisateurs peuvent maintenir à jour les applications logicielles et les pilotes de configuration des relais sans avoir à parcourir manuellement les pages Web des produits, et télécharger les mises à jour et les publications sur les nouveaux produits.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Compass.