html{display:none} SEL-5037 Grid Configurator : logiciel de configuration de réseau électrique de SEL | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5037

Grid Configurator : logiciel de configuration de réseau électrique de SEL

Grid Configurator, le logiciel de configuration de réseau électrique de SEL, est un outil logiciel librement distribué destiné aux ingénieurs et aux techniciens qui permet de créer, de gérer et de mettre en place rapidement et en toute confiance les paramètres des appareils SEL d’un système électrique. Il est doté d’une interface moderne conçue pour une utilisation facile, qui offre une excellente visualisation des fonctions de protection et permet l’établissement de rapports détaillés, réduisant ainsi la complexité d’installation des appareils. 

Tarif

Compris avec les produits pris en charge

 


Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Configuration aisée des appareils vous pouvez trouver rapidement les appareils du système électrique, tels que les relais, les compteurs et les dispositifs de contrôle-commande de la distribution, dans une liste hiérarchique d’appareils configurable par l’utilisateur. L’éditeur de type tableur facilite la recherche et la modification d’un ou de plusieurs paramètres. De puissantes fonctionnalités de comparaison et de regroupement vous permettent de gérer les paramètres de plusieurs appareils sur un seul écran.

Excellente visualisation des fonctions de protection : le menu de vue d’ensemble des appareils (« Device Overview ») fournit un résumé immédiat de haut niveau de la façon dont vous utilisez les fonctionnalités de vos appareils. Vous pouvez également afficher une configuration graphique pour de nombreuses fonctions de protection de relais.

Établissement de rapports détaillés : Grid Configurator permet d’afficher et de télécharger simplement et instantanément des rapports pour l’ensemble d’un poste électrique. Vous pouvez filtrer par date, par type de rapport ou par type d’appareil et télécharger les rapports sur votre ordinateur portable en un clic.

Mise en place rapide des paramètres : Grid Configurator facilite l’envoi simultané de paramètres vers plusieurs appareils en réseau, sans déplacement de câbles d’un appareil à l’autre. Il crée un rapport à la fin du processus pour vous informer des éventuels problèmes survenus lors du téléchargement.

Migration simple : évitez de resaisir des données, réduisez le nombre d’erreurs de paramétrage pendant la configuration et gagnez du temps en important des résultats de paramétrage depuis des outils externes de calcul dans Grid Configurator.

Caractéristiques

    1. 1

      Travaillez avec efficacité et précision grâce à un éditeur de type tableur qui permet de configurer un seul appareil ou un grand groupe d’appareils.

    1
    1. 1

      Affichez les principaux éléments de configuration des appareils et les fonctions de protection de base dans un format graphique.

    1
    1. 1

      Créez et modifiez simultanément plusieurs lignes d’équations de contrôle SELogic à l’aide de fonctions telles que la saisie semi-automatique et la recherche d’éléments. Recherchez facilement les éléments pertinents pour l’équation logique.

    1
    1. 1

      Déterminez, filtrez et téléchargez sur votre ordinateur portable, en un simple clic, les rapports pertinents concernant les dispositifs électroniques intelligents de plusieurs appareils.

    1
    1. 1

      Mettez en place les paramètres de plusieurs appareils simultanément sans avoir à déplacer de câbles d’un appareil à l’autre.

    1

Détails

Simplification de la gestion des paramètres

L’interface utilisateur vous permet de créer des paramètres pour une ou plusieurs fonctions de protection dans un écran unique. Grâce à l’éditeur de type tableur, aux filtres personnalisés et à la fonction copier-coller en masse de Grid Configurator, vous pouvez facilement rechercher, modifier et gérer les paramètres d’un seul appareil ou de grands groupes d’appareils. Combinées, ces fonctionnalités présentent une expérience de configuration incomparable.

Édition SELogic intuitive
À l’aide de l’éditeur logique de forme libre inclus dans Grid Configurator, vous pouvez modifier plusieurs lignes d’équations de contrôle SELogic simultanément ou cibler vos modifications sur une seule ligne. L’éditeur complète automatiquement votre logique en proposant des suggestions pertinentes. Il comporte une fonctionnalité d’infobulle qui fournit des définitions d’éléments et des fonctions de recherche (par exemple, recherche d’éléments) qui vous aident à localiser les éléments pertinents pour les équations logiques.

Intégration de vos systèmes logiciels
Grid Configurator s’intègre au gestionnaire d’appareils du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 pour que vous puissiez travailler avec un nombre croissant d’appareils SEL. Le système fournit une validation complète des paramètres afin de réduire l’incidence des erreurs de paramétrage, ce qui vous permet de simplifier les processus complexes d’ingénierie.

Configuration d’un système utilisant la technologie de liaison de domaine temporel (TiDL)
La configuration d’un système TiDL est rapide et facile grâce à Grid Configurator. Dans la vue de carte d’E/S TiDL, vous pouvez indiquer les connexions physiques et logiques entre vos relais TiDL et les unités de regroupement TiD-TMU de SEL, puis mettre en service vos appareils. Le logiciel peut également générer un rapport de mise en service détaillant les caractéristiques de votre système TiDL pour la tenue de registres et la révision.

Vidéos

Introducing Grid Configurator—The Next Generation of SEL Configuration Software

SEL Grid Configurator—Settings Grid: Navigation, Searching and Filtering

SEL Grid Configurator: Device Comparison

SEL Grid Configurator: Protection Elements

SEL Grid Configurator—Import Settings

SEL Grid Configurator—SELogic Editor

SEL Grid Configurator Setting Up a TiDL System Part 1: Physical Connections

SEL Grid Configurator Setting Up a TiDL System Part 2: Logical Connections

SEL Grid Configurator Setting up a TiDL System Part 3: Commissioning

SEL Grid Configurator: How to Install

SEL Grid Configurator: Basics

SEL Grid Configurator: Communications

SEL Grid Configurator: Protection Logic Editor

SEL Grid Configurator: Sending and Reading Settings

SEL Grid Configurator: Settings Grid

SEL Grid Configurator: Device Comparison

SEL Grid Configurator: Reports

SEL Grid Configurator: Configuring Mimic Diagrams with Bay Control

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions