html{display:none} SEL-487E Relais de protection de transformateur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-487E

Relais de protection de transformateur

Protégez et surveillez les transformateurs avec le SEL-487E. Il offre jusqu'à six entrées de retenue triphasées, trois éléments de protection contre le défaut restreint de mise à la terre (REF) indépendants et deux entrées de tension triphasées. Le SEL-487E limite les dommages subis par le transformateur en répondant aux conditions de défaut interne en moins de 1,5 cycle. Le relais permet également d'éviter une défaillance catastrophique du transformateur en détectant les défauts de spire à spire ne faisant intervenir que 2 % de l'enroulement total. Vous pouvez réduire le temps de mise en service et éliminer les erreurs coûteuses grâce au logiciel inclus qui recommande les réglages de compensation de matrice. La surveillance thermique et de défaut traversant vous permet de suivre l'usure du transformateur et de planifier la maintenance si nécessaire. La surveillance d'usure du disjoncteur permet de gagner du temps et de l'argent en réduisant le recours à une maintenance coûteuse et inefficace. Le SEL-487E comprend deux éléments différentiels ainsi qu'une protection complète de la ligne d'alimentation et de la distance, ce qui permet de protéger parfaitement un poste électrique de distribution à l'aide d'un seul dispositif. Utilisez le SEL-487E-4, avec ses 6 bornes de tension et 18 bornes de courant, comme unité de mesure de phaseur du poste.

Transformez la façon dont vous modernisez votre poste électrique avec la technologie de liaison de domaine temporel (TiDL) en option ou la technologie basée sur les valeurs échantillonnées (SV) utilisant la norme CEI 61850-9-2.

Diagrammes simulés du relais de la gamme SEL-400

À partir de

10 400 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection à enroulements multiples : configurez le SEL-487E pour la protection différentielle du transformateur dans les applications de transformateur utilisant jusqu'à six courants de retenue. Cela inclut les transformateurs simples avec enroulements tertiaires. Trois éléments de REF indépendants assurent la protection des enroulements en étoile mis à la terre. Vous pouvez inverser les polarités de TC ou de TP individuels ou regroupés pour prendre en compte le câblage sur le terrain ou les modifications de zone de protection.

Détection sensible de défaut spire à spire : évitez la défaillance catastrophique du transformateur en détectant les défauts spire à spire n'impliquant que 2 % de l'enroulement total grâce à l'élément différentiel de séquence négative breveté.

Protection différentielle adaptative à grande vitesse mettez en œuvre une pente en deux étapes qui s'adapte automatiquement aux conditions de défaut interne ou externe, même en cas de saturation du TC et de formes d'onde fortement déformées, pour une protection différentielle rapide, sensible, fiable et sécuritaire. L'élément différentiel adaptatif répond aux conditions de défaut interne en moins de 1,5 cycle.

Applications diverses de transformateur : protégez les grands transformateurs avec des connexions du côté supérieur et inférieur pour un disjoncteur et demi. Avec une application typique de transformateur à deux enroulements, vous pouvez utiliser les entrées de courant triphasé restantes pour la protection de secours de la ligne d'alimentation.

Protection de transformateur élévateur du générateur protégez les transformateurs élévateurs de générateur (GSU), et utilisez les éléments thermiques intégrés pour surveiller de façon simultanée les températures d'enroulement du générateur et du transformateur. Les éléments thermiques nécessitent des entrées du module de RTD SEL-2600.

Surveillance avancée des actifs : suivez l'usure du transformateur par le biais de la surveillance thermique et de celle de défaut traversant. La surveillance avancée du disjoncteur permet de réduire la maintenance inefficace et coûteuse des disjoncteurs. Le SEL-487E peut surveiller les réseaux électriques à c.c. du poste électrique pour détecter les niveaux de tension hors tolérance ou les effets domino d'une ondulation de tension excessive.

Protection de distance configurable : appliquez jusqu'à quatre zones de protection de distance de phase et de terre, en utilisant les caractéristiques mho ou de quadrilatérales. Les éléments de distance SEL-487E peuvent être appliqués en tant que protection de ligne de transmission ou de transformateur.

Protection de secours fiable : fournissez une protection de secours avec des éléments de surintensité de séquence homopolaire, de séquence de phase et de séquence négative et 20 éléments de surintensité temporels configurables. Le SEL-487E vous aide à identifier rapidement la phase en défaut grâce à des indications afférentes pour chaque élément de surintensité. Vous pouvez configurer une protection contre la défaillance de disjoncteur avec détection d'affaissement pour détecter rapidement les conditions d'ouverture du disjoncteur et minimiser les temps de coordination du système.

Solution de protection et contrôle centralisés (CPC) : protégez simultanément plusieurs actifs à l'aide d'éléments différentiels pour une protection dédiée des transformateurs et des barres, ainsi qu'une protection de distance et une protection de ligne d'alimentation complètes dans un relais. La logique et les réglages habituels du SEL-487E facilitent la transition lorsque vous déployez des solutions de CPC dans votre système.

Unité de mesure de phaseur du poste (PMU) : améliorez la qualité du réseau électrique en utilisant des synchrophaseurs (IEEE C37.118) provenant des 24 canaux analogiques (6 sources de tension et 18 sources de courant) de votre relais. Utilisez des synchrophaseurs sur les communications série ou Ethernet pour détecter facilement les flux de boucle réactive, transformer l'estimation d'état en mesure d'état et fournir une alerte précoce en cas d'instabilité potentielle du système. Mettez en œuvre un contrôle en temps réel et engagez des mesures en fonction de messages locaux et distants en configurant le SEL-487E pour recevoir des messages de synchrophaseur provenant de jusqu'à deux PMU.

Technologies de système secondaire numérique les solutions basées sur TiDL et SV (liaison de domaine temporel et valeurs échantillonnées) de SEL remplacent le cuivre par la fibre pour accroître la sécurité, améliorer la fiabilité et limiter l'incidence d'une impulsion électromagnétique. Utilisez le relais selon TiDL SEL-487E-5 avec l'unité de regroupement de TiDL SEL-TMU sur le terrain pour fournir des E/S distantes et numériser des signaux analogiques. Cette solution point à point simple, dotée d'un solide dispositif de cybersécurité, est facile à mettre en œuvre. Utilisez le relais selon SV SEL-487E-5 conforme à la norme CEI 61850 pour recevoir les données de SV d'une unité de regroupement distante par l'intermédiaire d'un réseau. Améliorez la disponibilité du système dans les applications de SV grâce au protocole de redondance parallèle (PRP) ou au basculement transparent à l'aide d'une carte Ethernet à cinq ports.

Options de communications flexibles : utilisez des émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) sur les ports de TiDL ainsi que sur les ports de barre de centrale électrique, les ports de barre de poste et les ports d'accès d'ingénierie désignés de la carte Ethernet à cinq ports. Choisissez entre les options de communications monomode et multimode pour une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Caractéristiques

    1. 1

      Le port série de l'EIA-232 optimise la configuration du système et l'accès local.

    2. 2

      L'écran LCD vous permet de contrôler et de visualiser l'état des déconnexions et des disjoncteurs.

    3. 3

      Le clavier simple d'utilisation facilite la navigation.

    4. 4

      Les voyants à DEL pour la visualisation des alarmes personnalisées offrent des informations simples et rapides aux répartiteurs et aux équipes de lignes, assurant une restauration rapide.

    5. 5

      Boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur avec étiquettes configurables par l'utilisateur.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Choisissez un montage horizontal ou vertical (5U uniquement), sur panneau ou sur bâti. Différentes tailles sont proposées.

    2. 2

      Les protocoles de communication comprennent FTP, Telnet, synchrophaseurs, LAN/WAN DNP3, PRP, CEI 61850 édition 2 (caractéristique en option), et le protocole IEEE 1588 Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2). 

    3. 3

      Utilisez les trois ports EIA-232 pour les communications Mirrored Bits, DNP3, SCADA et l'accès d'ingénierie.

    4. 4

      Les 18 canaux de courant et les 6 canaux de tension prennent en charge la protection différentielle de transformateur pour jusqu'à 6 terminaux triphasés, 3 éléments de défaut restreint de mise à la terre (REF) indépendants ainsi que des éléments de tension.

    5. 5

      La configuration matérielle avec connecteurs débrochables (Connectorized) ou un connecteur Euro avec entrées de tension analogiques basse énergie (LEA) permettent un choix de capteurs de tension de ligne de même que de différents transformateurs de tension optiques.

    6. 6

      Choisissez parmi les options de bloc d'alimentation suivantes : 24 à 48 V c.c. ; 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a. ; ou 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.c..

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Le châssis 4U avec options de montage horizontal (sur panneau ou sur bâti) répond aux besoins des applications des utilisateurs.

    2. 2

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de centrale électrique et à l'accès d'ingénierie.

    3. 3

      Des voyants à DEL indiquent l'état de la connexion à un SEL-TMU pour chaque port.

    4. 4

      Huit ports enfichables à faible encombrement (SFP) permettent au relais selon TiDL de se connecter à huit dispositifs SEL-TMU distants et de recevoir des données analogiques et numériques à distance.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Le châssis 4U présente de nombreuses options de montage, afin de répondre à tous les besoins matériels des utilisateurs.

    2. 2

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour la barre de processus dédiée, la barre de centrale électrique et les ports d'accès d'ingénierie.

    1
    2

Détails

Protection différentielle de courant pour jusqu'à six terminaux
Bénéficiez d'une protection différentielle rapide, sensible, fiable et sécurisée. Une pente à deux niveaux s'adapte automatiquement aux conditions de défaut interne ou externe, même en cas de saturation du TC et de formes d'onde fortement déformées.

Sécurité et fiabilité
Fournissez une sécurité maximale en cas de défauts externes et de conditions d'appel de courants magnétisants de transformateur. Vous pouvez détecter les défauts internes rapidement durant la mise sous tension ou dans des conditions de fonctionnement normales à l'aide d'éléments différentiels avec blocage et retenue d'harmonique. Le SEL-487E peut détecter les défauts d'enroulement spire à spire pour seulement 2 % de l'enroulement de transformateur total, grâce à l'élément différentiel de séquence négative.

Protection supplémentaire
Utilisez deux entrées de tension triphasées pour la protection contre les surtensions et les sous-tensions, la fréquence, la vérification du synchronisme et la tension par hertz. Vous pouvez rendre directionnel n'importe quel élément de surintensité à l'aide d'éléments directionnels polarisés en tension en tant qu'entrées de commande de couple vers les éléments de surintensité. Les éléments de surintensité temporisée (IDMT) adaptatifs vous permettent de mettre en œuvre une protection du transformateur et de la ligne d'alimentation. Trois éléments de REF indépendants permettent une détection de défaut de mise à la terre dans les applications de transformateur en étoile. Affectez l'élément de distance à n'importe quelle borne du SEL-487E pour fournir jusqu'à quatre zones réversibles de protection de distance. Les éléments de distance peuvent être utilisés pour la protection de ligne traditionnelle ou dans le cadre d'un plan de protection de transformateur. Utilisez le deuxième élément différentiel pour la protection de la barre omnibus. Le SEL-487E comprend une protection complète de la ligne d'alimentation, y compris le réenclenchement, et un seul dispositif peut protéger jusqu'à six lignes d'alimentation.

Protection et contrôle centralisés
Le SEL-487E est une solution de CPC qui offre une protection complète pour les petits postes électriques. Hautement adaptable, il maximise les avantages de n'importe quelle application. Connectez-vous à des transformateurs d'instruments conventionnels à l'aide de connexions en cuivre classiques ou dans le cadre d'une solution de système secondaire numérique (DSS), telle que la technologie CEI 61850-9-2 SV ou de TiDL de SEL. Dans ces applications DSS, les unités de regroupement acquièrent des données à proximité des transformateurs d'instruments et envoient les données aux relais SEL-487E distants pour fournir les informations requises.

Synchrophaseurs
Envoyez des messages de synchrophaseur IEEE C37.118 sur les communications série ou Ethernet pour détecter les flux de boucle réactive, transformer l'estimation d'état en mesure d'état et fournir une alerte précoce en cas d'instabilité potentielle du système. Utilisez des fonctions de contrôle basées sur les angles de phase, les courants et les tensions pour les applications de base ou avancées. Effectuez une multidiffusion des données de synchrophaseur pour simplifier l'architecture du système et améliorer ses opérations. Pour les applications nécessitant une PMU dédiée, choisissez l'unité de mesure de phaseur du poste SEL-487E-4.

Surveillance et gestion des actifs
Surveillez et protégez les ressources essentielles du poste électrique à l'aide des modèles thermiques IEEE C57.91 et CEI 60255-149 pour les transformateurs à bain d'huile minérale. Utilisez l'élément thermique CEI pour déclencher un disjoncteur ou utilisez les éléments thermiques CEI ou IEEE pour activer une action de contrôle ou émettre une alarme lorsque le transformateur risque de subir un vieillissement excessif de l'isolation ou une perte de vie. Parmi les caractéristiques de surveillance avancées figurent la surveillance du défaut traversant du transformateur, de la tension de la batterie du poste électrique, ainsi que de l'usure du disjoncteur complète.

Mesure et génération de rapport
Éliminez les exigences de mesure et d'enregistrement externes avec les rapports d'évènement oscillographiques, les rapports de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER) et la mesure de puissance triphasée. Utilisez ces outils pour simplifier l'analyse post-défaut et améliorer votre compréhension des opérations du schéma de protection.

Contrôle et surveillance par schémas sur une ligne sur le panneau avant
Sélectionnez votre propre configuration de baie système, et contrôlez jusqu'à 6 disjoncteurs et 20 commutateurs de déconnexion à l'aide de diagrammes simulés intégrés qui incluent des quantités analogiques programmables pour des lectures.

Automatisation et contrôle
Mettez en œuvre des équations de contrôle SELogic avec des variables, des temporisateurs, des bits de verrouillage et des éléments de contrôle à distance SELogic pour la personnalisation des systèmes de protection et contrôle avancés. Utilisez la logique de contrôle pour remplacer les commutateurs de commande du panneau, le câblage entre la RTU et le relais, les relais de verrouillage et les voyants de panneaux indicateurs traditionnels.

Solutions basées sur TiDL de SEL
Utilisez une solution de barre de processus basée sur TiDL, où les dispositifs SEL-TMU sont placés sur le site à proximité de l'équipement primaire pour numériser les signaux d'E/S distincts et les données analogiques. Les unités SEL-TMU échangent ces données avec un relais selon TiDL SEL-487E-5 dans le centre de contrôle. Chaque SEL-TMU peut partager des données avec un maximum de quatre relais selon TiDL, offrant une flexibilité de la conception de la protection.

TiDL combine la protection éprouvée des relais de la série SEL-400 avec le SEL-TMU spécialement conçu, ce qui simplifie le déploiement, réduit les besoins en formation et augmente la disponibilité. La technologie de TiDL utilise des connexions point à point et un protocole non Ethernet, offrant une solution simple et sécurisée. TiDL dispose également d'une synchronisation des données et d'un échantillonnage synchrone intégrés, garantissant que la protection demeure disponible dans le relais, qu'un signal temporel extérieur soit disponible ou non.

Solutions basées sur SV de SEL
Conformes à la norme CEI 61850, les solutions basées sur le protocole SV maximisent la flexibilité et l'interopérabilité. L'unité de regroupement de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-401 et l'unité de regroupement des systèmes de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-421-7 numérisent les signaux analogiques provenant de l'équipement primaire et les envoient, à l'aide du protocole des valeurs échantillonnées, à un relais selon SV SEL-487E-5 situé dans le centre de contrôle. Étant donné que tous les dispositifs selon SV de SEL sont conformes à la norme CEI 61850-9-2 et à la directive UCA 61850-9-2LE, le relais selon SV SEL-487E-5 peut être utilisé avec les unités compatibles CEI 61850 d'autres fabricants.

Communications Ethernet flexibles
Les options de carte de communication Ethernet à deux, quatre et cinq ports vous permettent de communiquer à l'aide de divers protocoles notamment FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, synchrophaseurs et CEI 61850 édition  2.

Les relais selon TiDL et selon SV peuvent être configurés avec une carte Ethernet à cinq ports prenant en charge la fonctionnalité PRP ou de basculement pour augmenter la disponibilité du système, ainsi que le protocole Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2) sur les ports de barre de processus ou de barre de centrale électrique pour la synchronisation temporelle. Les caractéristiques de surveillance du réseau du relais permettent d'améliorer encore la disponibilité du système en surveillant activement chaque voie redondante pour détecter les défaillances du réseau de communications. 

La carte à cinq ports dispose également de ports et d'adresses IP dédiés à la barre de centrale électrique et aux réseaux d'accès d'ingénierie afin d'assurer un contrôle d'accès sélectif. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP. Les options de communications monomode et multimode offrent une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Communications série
Les quatre ports série EIA-232 indépendants prennent en charge les communications de SEL Fast Message, SEL ASCII, Compressed ASCII, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, SEL Mirrored Bits améliorées, et DNP3 Level 2 Outstation ainsi que la numérotation sortante, Virtual Terminal, et les communications avec les modules RTD de la série SEL-2600.

Gestion simplifiée des réglages
Le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 permet de développer des réglages de relais hors ligne et de programmer les équations de contrôle SELogic. Configurez les relais selon TiDL et selon SV à l'aide de Grid Configurator de SEL, un outil logiciel qui augmente l'efficacité et améliore les connaissances sur les réglages. Il est doté d'un éditeur de type tableur, d'une visualisation de la protection et de filtres personnalisés. Il permet en outre l'établissement de rapports détaillés et la gestion des réglages de multidispositifs.

  • Protection de distance
  • Deuxième élément différentiel
  • Réenclenchement
  • Poste PMU
  • Solutions de système secondaire numérique
    • Relais SEL-487E-5 avec technologie de TiDL
    • Relais SEL-487E-5 (abonné) avec valeurs échantillonnées selon la norme CEI 61850-9-2
  • Borne à vis ou configuration matérielle munie de connecteurs
  • Connecteur Euro avec interface de mesure de tension analogique basse énergie (LEA)
  • Options de bloc d'alimentation 24/48 V c.c., 48/125 V c.c. ou 120 V c.a., et 125/250 V c.c. ou 120/240 V c.a.
  • Configurations de cartes d'entrée c.a. avec choix entre des entrées TC 1 A ou 5 A, ou une combinaison de 1 A et 5 A
  • Communications CEI 61850 édition 2 et protocole de précision temporelle IEEE 1588 version 2 (PTPv2)
  • Options de connexion Ethernet pour connexions principales ou de veille :
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Carte Ethernet à cinq ports prenant en charge les émetteurs-récepteurs SFP à fibres optiques et les taux de transfert de données de 100 Mo/s ou 1 Go/s
  • Ensembles matériels horizontaux ou verticaux (taille de châssis 5U uniquement), montage sur panneau ou sur bâti
  • Jusqu'à quatre cartes d'E/S supplémentaires avec sorties standard, à capacité de coupure élevée ou à grande vitesse avec capacité de coupure élevée
  • Vernis de protection : Protégez l'équipement dans des conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-487E R114 SEL-487E-R114-V0-Z006002-D20121126 04/12/2012 ~1123390001
SEL-487E-2 R114 SEL-487E-2-R114-V0-Z006002-D20121126 04/12/2012 ~1123390001
SEL-487E-3 R323-V1 SEL-487E-3-R323-V1-Z116105-D20250919 15/10/2025 ~1252870001
SEL-487E-4 R323-V1 SEL-487E-4-R323-V1-Z116105-D20250919 15/10/2025 ~1252870001
SEL-487E-5 R409-V0 SEL-487E-5-R409-V0-Z208204-D20250731 12/09/2025 ~1252550001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

411L 421 451 487B 487E - Onglet logiciels

Logiciel de configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.

Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

Grid Configurator de SEL est un outil logiciel gratuit destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les réglages des dispositifs du réseau électrique de SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.

Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


Collecte de données automatisée

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


Visualisation et analyse

Logiciel d'évènements SYNCHROWAVE SEL-5601-2

Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.