html{display:none} SEL-451 Système de protection, d'automatisation et de contrôle de baie | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-451

Système de protection, d'automatisation et de contrôle de baie

Le SEL-451 est un système autonome complet. Il affiche la vitesse, la puissance et la flexibilité nécessaires pour combiner le contrôle complet de la cellule du poste électrique avec la protection des disjoncteurs à grande vitesse dans un système économique. Vous pouvez utiliser le SEL-451 comme partie intégrante d'une solution complète de protection, de contrôle et de surveillance du poste électrique. Il réduit les coûts de maintenance en assurant un suivi précis du fonctionnement du disjoncteur. En surveillant les temps d'interruption du disjoncteur et le service accumulé par le disjoncteur, le SEL-451 vous aide à déterminer facilement la nécessité d'une maintenance proactive. Vous pouvez intégrer des informations à des systèmes SCADA ou d'automatisation au moyen d'un processeur de communications ou directement sur le port Ethernet. 

Transformez la façon dont vous modernisez votre poste électrique avec la technologie de liaison de domaine temporel (TiDL) en option ou la technologie basée sur les valeurs échantillonnées (SV) utilisant la norme CEI 61850-9-2. 

Diagrammes simulés du relais de la gamme SEL-400

À partir de

5 970 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Contrôle de cellule à double disjoncteur : pour répondre à vos besoins en matière de contrôle de cellule grâce à un contrôle complet à deux disjoncteurs et à une détection à grande vitesse de la défaillance de disjoncteur. Vous pouvez facilement contrôler les commutateurs motorisés, les batteries de condensateurs et les E/S sur site à partir du panneau avant du relais ou à distance. Les étiquettes configurables permettent de personnaliser les contrôles de relais en fonction de votre installation.

Mise en service du contrôle de cellule rapide : choisissez parmi différentes configurations de bus, y compris une barre omnibus simple et double, un bus de transfert, un disjoncteur, un disjoncteur et demi, un bus à anneau, et des configurations à double bus/double disjoncteur et transfert de source. Ces dispositions de barre omnibus permettent un état et un contrôle faciles de jusqu'à 20 interrupteurs de déconnexion et de deux disjoncteurs.

Détection de défaut de haute impédance : détectez les défauts de haute impédance grâce à la technologie Arc Sense (AST). Les défauts de haute impédance sont fréquents après la chute d'un conducteur sur des surfaces faiblement conductrices. Avec la technologie AST, le SEL-451 envoie des alarmes ou des déclenchements pour les défauts qui produisent un courant de défaut faible et qui sont indétectables avec les relais de surintensité conventionnels.

Protection complète contre les surintensités :personnalisez la protection de la distribution avec plusieurs éléments instantanés et de surintensité temporisés combinés aux équations de contrôle SELogic. La logique du meilleur choix d'élément directionnel de mise à la terre optimise les performances de l'élément directionnel et élimine la nécessité d'effectuer de nombreux réglages directionnels.

Protection de l'appareillage de commutation monté sur socle : protégez l'appareillage de commutation monté sur support avec des entrées de tension analogiques basse énergie (LEA). Cela vous permet de réaliser des économies sur le coût global du système en éliminant le besoin de composants électroniques d'amplification entre le capteur de ligne et le relais. Un nombre réduit de dispositifs permet également de bénéficier d'un système plus simple, de diminuer les coûts de main-d'œuvre et d'éliminer un éventuel point de défaillance.

Surveillance de l'usure du disjoncteur : comparez les données publiées par le fabricant du disjoncteur au courant réellement interrompu et au nombre d'opérations pour deux disjoncteurs, puis créez des alarmes en conséquence. Vous pouvez surveiller le temps d'interruption mécanique et électrique par pôle, en comparant la durée moyenne et la durée du dernier déclenchement pour la planification de la maintenance.

Technologies de système secondaire numérique : les solutions basées sur TiDL et SV (liaison de domaine temporel et valeurs échantillonnées) de SEL remplacent le cuivre par la fibre pour accroître la sécurité, améliorer la fiabilité et limiter l'incidence d'une impulsion électromagnétique. Utilisez le relais selon TiDL SEL-451-6 avec l'unité de regroupement de TiDL SEL-TMU Unité sur le terrain pour fournir des E/S distantes et numériser des signaux analogiques. Cette solution point à point simple, dotée d'un solide dispositif de cybersécurité, est facile à mettre en œuvre. Utilisez le relais selon SV SEL-451-6 conforme à la norme CEI 61850 pour recevoir les données de SV d'une unité de regroupement distante par l'intermédiaire d'un réseau, ou utilisez l'unité de regroupement de SV SEL-451-6 pour publier des données de SV vers des relais selon SV distants dans le centre de contrôle. Améliorez la disponibilité du système dans les applications de SV grâce au protocole de redondance parallèle (PRP) ou au basculement transparent à l'aide d'une carte Ethernet à cinq ports.

Options de communications flexibles : utilisez des émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) sur les ports de barre de centrale électrique, les ports de barre de poste et les ports d'accès d'ingénierie désignés de la carte Ethernet à cinq ports. Choisissez entre les options de communications monomode et multimode pour une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Caractéristiques

    1. 1

      Le port série EIA-232 du panneau avant est pratique et rapide pour la configuration du système et l'accès local.

    2. 2

      L'écran interactif des cellules, avec étiquettes d'appareils configurables par l'utilisateur, permet à l'opérateur de visualiser l'état des disjoncteurs et des commutateurs de déconnexion et de les contrôler.

    3. 3

      Le clavier facile à utiliser simplifie la navigation.

    4. 4

      Les voyants à DEL du panneau avant peuvent être programmés afin d'indiquer des alarmes personnalisées et de fournir des informations simples et rapides aux répartiteurs et aux équipes de lignes, assurant une restauration de l'énergie rapide.

    5. 5

      Les boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, avec des étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Choisissez un châssis à montage horizontal ou vertical, sur panneau ou sur bâti. Différentes options de taille sont proposées.

    2. 2

      Utilisez jusqu'à 68 contacts de sortie. Nécessite un châssis 8U.

    3. 3

      Les protocoles de communication comprennent FTP, Telnet, synchrophaseurs, LAN/WAN DNP3, PRP, CEI 61850 édition 2 (caractéristique en option), et le protocole IEEE 1588 Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2). 

    4. 4

      Utilisez les trois ports EIA-232 sur le panneau arrière pour les communications Mirrored Bits, DNP3, SCADA et l'accès d'ingénierie.

    5. 5

      Utilisez jusqu'à 103 contacts d'entrée. Nécessite un châssis 8U.

    6. 6

      Commandez six entrées de courant dans des borniers standard (comme illustré) ou une configuration matérielle munie de connecteurs.

    7. 7

      Choisissez six entrées de tension dans des borniers standard, une configuration matérielle munie de connecteurs ou une configuration matérielle analogique basse énergie (LEA).

    8. 8

      Les options de blocs d'alimentation incluent : 24 à 48 V c.c., 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a ; ou 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.a.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Les châssis 4U avec options de montage vertical ou horizontal, sur panneau ou sur bâti répondent aux besoins des applications des utilisateurs.

    2. 2

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de centrale électrique et à l'accès d'ingénierie.

    3. 3

      Des voyants à DEL indiquent l'état de la connexion à un SEL-TMU pour chaque port.

    4. 4

      Huit ports SFP permettent au relais selon TiDL de se connecter à huit dispositifs SEL-TMU distants et de recevoir des données analogiques et numériques à distance.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Le châssis 4U présente de nombreuses options de montage, afin de répondre à tous les besoins matériels des utilisateurs.

    2. 2

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour la barre de processus dédiée, la barre de centrale électrique et les ports d'accès d'ingénierie.

    1
    2
    1. 1

      Les options de châssis (pour trois cartes d'E/S maximum) et les options de montage répondent à tous les besoins matériels des utilisateurs.

    2. 2

      Choisissez une carte Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de centrale électrique, à la barre de poste et à l'accès d'ingénierie.

    3. 3

      Six entrées de courant et six entrées de tension analogiques prennent en charge la numérisation des signaux et les systèmes de protection locale.

    1
    2
    3

Détails

Contrôle de cellule pour deux disjoncteurs
Le contrôle complet de deux disjoncteurs et la défaillance de disjoncteur complètent la polyvalence de la logique programmable SEL-451 pour répondre à vos besoins de contrôle de cellule. Contrôlez facilement les commutateurs motorisés, les batteries de condensateurs et les E/S sur site à partir du panneau avant du relais ou à distance. Les étiquettes configurables facilitent la personnalisation des contrôles du relais en fonction de votre application.

Surveillance des harmoniques d'appel de courant du transformateur
Utilisez les éléments de deuxième, quatrième et cinquième harmoniques avec des réglages de seuil individuels pour détecter les conditions de mise sous tension et de surexcitation du transformateur. La sortie de ces éléments de détection d'harmoniques peut être utilisée pour diverses fonctions, y compris la modification des réglages de relais pour améliorer la sécurité et la génération de rapport d'évènement afin de simplifier et d'accélérer l'identification des évènements de mise sous tension du transformateur.

Optimiser la capacité de l'équipement du poste électrique
Chargez pleinement l'équipement en surveillant la puissance, y compris la demande thermique ou d'intervalle progressif, ainsi que la demande de pointe de courant positif, négatif et de séquence homopolaire. Utilisez la pleine capacité de l'équipement tout en maintenant la protection de la qualité SEL.

Outils de visualisation avancés
Le SEL-451 offre une IHM configurable pour une intégration facile à votre installation ou à vos normes d'exploitation. Les outils d'IHM incluent des mesures personnalisées et des affichages d'état, un accès direct par bouton-poussoir, des alarmes d'informations critiques dans l'ordre chronologique, un affichage rotatif et des rapports SER horodatés. Vous pouvez réduire les erreurs en faisant défiler automatiquement les schémas de baie sur une ligne, les affichages de mesure personnalisés et les alarmes.

Amélioration du fonctionnement avec les données du synchrophaseur IEEE
Fournissez aux opérateurs des informations système critiques par l'intermédiaire de communications série ou Ethernet. Avec le SEL-451, vous bénéficiez de la protection, de la surveillance et du contrôle de poste électrique nécessaires en plus d'une unité de mesure de phaseur intégrée sur chaque poste électrique. Le relais prend des décisions de contrôle en fonction des données de tension, de courant ou de fréquence provenant d'autres relais. La capacité de contrôle en temps réel (RTC) du synchrophaseur met ces informations à disposition pour un contrôle et une automatisation au niveau local ou à l'échelle du système.

L'enregistrement numérique des défauts (DFR)
Associez la fiabilité du relais à une véritable fonctionnalité DFR. L'échantillonnage à grande vitesse (8 kHz) du relais SEL‑451 et la sortie COMTRADE fournissent une oscillographie avancée. L'interface utilisateur graphique du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 facilite la visualisation de l'analyse harmonique et des évènements.

Horodatage de haute précision
Des rapports d'évènements binaires de type Time-Tag COMTRADE avec une précision en temps réel supérieure à 10 µs. Vous pouvez visualiser des informations relatives à l'état du système lors des défauts, ou à l'aide d'éléments déclencheurs programmés, dans l'ensemble du système. Ces informations sur l'état du système permettent de valider les modèles de système et d'améliorer les limites de transfert et la stabilité du système.

Intégrer de nombreux dispositifs du poste électrique dans un système puissant à l'aide du SEL-451
Contrôlez les ventilateurs de refroidissement, les commutateurs motorisés ou d'autres équipements grâce au traitement et aux E/S du SEL-451. Les options matérielles vous permettent d'étendre les E/S jusqu'à 103 entrées ou 68 sorties.

Équations de contrôle SELogic étendues
Utilisez des combinaisons mathématiques et logiques de valeurs analogiques et numériques pour des applications personnalisées, adaptez le contrôle du système en fonction des valeurs de conditions avant défaut et mettez à l’échelle les valeurs analogiques et les entrées momentanées de verrouillage pour une extraction SCADA.

Rapport VSSI (baisse, hausse et interruption de tension)
Recueillez des données sur la qualité de l'énergie liées aux perturbations de tension sur une longue période.

Serveur Web intégré
Accédez aux informations de base du relais sur un réseau Ethernet standard grâce au serveur Web intégré. Vous pouvez consulter l'état du relais, les informations de l'Enregistreur séquentiel d'évènements (SER), les informations de mesure et les réglages via un accès facile au sein d'un réseau local. L'accès au serveur Web nécessite la saisie du mot de passe du relais. Les informations qui s'y trouvent sont en lecture seule.

Solutions basées sur TiDL de SEL
Utilisez une solution de barre de processus basée sur TiDL, où les dispositifs SEL-TMU sont placés sur le site à proximité de l'équipement primaire pour numériser les signaux d'E/S distincts et les données analogiques. Les unités SEL-TMU échangent ces données avec un relais selon TiDL SEL-451-6 dans le centre de contrôle. Chaque SEL-TMU peut partager des données avec un maximum de quatre relais selon TiDL, offrant une flexibilité de la conception de la protection.

TiDL combine la protection éprouvée des relais de la série SEL-400 avec le SEL-TMU spécialement conçu, ce qui simplifie le déploiement, réduit les besoins en formation et augmente la disponibilité. La technologie de TiDL utilise des connexions point à point et un protocole non Ethernet. TiDL dispose également d'une synchronisation des données et d'un échantillonnage synchrone intégrés, garantissant que la protection demeure disponible dans le relais, qu'un signal temporel extérieur soit disponible ou non.

Solution basée sur SV de SEL
Basées sur la norme CEI 61850, les solutions basées sur le protocole SV maximisent la flexibilité et l'interopérabilité. Le SEL-451-6 peut être commandé comme unité de regroupement pour numériser les signaux analogiques provenant de l'équipement primaire et les envoyer à l'aide du protocole SV CEI 61850-9-2 aux relais conformes à la norme CEI 61850 dans le centre de contrôle. Le SEL-451-6 peut également être commandé en tant que relais pour exécuter des fonctions de protection et d'autres actions de contrôle basées sur les flux de données de SV auxquels il est abonné.

  • Unité de regroupement des SV : l'unité de regroupement SEL-451-6 est livrée avec une protection de ligne d'alimentation et un contrôle de cellule intégré. Cela vous permet d'obtenir une protection juste à côté de l'équipement primaire et ainsi de gagner en vitesse et en fiabilité, mais aussi de facilement transmettre les flux de données de SV au relais abonné dans le centre de contrôle afin d'obtenir une protection redondante.
  • Relais selon SV : le relais SEL-451-6 offre une protection de ligne d'alimentation et un contrôle de cellule et peut recevoir des données de SV provenant de dispositifs tels que les unités de regroupement de SV de SEL.

Les dispositifs selon SV de SEL étant tous parfaitement conformes aux normes CEI 61850-9-2 et UCA 61850-9-2LE, il est possible d'utiliser le SEL-451-6 avec l'équipement primaire qui génère des flux de SV similaires ou avec des unités d'autres fabricants conformes à la norme CEI 61850.

Communications Ethernet flexibles
Les options de carte de communication Ethernet à deux, quatre et cinq ports vous permettent de communiquer à l'aide de divers protocoles, notamment FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, synchrophaseurs et CEI 61850 édition 2. Les relais selon TiDL et selon SV peuvent être configurés avec une carte Ethernet à cinq ports prenant en charge la fonctionnalité PRP ou de basculement pour augmenter la disponibilité du système, ainsi que le protocole de redondance parallèle Version 2 (PTPv2) sur les ports de barre de centrale électrique ou de barre de poste pour la synchronisation temporelle.

Les caractéristiques de surveillance du réseau du relais permettent d'améliorer encore la disponibilité du système en surveillant activement chaque chemin redondant pour détecter les défaillances du réseau de communications.

La carte à cinq ports dispose également de ports et d'adresses IP dédiés à la barre de centrale électrique et aux réseaux d'accès d'ingénierie afin d'assurer un contrôle d'accès sélectif. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP. Les options de communications monomode et multimode offrent une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Communications série
Les quatre ports série EIA-232 indépendants prennent en charge les communications SEL Fast Message, ASCII, Compressed ASCII, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, SEL Mirrored Bits, Ymodem, et DNP3 Level 2 Outstation, ainsi que la numérotation sortante, Virtual Terminal, et les communications avec les modules RTD de la série SEL-2600.

Gestion simplifiée des réglages
Le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 permet de développer des réglages de relais hors ligne et de programmer les équations de contrôle SELogic. Configurez les relais selon TiDL et selon SV à l'aide de Grid Configurator de SEL, un outil logiciel qui augmente l'efficacité et améliore les connaissance sur les réglages. Il est doté d'un éditeur de type tableur, d'une visualisation de la protection, de filtres personnalisés et de réglages de multidispositifs. Il permet en outre l'établissement de rapports détaillés.

  • Solutions de système secondaire numérique
    • SEL-451-6 relais doté de la technologie de TiDL
    • Relais SEL-451-6 (abonné) avec valeurs échantillonnées selon la norme CEI 61850-9-2
    • Unité de regroupement SEL-451-6 (éditeur) avec valeurs échantillonnées selon la norme CEI 61850-9-2
  • Kits de montage vertical ou horizontal, sur bâti ou sur panneau
  • Options de connexion Ethernet pour connexions principales ou de veille :
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Carte Ethernet à cinq ports prenant en charge les émetteurs-récepteurs SFP à fibres optiques et les taux de transfert de données de 100 Mo/s ou 1 Go/s
  • Communications CEI 61850 édition 2 et protocole de précision temporelle IEEE 1588 version 2 (PTPv2)
  • Une, deux ou quatre cartes d'E/S supplémentaires avec sorties standard, à capacité de coupure élevée ou à grande vitesse avec capacité de coupure élevée
  • Étiquettes configurables par l'utilisateur pour les voyants à DEL cibles et les commandes de l'opérateur
  • Configuration matérielle munie de connecteurs
  • IHM améliorée avec 24 voyants à DEL cibles et 12 boutons-poussoirs pour l'opérateur
  • Boutons-poussoirs indépendants de déclenchement/fermeture de disjoncteur avec indication d'état, comprenant 24 entrées supplémentaires et 4 contacts de sortie supplémentaires
  • Détection de défaut de haute impédance à l'aide de l'AST
  • Vernis de protection : Protégez l'équipement dans des conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-451-1 R202 SEL-451-1-R202-V0-Z004004-D20090213 27/02/2009 ~2009058001
SEL-451-2 R126 SEL-451-2-R126-V0-Z100011-D20121207 21/12/2012 ~1123560001
SEL-451-4 R126 SEL-451-4-R126-V0-Z100011-D20121207 21/12/2012 ~1123560001
SEL-451-5 R331-V1 SEL-451-5-R331-V1-Z033014-D20250919 15/10/2025 ~1252870001
SEL-451-6 R410-V0 SEL-451-6-R410-V0-Z110103-D20260217 07/03/2026 ~1260660001
SEL-451-A R331-V1 SEL-451-A-R331-V1-Z033014-D20250919 15/10/2025 ~1252870001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

411L 421 451 487B 487E - Onglet logiciels

Logiciel de configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.

Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

Grid Configurator de SEL est un outil logiciel gratuit destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les réglages des dispositifs du réseau électrique de SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.

Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


Collecte de données automatisée

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


Visualisation et analyse

Logiciel d'évènements SYNCHROWAVE SEL-5601-2

Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.