html{display:none} SEL-401 Unité de regroupement de protection, d'automatisation et de contrôle | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-401

Unité de regroupement de protection, d'automatisation et de contrôle

Appliquez l'unité de regroupement de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-401 pour les postes électriques dotés de systèmes de valeurs échantillonnées (SV) selon la norme CEI 61850-9-2. Échantillonnez des données analogiques, telles que les courants et les tensions, puis publiez ces données sur un réseau Ethernet à fibres optiques pour les utiliser dans d'autres DEI tels que les relais conformes de la série SEL-400. Le SEL-401 publie les données SV sur le réseau de barre de processus et fournit également une protection locale. Utilisez la protection intégrée contre les surintensités de phase et la défaillance de disjoncteur pour fournir une sauvegarde en cas de défaillances du système de communication.

À partir de

5 000 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Mise en œuvre de la norme CEI 61850-9-2 SV placez le SEL-401 dans la cour, juste à côté de l'équipement primaire. Le SEL-401 numérise les signaux analogiques provenant de l'équipement primaire et les transmet ensuite au centre de contrôle par l'intermédiaire d'un réseau Ethernet à fibres optiques. Il peut publier jusqu'à sept flux de données sortants de données SV selon la norme CEI 61850-9-2 à tous les relais qui souscrivent aux SV. L'unité de regroupement peut synchroniser les données à l'aide du protocole de précision temporelle IEEE 1588 version 2 (PTPv2) ou d'une entrée temporelle IRIG-B. Améliorez la disponibilité du système dans les applications SV grâce au protocole de redondance parallèle (PRP) ou au basculement transparent à l'aide d'une carte Ethernet à cinq ports.

Protection intégrée assurez une protection locale contre les surintensités de phase et la défaillance de disjoncteur en cas de perte du signal de temps précis ou de la communication avec un relais du poste électrique principal. Le SEL-401 utilise une logique de détection à grande vitesse (5/8 cycles) à pôles ouverts pour réduire les temps de coordination pour les applications critiques de défaillances de disjoncteur.

Enregistreur séquentiel d'évènements (SER) enregistrez les 1 000 dernières entrées, y compris les changements de réglage, la mise sous tension de l'unité de regroupement et les opérations des éléments logiques sélectionnables.

Schémas à double disjoncteur gérez deux ensembles de courants triphasés et deux ensembles de tensions triphasées afin de prendre en charge les postes électriques dotés de schémas à double disjoncteur. Vous pouvez combiner les courants dans l'unité de regroupement à partir de deux jeux de TC pour les fonctions de protection, mais en les conservant disponibles séparément pour les applications de surveillance et d'intégration de la centrale électrique.

Oscillographie enregistrez les tensions, les courants et les points logiques internes à un taux d'échantillonnage allant jusqu'à 8 kHz. Les caractéristiques d'analyse harmonique et de phaseur permettent d'étudier les performances de l'unité de regroupement et du système.

Options de communications flexibles utilisez des émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) sur les ports de barre de processus, les ports de barre de centrale électrique et les ports d'accès d'ingénierie désignés de la carte Ethernet à cinq ports. Choisissez entre les options de communication monomode et multimode pour une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Caractéristiques

    1. 1

      Le contrôle et les réglages sont divisés en sept niveaux d'accès au relais pour plus de sécurité. Le relais est composé de différents niveaux d'accès pour le disjoncteur, la protection, l'automatisation et la sortie, entre autres. Vous pouvez définir un mot de passe unique pour chaque niveau d'accès.

    2. 2

      L'affichage du panneau avant permet d'indiquer l'état et de contrôler jusqu'à dix déconnexions. Le relais permet de contrôler jusqu'à deux disjoncteurs et fournit une indication de l'état pour trois disjoncteurs maximum.

    3. 3

      Les écrans mimétiques sélectionnables par l'utilisateur sont affichés sur le panneau avant sous la forme d'un schéma unifilaire. Le schéma sur une ligne autorise jusqu'à six étiquettes configurables par l'utilisateur pour les interrupteurs de déconnexion, les disjoncteurs, le nom de la baie, et d'afficher jusqu'à six quantités analogiques.

    4. 4

      Le clavier simple à utiliser facilite la navigation et le réglage du point de consigne.

    5. 5

      Jusqu'à 24 voyants à DEL cibles programmables avec étiquettes configurables par l'utilisateur alertent les opérateurs du poste électrique sur les phases en défaut, l'état du relais et le fonctionnement de l'élément.

    6. 6

      Des boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation du panneau avant.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Ensemble matériel de montage vertical ou horizontal, sur panneau ou sur bâti. Les tailles disponibles sont 4U, 5U ou 6U et vous permettent de commander jusqu'à trois cartes E/S (montré en montage en rack horizontal 5U avec deux cartes E/S).

    2. 2

      Choisissez une carte Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de centrale électrique, à la barre de poste et à l'accès d'ingénierie.

    3. 3

      Trois ports série EIA-232 pour les communications par Mirrored Bits, SCADA et l'accès d'ingénierie fournissent la flexibilité pour communiquer avec d'autres dispositifs et systèmes de contrôle. Les ports comprennent une entrée IRIG-B démodulée pour obtenir une entrée temporelle précise.

    4. 4

      Six entrées analogiques de courant et six entrées analogiques de tension, à commander sous forme de borniers standard (illustré) ou de configuration matérielle Connectorized.

    5. 5

      Les options de blocs d'alimentation incluent 24 à 48 V c.c., 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a ; ou 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.a.

    1
    2
    3
    4
    5

Détails

Solutions SEL basées sur SV
Basées sur la norme CEI 61850, les solutions basées sur le protocole SV maximisent la flexibilité et l'interopérabilité. L'unité de regroupement de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-401 numérise les signaux analogiques provenant de l'équipement primaire et les envoie, à l'aide du protocole des valeurs échantillonnées, à un relais selon SV situé dans le centre de contrôle. Étant donné que tous les dispositifs selon SV de SEL sont conformes à la norme CEI 61850-9-2 et à la directive UCA 61850-9-2LE, le SEL-401 peut être utilisé avec les unités compatibles CEI 61850 d'autres fabricants.

Le SEL-401 comprend une protection intégrée contre les surintensités de phase et la défaillance de disjoncteur. Il vous permet de placer la protection juste à côté de l'équipement primaire pour améliorer la rapidité et la fiabilité.

Capacités de vérification automatique
La capacité de vérification automatique du SEL-401, qui consiste à simuler le trafic réseau selon SV, vous permet de vérifier les connexions réseau entre les dispositifs selon SV de SEL lors de la mise en service ou des tests.

Automatisation et contrôle
Tirez parti des équations de contrôle SELogic avec les fonctions mathématiques et de comparaison pour le contrôle des applications.

Le SEL-401 comprend 32 éléments programmables pour des caractéristiques d'automatisation améliorées concernant le contrôle local, le contrôle à distance, le verrouillage de la protection et le verrouillage de l'automatisation.

Les liaisons série et Ethernet vous permettent de transmettre efficacement des informations clés, telles que les données de mesure, les synchrophaseurs IEEE C37.118, les rapports SER, la surveillance des disjoncteurs, les rapports d'évènements récapitulatifs de l'unité de regroupement et la synchronisation temporelle.

Mesure et surveillance
Employez des capacités de mesure étendues, telles que la mesure instantanée, la mesure de la puissance ou de l'énergie, ainsi que des rapports complets sur les flux de communication des SV. Les rapports d'évènements et le journal SER fournissent de précieuses informations horodatées pour la mise en service et l'analyse après évènement.

Synchrophaseurs
Assurez une mesure de l'état du système en temps réel avec des tensions et des courants synchronisés dans le temps, en utilisant le format de la norme IEEE C37.118. Combinés au logiciel SEL-5078-2 synchroWAVe Central ou un logiciel tiers, ils vous permettent de visualiser et d'analyser les angles de phase du système, les oscillations de la charge, les profils de tension et d'autres informations essentielles concernant le système.

Communications Ethernet flexibles
Les options de carte de communication Ethernet à quatre et cinq ports vous permettent de communiquer à l'aide de divers protocoles notamment FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, synchrophaseurs et CEI 61850 édition 2.

Le SEL-401 peut être configuré avec une carte Ethernet à cinq ports prenant en charge la fonctionnalité PRP ou de basculement pour augmenter la disponibilité du système, ainsi que le PTPv2 sur les ports de barre de processus ou de barre de centrale électrique pour la synchronisation temporelle. Les caractéristiques de surveillance du réseau du relais permettent d'améliorer encore la disponibilité du système en surveillant activement chaque chemin redondant pour détecter les défaillances du réseau de communications.

La carte à cinq ports présente également de ports et d'adresses IP dédiés à la barre de centrale électrique et aux réseaux d'accès d'ingénierie afin d'assurer un contrôle d'accès sélectif. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP. Les options de communications monomode et multimode offrent une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Communications série
Les quatre ports série EIA-232 indépendants prennent en charge les communications ASCII, Compressed ASCII, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, enhanced SEL Mirrored Bits, Ymodem, et DNP3 Level 2 Outstation ainsi que la numérotation sortante, Virtual Terminal, et les communications avec les modules RTD de la série SEL-2600.

Gestion simplifiée des réglages
Le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 permet de développer des réglages de relais hors ligne et de programmer les équations de contrôle SELogic. Ou configurez le SEL-401 à l'aide du logiciel Grid Configurator de SEL, qui augmente l'efficacité et améliore les connaissances sur les réglages. Il est doté d'un éditeur de type tableur, d'une visualisation de la protection et de filtres personnalisés. Il permet en outre l'établissement de rapports détaillés et la gestion des réglages de multidispositifs.

  • Matériels horizontaux ou verticaux, montage sur bâti ou sur panneau.
  • Options de connexion Ethernet pour connexions principales ou de secours.
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Carte Ethernet à cinq ports prenant en charge les émetteurs-récepteurs SFP à fibres optiques et les taux de transfert de données de 100 Mo/s ou 1 Go/s.
  • Une ou deux cartes d'E/S supplémentaires avec sorties standard, à haut pouvoir de coupure ou à grande vitesse et à haut pouvoir de coupure.
  • Étiquettes configurables par l'utilisateur pour les voyants à DEL et les commandes pour l'opérateur.
  • Le vernis de protection protège l'équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-401 R413-V0 111 6.8.1.x
SEL-401 R411-V0 109 6.0.0.x
SEL-401 R410-V0 108 5.1.0.x
SEL-401 R409-V0 107 4.4.2.4
SEL-401 R408-V0 106 4.0.1.x
SEL-401 R407-V1 105 1.3.1.x
SEL-401 R407-V0 105 1.3.1.x
SEL-401 R406-V1 104 6.8.1.0
SEL-401 R405-V1 103 6.7.5.3
SEL-401 R403-V0 101 6.7.0.2
SEL-401 R402-V0 100 6.7.0.2
SEL-401 R400-V0 100 6.7.0.2

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-401 R413-V0 SEL-401-R413-V0-Z111004-D20250731 12/09/2025 ~1252550001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-401 R413-V0 111 6.8.1.x
SEL-401 R411-V0 109 6.0.0.x
SEL-401 R410-V0 108 5.1.0.x
SEL-401 R409-V0 107 4.4.2.4
SEL-401 R408-V0 106 4.0.1.x
SEL-401 R407-V1 105 1.3.1.x
SEL-401 R407-V0 105 1.3.1.x
SEL-401 R406-V1 104 6.8.1.0
SEL-401 R405-V1 103 6.7.5.3
SEL-401 R403-V0 101 6.7.0.2
SEL-401 R402-V0 100 6.7.0.2
SEL-401 R400-V0 100 6.7.0.2

400G 401 - Onglet logiciel

Logiciel de configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.

Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

Grid Configurator de SEL est un outil logiciel gratuit destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les réglages des dispositifs du réseau électrique de SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.

SEL-5032 Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


Collecte de données automatisée

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.