html{display:none} SEL-3530 Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3530

Contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC)

Les facteurs de forme 1U et 3U du SEL-3530 ne sont plus en production, mais SEL continuera à prendre en charge et à garantir ces unités. À leur place, SEL recommande de choisir le RTAC SEL-3350, qui offre une plus grande puissance de traitement et des fonctionnalités améliorées dans les mêmes facteurs de forme.

Produit de remplacement : SEL-3350

SEL propose toujours le facteur de forme demi-bâti 1U SEL-3530-4.

Production terminée

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Caractéristiques

    1. 1

      Bouton-poussoir de test de voyants et voyants de diagnostic.

    2. 2

      Voyants qui permettent de simplifier l'établissement de diagnostics en indiquant l'activité d'émission et de réception sur chaque port.

    3. 3

      Voyants bicolores programmables dotés d'étiquettes configurables assurant une indication d'état personnalisée.

    4. 4

      Large plage de température de fonctionnement de -40° à +85 °C (-40° à +185°F).

    5. 5

      Enceinte robuste qui résiste aux interférences électromagnétiques, aux perturbations radioélectriques, aux chocs et aux vibrations.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Ports Ethernet indépendants RJ45 ou fibre LC.

    2. 2

      Entrée et sortie IRIG-B démodulées permettant une synchronisation temporelle de haute précision.

    3. 3

      Ports série EIA-232/EIA-485 sélectionnables par logiciel.

    4. 4

      Bornes clairement identifiées par un numéro ou une lettre pour le câblage et les essais.

    5. 5

      Entrée programmable et contact d'alarme.

    1
    2
    3
    4
    5

Détails

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-3530 R156-V0 SEL-3530-R156-V0-Z000079-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
SEL-3530 R155-V1 SEL-3530-R155-V1-Z000093-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
SEL-3530 R154-V2 SEL-3530-R154-V2-Z000182-D20260312 18/03/2026 ~1260770001
SEL-3530 R153-V4 SEL-3530-R153-V4-Z000183-D20260312 18/03/2026 ~1260770001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel