html{display:none} SEL-351A Système de protection | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351A

Système de protection

Le système de protection SEL-351A comporte des synchrophaseurs Ethernet et IEEE C37.118 intégrés. Il représente une solution économique pour la protection contre la surintensité. Des caractéristiques de protection de ligne d’alimentation innovantes et faciles d’utilisation, telles que les équations de contrôle SELogic et la logique « Best Choice Ground Directional Element » de SEL, offrent une protection supérieure sur des réseaux électriques industriels et d’entreprises de services publics.

À partir de

2 210 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection complète : bénéficiez d’une protection contre la surintensité principale ou de secours sur les lignes d’alimentation de distribution avec des éléments de protection contre la surintensité neutre, résiduelle, à séquence négative et de phase sensible.

Accès pratique au relais : accédez à des informations de base concernant le relais sur un réseau Ethernet standard avec le serveur Web intégré. Mettez à jour le micrologiciel en toute sécurité et consultez l’état du relais, les réglages, ainsi que d’autres informations en lecture seule dans un réseau local.

Sécurité du schéma de protection : réglez le relais de secours par surintensité de barre omnibus sur une valeur proche des niveaux maximaux de courant de charge de barre omnibus à l’aide de la logique d’empiétement par la charge pour améliorer la sécurité au sein du système.

Localisation de défaut : identifiez précisément la localisation des défauts et réduisez les coûts totaux en éliminant le besoin de recourir à des canaux de communication onéreux, à des transformateurs de mesure spéciaux, à des informations avant le défaut ou encore à des équipes de poseurs de lignes chargés d’inspecter visuellement la ligne à la recherche du défaut.

Optimisation de l’utilisation des ressources : validez les modèles de défaut et de débit de puissance système en utilisant des angles de tension instantanés à partir de synchrophaseurs IEEE C37.118. Utilisez des mesures de l’état du système pour augmenter la charge système stable via des exigences réduites en matière de marge.

  • Intégrez et automatisez des équipements de poste électrique, y compris des dispositifs de divers fournisseurs, avec le protocole de communication CEI 61850.
  • Bénéficiez d'une protection contre la surintensité principale ou de secours sur les systèmes de distribution avec des éléments de protection contre la surintensité neutre, résiduelle, à séquence négative et de phase sensible.
  • Utilisez des configurations de borniers câblés pour tirer parti des avancées technologiques, de l’amélioration des performances de protection du système et de la réduction des coûts totaux. Il s’agit de la mise à niveau câblée du relais SEL-251.
  • Réglez les éléments directionnels de terre et de phase sensibles pour obtenir une détection de défaut précise et sécuritaire.
  • Améliorez la sensibilité avec deux éléments indépendants de surintensité résiduelle temporisée à la terre.
  • Mesurez et enregistrez dans une mémoire non volatile les valeurs de MW, MVAR, MWh, MVARh et PF, la demande instantanée et/ou de pointe, éliminant ainsi le besoin de recourir à des compteurs externes.
  • Fournissez des schémas de délestage de charge à échelons multiples à l’aide d’éléments de sous-fréquence/surfréquence.
  • Utilisez le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 pour gérer les réglages de votre relais.
  • Utilisez le logiciel acSELerator Team SEL-5045 pour recueillir automatiquement des rapports d’évènement de relais sur votre PC et les gérer via une base de données.
  • Utilisez le logiciel Synchrowave Event

Aperçu visuel

351A-front fr351A-back fr

Caractéristiques

    1. 1

      Le port USB simplifie les connexions locales et accélère les communications par relais.

    2. 2

      Les voyants du panneau avant alertent les opérateurs du poste des phases en défaut, de l'état du relais et de l'activation des éléments.

    3. 3

      Les affichages par défaut ou les messages personnalisés programmables avertissent le personnel des événements relatifs au réseau électrique ou à l’état du relais.

    4. 4

      Les boutons-poussoir de déclenchement/fermeture SafeLock, en option, avec des voyants DEL lumineux permettent la commande du disjoncteur indépendamment du relais.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Les contacts de sortie avec capacité de coupure de courant élevé augmentent la robustesse et la fiabilité des contacts.

    2. 2

      Les boutons-poussoirs de déclenchement/fermeture SafeLock sur le panneau avant sont câblés directement aux bornes pour permettre la commande du disjoncteur indépendamment du relais. Fonctionnalité optionnelle.

    3. 3

      La mesure harmonique jusqu'à la 16e harmonique améliore l'analyse de la qualité de l'énergie.

    4. 4

      La protection contre les défauts à la terre sensibles (SEF) détecte avec précision les défauts à la terre avec de faibles valeurs de courant. Fonctionnalité optionnelle.

    5. 5

      L'unité de mesure de phaseur intégrée permet une surveillance du réseau électrique à grande échelle.

    6. 6

      Le double port Ethernet en cuivre permet la communication entre les dispositifs et assure la redondance.

    7. 7

      Les protocoles Modbus TCP multisession, Modbus RTU, DNP3 et CEI 61850 offrent une flexibilité de communication. Fonctionnalité optionnelle.

    8. 8

      Le port EIA-485 fournit un accès à l'ingénierie rapide et facile.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Détails

  • Équations de contrôle SELogic
  • Rapports d'événements
  • Enregistreur d'évènement séquentiel (SER)
  • Surveillance d'usure du disjoncteur
  • Station éloignée DNP3 Niveau 2
  • Modbus RTU et TCP
  • Mesure de haute précision
  • Interrupteurs de contrôle à distance et locaux
  • Connexion de tension en étoile ou en triangle
  • Mesures de synchrophaseur
  • Localisateur de défaut
  • Protocole Fast SER
  • Compatible avec le logiciel acSELerator QuickSet
  • Vernis de protection
  • Boutons-poussoir indépendants de déclenchement/fermeture SafeLock
  • Ports Ethernet à fibre optique simple ou double, ou double en cuivre
  • Ensemble matériel de montage sur bâti ou de montage sur panneau
  • Port série EIA-485

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-351A R518-V4 SEL-351A-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351A-1 R518-V4 SEL-351A-1-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel


Manuels d'instructions