html{display:none} SEL-351 Système de protection | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351

Système de protection

Le système de protection SEL-351 comporte des synchrophaseurs Ethernet et IEEE C37.118 intégrés. Il est idéal pour des applications de surintensité directionnelle. La surveillance de la qualité énergétique et les communications Mirrored Bits en option rendent les solutions plus flexibles. Le SEL-351 est la norme en matière de protection de systèmes électriques industriels et d’entreprises de services publics dans le monde.

À partir de

3 530 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Détection de défaillances de disjoncteur : Détectez rapidement tout disjoncteur défaillant à l’aide d’une logique et d’éléments intégrés de détection de défaillances de disjoncteur à réinitialisation rapide.

Schémas de protection pilotes : Utilisez une protection pilote sur des circuits de transmission, de répartition ou de distribution, y compris des lignes à trois points avec un équipement de communication pilote traditionnel ou avec des communications Mirrored Bits en option.

Protection de réseau électrique mis à la terre : Utilisez une protection de surintensité directionnelle sensible pour les réseaux électriques mis à la terre directement, non mis à la terre et mis à la terre par l’intermédiaire d’une bobine de Petersen.

Restauration du service : Répartissez des équipes de poseurs de lignes pour isoler rapidement les problèmes sur les lignes aériennes et restaurer le service plus rapidement grâce au localisateur intégré de défauts.

Surveillance améliorée du disjoncteur : Programmez la maintenance du disjoncteur en fonction des besoins déterminés par les alarmes et les données de surveillance détaillées du disjoncteur.

  • Intégrez et automatisez des équipements de poste électrique, y compris des dispositifs de divers fournisseurs, avec le protocole de communication CEI 61850.
  • Protégez et contrôlez des circuits radiaux ou en boucle de transmission, de répartition ou de distribution.
  • Utilisez une protection pilote sur des circuits de transmission ou de répartition, y compris les lignes à trois borniers.
  • Utilisez une protection contre la surintensité directionnelle et non directionnelle pour un disjoncteur de transformateur / disjoncteur principal de barre omnibus / disjoncteur d'attache.
  • Protégez et contrôlez les batteries de condensateurs.
  • Utilisez la protection contre les défaillances de disjoncteur.
  • Contrôlez le réenclenchement automatique à l’aide de la logique de vérification de la tension et du synchronisme.
  • Protégez les petits générateurs.
  • Protégez les interconnexions de production décentralisée.
  • Effectuez un délestage de charge à l’aide des éléments de sous-fréquence.
  • Ajoutez des indicateurs de défaut à la protection de distribution, et réduisez la durée de recherche du défaut de 50 %.
  • Répartissez des équipes de poseurs de lignes pour isoler rapidement les problèmes sur les lignes aériennes et restaurer le service plus rapidement grâce au localisateur intégré de défaut.
  • Programmez la maintenance du disjoncteur en fonction des besoins déterminés par les alarmes et les données de surveillance du disjoncteur.
  • Analyser les performances du système de protection contre les surintensités à l'aide de l'enregistreur d'évènements séquentiel intégré (SER).
  • Utilisez le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 pour gérer les réglages de votre relais.
  • Utilisez le logiciel acSELerator Team SEL-5045 pour regrouper automatiquement les rapports d’évènement de relais sur votre ordinateur et les gérer avec une base de données.
  • Utilisez le logiciel Synchrowave Event pour afficher les oscillogrammes et les diagrammes vectoriels afin d’analyser des rapports d’évènement.

Aperçu visuel

351-front fr351-back fr

Caractéristiques

    1. 1

      Le port USB optionnel du panneau avant simplifie les connexions locales et accélère les communications du relais.

    2. 2

      Les affichages par défaut ou les messages personnalisés programmables avertissent le personnel des événements relatifs au réseau électrique ou à l’état du relais.

    3. 3

      Les voyants du panneau avant alertent les opérateurs du poste des phases en défaut, de l'état du relais et de l'activation des éléments.

    4. 4

      Les boutons-poussoir de déclenchement/fermeture SafeLock, en option, avec des voyants DEL lumineux permettent la commande du disjoncteur indépendamment du relais.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Les contacts de sortie avec capacité de coupure de courant élevé augmentent la robustesse et la fiabilité des contacts.

    2. 2

      Les E/S étendues permettent des applications flexibles.

    3. 3

      La mesure harmonique jusqu'à la 16e harmonique améliore l'analyse de la qualité de l'énergie.

    4. 4

      Le double port Ethernet en cuivre permet la communication entre les dispositifs et assure la redondance. Des ports fibre optique simple ou double sont également disponibles.

    5. 5

      Les protocoles Modbus TCP multisession, Modbus RTU, DNP3 et CEI 61850 offrent une flexibilité de communication.

    6. 6

      Les communications Mirrored Bits fournissent une communication rapide et fiable relais à relais.

    7. 7

      Le port EIA-485 fournit un accès à l'ingénierie rapide et facile.

    8. 8

      Les boutons-poussoirs de déclenchement/fermeture SafeLock sur le panneau avant sont câblés directement aux bornes pour permettre la commande du disjoncteur indépendamment du relais.

    9. 9

      La protection contre les défauts à la terre sensibles (SEF) détecte avec précision les défauts à la terre avec de faibles valeurs de courant.

    10. 10

      L'unité de mesure de phaseur intégrée permet une surveillance du réseau électrique à grande échelle.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Détails

  • Protocole de communication CEI 61850
  • Port de communication USB du panneau avant
  • Boutons-poussoir indépendants de déclenchement/fermeture SafeLock
  • Ports Ethernet à fibre optique simple ou double, ou double en cuivre
  • Montage en projection, sur panneau et sur bâti
  • Hauteurs de boîtier 2U et 3U
  • Orientations horizontales et verticales
  • Communications Mirrored Bits et profil de charge
  • Carte d’E/S supplémentaire avec entrées de détection de contact, et sorties de contact avec interruption de courant élevé ou standard
  • Éléments de puissance directionnelle sensible
  • Enregistrement d’affaissements, de dépassements et d’interruptions de tension.
  • Canal d’entrée de courant neutre faible plage pour applications de défaut sensible de terre (SEF) non directionnelles.
  • Canal de courant neutre faible plage pour la commande directionnelle de réseaux électriques non mis à la terre, mis à la terre par impédance élevée ou mis à la terre par l’intermédiaire d’une bobine de Petersen.
  • Vernis de protection: Protège l’équipement des conditions environnementales difficiles et des contaminants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, le chlore, le sel et l’humidité.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-351-5 R518-V4 SEL-351-5-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351-6 R518-V4 SEL-351-6-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351-7 R518-V4 SEL-351-7-R518-V4-Z107106-D20250428 16/05/2025 ~1251360001 or ~3251360001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel