html{display:none} SEL-3390T Carte adaptateur Ethernet et heure | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3390T

Carte adaptateur Ethernet et heure

La carte adaptateur Ethernet et heure SEL-3390T est une carte d'extension PCI Express (PCIe) qui ajoute une fonctionnalité de synchronisation et de distribution temporelles précises aux plateformes informatiques SEL et contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC), comme le SEL-3355, SEL-3360E, SEL-3555 et SEL-3560E. Le SEL-3390T permet à ces dispositifs de se synchroniser directement avec les sources IRIG-B ou sur Ethernet à l'aide du protocole de précision temporelle (PTP) avec horodatage matériel. Il fournit deux ports Ethernet, une entrée BNC et une sortie BNC pour IRIG-B pour que vous puissiez obtenir l'heure à partir des dispositifs Ethernet et IRIG-B. Le SEL-3390T est conforme au format PCIe et peut également être installé sur d'autres ordinateurs ou contrôleurs compatibles PCIe.

À partir de

627 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Synchronisation temporelle du poste électrique : grâce à la polyvalence du protocole SEL-3390T, vous pouvez synchroniser différents types de DEI et de dispositifs d'extrémité au sein du poste électrique.Le SEL-3390T peut effectuer une synchronisation par l'intermédiaire de l'IRIG-B sur des ports série ou BNC, synchroniser l'heure d'un ordinateur hôte à partir d'une source externe et transmettre le protocole de synchronisation de réseaux (NTP) aux dispositifs réseau en aval.

Synchronisation temporelle précise sur Ethernet : avec les clients PTP Windows ou Linux, le SEL-3390T peut convertir le PTP de votre WAN au format IRIG-B pour synchroniser les DEI qui ne sont pas compatibles PTP. Cela isole votre poste électrique des vulnérabilités GPS ou des défaillances localisées de l'antenne.

Synchronisation précise des communications de données : Utilisez une horloge SEL et le SEL-3390T avec les plateformes informatiques SEL-3355 ou SEL-3360E pour distribuer les signaux d'heure et de données à l'aide des ports série. Avec le SEL-3390T, vous pouvez utiliser le SEL-3355 ou le SEL-3360E pour fournir l'heure nécessaire aux DEI du poste électrique sans sacrifier la précision.

Caractéristiques

    1. 1

      Deux ports Ethernet 10/100/1 000 : deux en cuivre, un en cuivre/un en fibre enfichable à faible encombrement (SFP) ou deux en fibre SFP

    2. 2

      Sortie BNC configurable (IRIG-B)

    3. 3

      Entrée BNC IRIG-B

    4. 4

      Connecteur PCIe x4

    1
    2
    3
    4

Détails

Gestion du temps et conversion du protocole : Fournit une gestion complète du temps pour une plateforme informatique SEL, telle que le SEL-3355 ou le SEL-3555. La carte de temps universel SEL-3390T est une carte PCIe qui fournit l'heure IRIG-B ou IEEE 1588 PTP et peut être utilisée pour distribuer l'heure aux dispositifs en aval à l'aide d'IRIG-B ou NTP (si NTP est installé et fonctionne sur la plateforme informatique). Le SEL-3390T peut fournir l'IRIG-B à la carte d'extension série PCIe x1 SEL-3390S8 qui, à son tour, l'envoie à des dispositifs connectés en série en aval.

Interface réseau : Étendez la mise en réseau avec deux interfaces Ethernet 10/100/1000 Mo entièrement fonctionnelles disponibles pour l'hôte. Plusieurs connexions RJ45 (cuivre) et fibre optique sont disponibles. Les ports à fibre optique sont activés à l'aide des modules enfichables à faible encombrement (SFP) fournis par SEL, avec choix de fibre multimode ou monomode.

Fiabilité : Déploiement dans des conditions environnementales de poste électrique difficiles. Le SEL-3390T va au-delà des normes IEEE 1613, IEEE C37.90 et CEI 60255 pour les relais de protection. La carte assure un fonctionnement fiable de -40 à +75 ºC (-40 à +167 ºF) et est couverte par la garantie décennale et le soutien technique de SEL.

Vernis de protection (en option) : Protège les circuits contre les dangers, tels que les produits chimiques, les vibrations, la moiteur, le brouillard salin, l'humidité, les champignons et la corrosion, grâce à ce vernis de protection durable, prolongeant la durée de vie du circuit imprimé et des composants.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions

Numéro de pièce du câbleTerminaisonNotes
CA605CRJ45CAT5e Ethernet avec gaine en PVC
CA605M*RJ45CAT5e Ethernet avec gaine en TPE
CA605R*RJ45CAT5e Ethernet avec gaine en PUR
C808LCFibre multimode
C809LCFibre monomode
C953BNCEntrée/sortie IRIG-B

*Ce câble est à double blindage (contient à la fois des blindages tressés et à feuille métallique), avec le blindage connecté à la coque aux deux extrémités du câble, pour une meilleure immunité aux perturbations électriques qui peuvent causer la perte de données.

La carte SEL-3390T est compatible avec le matériel SEL suivant :

Elle est également compatible avec tout ordinateur x86 doté d'un emplacement d'extension PCIe x4.