html{display:none} SEL-3390E4 Carte adaptateur de réseau | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3390E4

Carte adaptateur de réseau

La carte réseau d'adaptation Ethernet SEL-3390E4 est une carte d'extension PCI Express (PCIe) 10/100/1 000 Mbp/s compatible avec les plateformes informatiques SEL-3355 et SEL-3360E ainsi que les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL-3555 et SEL-3560E. Elle est conçue, construite et testée pour une utilisation dans les conditions environnementales industrielles et de poste électrique difficiles et offre une large plage de températures de fonctionnement et une immunité aux décharges électrostatiques, aux chocs et aux vibrations. Elle peut également être commandée avec un vernis de protection contre la corrosion. Le SEL-3390E4 est conforme au format PCIe et peut également être installé sur d'autres ordinateurs ou contrôleurs compatibles PCIe.

À partir de

627 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Sélectionnez jusqu'à deux cartes Ethernet PCIe industrielles PCIe x4 SEL-3390E4 pour huit ports Go indépendants supplémentaires. Sélectionnez uniquement des ports cuivre, uniquement des ports fibres LC ou un mélange de deux ports cuivre et deux ports fibre optique. Les ports fibre utilisent des modules enfichables à faible encombrement (SFP) pour prendre en charge le fonctionnement en mode unique ou multimode à différents niveaux de puissance de transmission selon le port. 

Détails

Port Gigabit Ethernet grande vitesse
Communiquez sur des connexions Ethernet à l'aide des quatre ports Gigabit Ethernet indépendants, capables de prendre en charge des vitesses de connexion de 10, 100 et 1 000 Mbit/s. Chaque port possède une adresse MAC (Media Access Control) unique, permettant des connexions à quatre réseaux Ethernet indépendants.

Connexions cuivre et fibre optique
Connectez-vous aux réseaux cuivre 10/100/1000BASE-T et fibre optique 100BASE-FX et 1000BASE-X. Les modules SFP à fibre optique offrent flexibilité et connexions réseau mixtes. Trois configurations de ports différentes sont disponibles : quatre ports en cuivre RJ45, quatre ports à fibre optique SFP LC ou deux ports SFP RJ45 et deux ports SFP.


Vernis de protection Protégez les circuits contre les dangers, tels que les produits chimiques, les vibrations, la moiteur, le brouillard salin, l'humidité, les champignons et la corrosion, grâce à ce vernis de protection durable qui prolonge la durée de vie du circuit imprimé et des composants.

Fiabilité
Utilisez-le dans des conditions environnementales de poste électrique difficiles. Le SEL-3390E4 dépasse les normes IEEE 1613, IEEE C37.90 et CEI 60255 pour les relais de protection. La carte assure un fonctionnement fiable de -40 à +75 ºC (-40 à +167 ºF) et est couverte par la garantie décennale et le soutien technique très apprécié de SEL.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions

Numéro de pièce du câble Terminaison Notes
CA605C RJ45 CAT5e Ethernet avec gaine en PVC
CA605M* RJ45CAT5e Ethernet avec gaine en TPE
CA605R* RJ45 CAT5e Ethernet avec gaine en PUR
C808 LCFibre multimode
C809 LCFibre monomode

*Ce câble est à double blindage (contient à la fois des blindages tressés et à feuille métallique) avec le blindage connecté à la coque aux deux extrémités du câble, pour une meilleure immunité aux perturbations électriques qui peuvent causer la perte de données.

La carte SEL-3390E4 est compatible avec le matériel SEL suivant :

Elle est également compatible avec tout ordinateur x86 doté d'un emplacement d'extension PCIe x4.