html{display:none} SEL-2812 Émetteurs-récepteurs à fibre optique avec IRIG-B | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-2812 Émetteurs-récepteurs à fibre optique avec IRIG-B

SEL-2812

Émetteurs-récepteurs à fibre optique avec IRIG-B

Améliorez la sécurité, l’intégrité du signal et la fiabilité en utilisant deux fibres optiques au lieu d’un câble en cuivre pour transférer des données série bidirectionnelles ainsi qu’un signal de synchronisation temporelle IRIG-B. S’applique à l’instrumentation, à la protection, à l’automatisation et à d’autres applications qui tirent parti de liaisons à fibres optiques économiques allant jusqu’à 4 kilomètres de long.

À partir de

289 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Liaison à fibre optique : connectez une paire d’émetteurs-récepteurs et un câble à fibre optique multimode SEL-C808 présentant une âme de 62,5  µm ou 125 µm, à connecteurs ST, pour assurer une communication entre des appareils sur une liaison à fibre optique, selon la norme EIA-232. Créez une liaison d’une longueur de 1 m à 4 km à l’aide d’émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2812 dotés d’IRIG-B.

Débits élevés de données : transférez des données à des débits allant jusqu’à 115 kb/s au moyen du SEL-2812. Le SEL-2812 transfère les données et les codes temporels IRIG-B.

Communications sûres et sécurisées : les connexions relatives à la communication sont protégées contre l’élévation du potentiel de terre et les interférences électriques. Le SEL-2812 dispose également d’une option de vernis de protection qui offre une protection supplémentaire des cartes de circuits imprimés contre les effets des contaminants chimiques présents dans l’air.

Détails

Transfert de données et synchronisation temporelle économiques 
Les débits de données vont jusqu’à 115,2 kb/s pour une liaison série en mode bidirectionnel simultané, en utilisant jusqu’à 4 kilomètres de fibre optique multimode. Les mêmes émetteurs-récepteurs/modems et fibres peuvent être employés pour transférer simultanément le code temporel IRIG-B en mode unidirectionnel.

Utilisation simple 
Branchez l’émetteur-récepteur/modem directement sur un connecteur série standard à 9 broches (DB-9), sans aucun montage spécial. Le SEL-2812 reçoit de l’énergie du dispositif hôte par l’intermédiaire du connecteur ; ni alimentation ni câblage d’alimentation distincts ne sont nécessaires. Il utilise des connecteurs ST classiques et ne requiert ni cavalier ni réglage.

Amélioration de la fiabilité des communications 
Utilisez le SEL-2812 dans des environnements électriques et physiques défavorables. Le SEL-2812 est beaucoup moins sensible aux interférences électromagnétiques ou aux perturbations radioélectriques que les liaisons comportant des câbles en cuivre, le taux d’erreur binaire maximum étant de 10-9.

Amélioration de la sécurité 
Offrez une meilleure isolation contre l’élévation du potentiel de terre et d’autres dangers électriques, par rapport à des connexions basées sur le cuivre. Le SEL-2812 est un produit laser de classe 1, sans danger pour les yeux.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.