Le SEL-2741 permet de mettre en place des solutions de mise en réseau défini par logiciel (SDN) qui répondent aux exigences des entreprises et des technologies opérationnelles (OT), allant du contrôle en temps réel aux systèmes de contrôle des processus (PCS), aux systèmes de contrôle distribués (DCS) et au SCADA. Il a été spécifiquement mis au point pour répondre aux exigences du réseau CEI 61850 avec des performances et une cybersécurité de pointe. Le SEL-2741 fonctionne de manière fiable même dans les conditions environnementales les plus difficiles qui sont couramment rencontrées dans les applications industrielles et de services publics d'électricité.
Téléchargement du logiciel : Contrôleur de flux du réseau défini par logiciel SEL-5056
Renforcer la sécurité du réseau : contrôlez exactement ce qui est autorisé sur votre réseau grâce à l'architecture de refus par défaut et à l'inspection à plusieurs niveaux des paquets à chaque saut avec SDN OT fourni par les logiciels de contrôleur de flux du réseau défini par logiciel SEL-2741 et SEL-5056. Le SDN OT vous permet de commander les dispositifs qui sont autorisés sur votre réseau et les conversations que chaque dispositifs est autorisé à avoir. Seuls les paquets correspondant aux conversations autorisées sont transmis ; tous les autres sont rejetés ou envoyés à votre système de détection des intrusions. Le SDN OT améliore également la cybersécurité des systèmes en éliminant les caractéristiques de mise en réseau sujettes aux attaques, telles que les tables de contrôle d'accès au support (MAC), le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Pocol), la multidiffusion et la diffusion.
Améliorer les performances de basculement : le réseau SDN OT gère les réseaux à ingénierie du trafic de manière proactive, apportant plus de précision et de prévisibilité aux réseaux d'infrastructures critiques, en prenant en charge de manière fiable les signaux des systèmes de contrôle les plus exigeants, tels que les valeurs échantillonnées. Le temps de basculement est inférieur à 100 μs, soit deux ordres de grandeur de moins que ceux obtenus avec l'ancienne technologie de mise en réseau. Sans port bloqué pour le RSTP, tous les ports du SEL-2741 sont utilisables pour les flux de communication.
Simplifier la collecte des données CIP du NERC : utilisez le SEL-2741 pour établir des commandes de sécurité en ligne, non contournables, pour les ports et les services. Utilisez les SEL-2741 et SEL-5056 avec l'application SEL Flow Auditor pour automatiser la collecte d'informations et l'établissement de rapports s r la norme CIP-007-6 R1.1 du NERC sans balayage dangereux ni déplacements coûteux de camions, qui répond à la gestion de la sécurité des systèmes pour les ports et les services ouverts sur les actifs cyber.
Gérer l'évolutivité du réseau et la gestion des changements : gérez votre réseau, et non les commutateurs individuels. Le logiciel contrôleur de flux du réseau défini par logiciel SEL-5056 permet un contrôle centralisé du réseau, en interface avec les commutateurs SEL-2741 pour configurer le réseau et gérer tous les changements qui y sont apportés. Tous les ajouts et les modifications du réseau sont gérés ensemble par le biais de transactions entre le logiciel du contrôleur de flux et les commutateurs concernés, ce qui évite d'avoir à mettre à jour les réglages des commutateurs individuellement.
Options de commande flexibles : créez votre commutateur 24 ports idéal avec des options cuivre ou enfichables à faible encombrement (SFP), une large gamme de blocs d'alimentation doubles et des entrées numériques. Le SEL-2741 prend en charge les SFP à fibre optique de SEL ou non, avec un budget d'alimentation généreux. Les 24 ports prennent en charge des vitesses de 100 Mb/s ou 1 Gb/s afin de prendre en charge les applications de barre omnibus de processus les plus exigeantes.
Synchronisation temporelle précise sur le réseau local (LAN) : le SEL-2741 agit comme une horloge PTP (protocole de précision temporelle) transparente pour prendre en charge le profil de réseau local IEEE C37.238-2017 afin d'assurer la synchronisation temporelle des dispositifs d'extrémité à la microseconde près.
Indicateurs d'état général
Voyants à DEL d'état du bloc d'alimentation
Voyants à DEL d'état du port Ethernet (trois modes de DEL disponibles)
Étiquette configurable
Port du contrôleur de flux hors bande
Options de montage sur bâti, en surface ou sur panneau
24 ports Ethernet
Deux entrées numériques
Un contact d'alarme de type C
Options de bloc d'alimentation redondantes
Le SEL-2741 offre un contrôle d'accès au réseau de refus par défaut et une gestion sécurisée des communications en sécurisant le plan de commande avec OpenFlow 1.3 par le biais d'un système sécurisé de sécurité de la couche transport (TLS).
Le logiciel SEL-5056 peut importer des fichiers SCD 61850 et automatiser l'approvisionnement du réseau.
Le SEL-2741 est conforme aux normes IEEE 1613 et CEI 61850-3, peut être installé à l'intérieur ou dans des armoires extérieures appropriées, et est conçu pour des températures de fonctionnement allant de -40 à 85 degrés Celsius (-40 à 185 degrés Fahrenheit).
Prend en charge les normes CEI 61850-3 et IEEE1613. Conserve la configuration du flux pendant les cycles d'alimentation, même lorsque le contrôleur de flux est hors ligne. Corrige les défauts du réseau en moins de 2 microsecondes.
Les 24 ports sont tous compatibles avec le gigabit et peuvent être commandés en tant que cages de cuivre 100/1000BASE-T ou SFP. Mélangez et associez les types de ports par groupes de 4 pour créer votre commutateur idéal. Voir les options des émetteurs-récepteurs SFP.
Prend en charge les interfaces d'orchestration pour le provisionnement des circuits de bout en bout, la mise en service automatisée et les modes de DEL multiples pour faciliter le dépannage sur site.
La fonctionnalité SDN du SEL-2741 s'intègre au contrôleur de flux SEL-5056 pour la configuration centrale, la gestion des changements, les diagnostics fonctionnels et les statistiques de télémétrie.
Prend en charge toute la bande passante du fond de panier avec un débit de données par paquets de 24 Gb/s et une conception non bloquante en duplex intégral.
Fournit une inspection à plusieurs niveaux des paquets sur toutes les transmissions réseau pour chaque flux sur les couches 1, 2, 3 et 4. Le tableau de flux prend en charge 8 192 entrées de flux.
La gestion des priorités du trafic est assurée par quatre files d'attente prioritaires de permutation circulaire pondérée (WRR) de 8:4:2:1.
Prise en charge de l'horloge transparente PTP pour les profils IEEE C37.238-2011, IEEE C37.238-2017 et CEI 61850-9-3:2016 et synchronisation des commutateurs par l'intermédiaire de NTP ou la synchronisation temporelle des contrôleurs authentifiés (ACTS).
Le SEL-2741 permet une intégration transparente des systèmes grâce à une fonctionnalité contrôlée par la logique.
Générer et envoyer des évènements de journalisation directement à un serveur central par l'intermédiaire d'UDP ou protégé par TLS et prendre en charge SNMPv3 pour le diagnostic des commutateurs.
Le SEL-2741 est un dispositif 1U disponible en ensemble de montage sur panneau, en surface ou sur bâti. Le bloc d'alimentation double prend en charge une large gamme de tensions de source et d'alimentations intégrées redondantes.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2741 | R102-V0 | SEL-2741S-R102-V0-Z001001-D20250815 | 21/08/2025 | ~1252300001 |
| SEL-2741 | R102-V0 | SEL-2741M-R102-V0-Z003001-D20251017 | 17/10/2025 | ~1242000001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.