html{display:none} SEL-2742S Commutateur réseau piloté par logiciel | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2742S

Commutateur réseau piloté par logiciel

Le SEL-2742S est un commutateur réseau 12 ports monté sur rail DIN ou en surface pour les environnements industriels. Le SEL-2742S s'associe au contrôleur de flux du réseau défini par logiciel SEL-5056 pour améliorer la cybersécurité du LAN avec une approche de refus par défaut du transfert du trafic réseau. Le réseau défini par logiciel (SDN) rationalise la gestion du réseau, le contrôle des modifications et la collecte de données pour les audits de cybersécurité.

Le SEL-2742S est conçu et fabriqué pour fonctionner dans des environnements difficiles, conformément aux exigences de la norme IEEE 1613. Il fonctionne entre –40 et +85 °C (–40 et +185 °F), et les connexions du double bloc d'alimentation fournissent la connectivité aux sources d'alimentation principale et de secours.

À partir de

2 930 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Renforcer la sécurité du réseau—Contrôlez exactement ce qui est autorisé sur votre réseau avec l'architecture de refus par défaut du SEL-2742S. Le SDN SEL utilise quatre couches de règles associées pour vérifier chaque paquet entrant dans les commutateurs. Seuls les paquets correspondant aux critères configurés par l'utilisateur sont transférés. Le SDN améliore également la cybersécurité des systèmes en éliminant les fonctionnalités réseau sujettes aux attaques, telles que les tables MAC, le protocole d'arbre maximal rapide (RSTP), la multidiffusion et la diffusion.

Améliorer la performance de basculement—Le SDN vous permet de prédéfinir chaque chemin de réseau, d'apporter plus de précision aux réseaux d'infrastructure critiques et d'améliorer les temps de basculement à moins de 100 μs, soit plus rapides par deux ordres de grandeur que ceux obtenus avec les technologies de réseau classiques. Cela sans port bloqué pour le RSTP, tous les ports SEL-2742S sont utilisables pour les flux de communications.

Gérer l'évolutivité du réseau et les modifications—Utilisez le SEL-5056 pour gérer toutes les modifications du réseau sans porter atteinte aux services et aux applications existants. Tous les ajouts et modifications de réseau peuvent être configurés de manière centralisée et étendus pour configurer le réseau des commutateurs SEL-2742S.

Essai et validation par programmation du réseau—Réduisez les temps de déploiement et supprimez les erreurs grâce à l'utilisation du SEL-5056 qui permet de configurer par programmation la mise en œuvre du réseau et de valider toutes les configurations et contingences avant la mise en service.

Synchronisation temporelle précise sur le réseau local (LAN)—Le SEL-2742S agit comme une horloge de protocole de précision temporelle (PTP) transparente pour prendre en charge le profil de réseau électrique IEEE C37.238 afin d'assurer la synchronisation temporelle des terminaux à la microseconde près.

Caractéristiques

    1. 1
      Port de gestion Ethernet
    2. 2
      Connexions du double bloc d’alimentation
    3. 3
      Deux ports PoE+ 10/100BASE-T
    4. 4
      Quatre ports de 1 Gbit/s : cuivre, fibre monomode ou fibre multimode
    5. 5
      Six ports 10/100BASE-T : cuivre ou fibre multimode
    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1
      Châssis robuste présentant une plage de température de fonctionnement comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F)
    2. 2
      Clip chapeau DIN
    1
    2

Détails

Renforcez la sécurité du réseau.

Contrôle d'accès rejet par défaut

Simplifiez la conception du réseau.

Mise en réseau indépendante de la topologie utilisant une gestion anticipée de l'écoulement du trafic sur les chemins de données primaires et secondaires

Assurez une gestion centralisée du réseau.

Vue complète du réseau grâce à un contrôle bien défini des modifications et à une gestion des modifications sans interruption

Garantissez les performances des applications stratégiques.

Temps de basculement inférieur à 100 microsecondes

Distribuez le protocole PTP avec précision.

Prise en charge transparente de l'horloge PTP selon la norme IEEE 1588, utilisant le profil de réseau électrique selon la norme IEEE C37.238

Utilisez des ports Power over Ethernet plus (PoE+).

Deux ports PoE+ pour simplifier l'utilisation des périphériques pour les applications de superposition informatique, telles que la vidéo et la voix

Prenez en charge des sources d'alimentation principale et de secours.

Connexions du double bloc d'alimentation prenant en charge 24/48 V

Fournissez une collecte centralisée des journaux.

Une meilleure connaissance de la situation à l'aide de Syslog pour envoyer et recueillir des journaux de tous les commutateurs

Assurez la conformité avec les normes Ethernet.

Prise en charge de IEEE 802.3 et OpenFlow 1.3 pour la communication entre le contrôleur de flux SEL-5056 et tous les commutateurs

Testez les réseaux par programmation.

Validation de toutes les configurations et contingences avant la mise en service

Exploitez le SEL-2742S même dans des conditions difficiles.

Conformité avec la norme IEEE 1613 et plage de température de fonctionnement comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F)

Vidéos

A Better Network for Ethernet-Based Protection

Concevoir un meilleur réseau : tout commence avec SDN

How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions