html{display:none} SEL-2740S Commutateur de réseau défini par logiciel | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2740S

      Commutateur de réseau défini par logiciel

      Le SEL-2740S est conçu pour fonctionner de manière fiable même dans les conditions environnementales les plus difficiles qui sont couramment rencontrées dans les applications électriques et industrielles. Le SEL-2740S est spécifiquement mis au point pour prendre en charge les exigences du réseau CEI 61850 avec des performances et une cybersécurité de pointe. La solution de mise en réseau défini par logiciel (SDN) de la technologie opérationnelle (OT) prend en charge les exigences de l'entreprise et de l'OT, allant du contrôle en temps réel aux systèmes de commande de processus, aux systèmes de contrôle distribués et SCADA.

      Modules SDN : disponibles sur commande dès maintenant

      À partir de

      5 360 USD

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Renforcer la sécurité du réseau  : contrôlez exactement ce qui est autorisé sur votre réseau avec l'architecture de refus par défaut et l'inspection multicouche des paquets à chaque saut avec le SEL-2740S. Le SDN OT vous permet de commander les dispositifs qui sont autorisés sur votre réseau et les conversations que chaque dispositif est autorisé à avoir. Seuls les paquets correspondant aux conversations autorisées sont transmis ; tous les autres sont rejetés ou transmis à votre système de détection des intrusions. Le SDN OT améliore également la cybersécurité des systèmes en éliminant les caractéristiques de mise en réseau traditionnelles héritées sujettes aux attaques, telles que les tables MAC, le protocole d'arbre maximal rapide (RSTP), la multidiffusion et la diffusion.

      Améliorer les performances de basculement le SDN OT assure des réseaux à ingénierie du trafic de manière proactive, apportant plus de précision et de prévisibilité aux réseaux d'infrastructures critiques et améliorant les temps de de performances de basculement à moins de 100 μs, soit deux ordres de grandeur moins que ceux obtenus avec les technologies de mise en réseau traditionnelles. Et sans port bloqué pour le RSTP, tous les ports du SEL-2740S sont utilisables pour les flux de communications.

      Simplifier la collecte de données CIP du NERC : utilisez le SEL-2740S pour établir des commandes de sécurité en ligne, non contournables, pour les ports et les services. Utilisez les SEL-2740S et SEL-5056 avec l'application d'auditeur de flux SEL Flow Auditor pour automatiser la collecte d'informations et l'établissement de rapports sur la norme NERC CIP-007-6 R1.1 sans balayage dangereux ni déplacements coûteux de camions, qui répond à la gestion de la sécurité des systèmes pour les ports et services ouverts sur les cyberactifs.

      Gérer l'évolutivité du réseau et gérer les changements : utilisez le SEL-5056 pour gérer tous les changements du réseau. Tous les ajouts et modifications de réseau peuvent être configurés de manière centralisée et étendus pour configurer le réseau des commutateurs SEL-2740S.

      Essai et validation par programmation sur le réseau : réduisez les temps d'installation et supprimez les erreurs à l'aide du SEL-5056, qui permet de tester par programmation la mise en œuvre du réseau et de valider toutes les configurations et contingences avant la mise en service.

      Synchronisation temporelle précise sur le réseau local (LAN) : le SEL-2740S agit comme une horloge de protocole de précision temporelle (PTP) transparente pour prendre en charge le profil de réseau électrique IEEE C37.238-2017 afin d'assurer la synchronisation temporelle des dispositifs d'extrémité à la microseconde près.

      Caractéristiques

        1. 1

          Le bouton de test de voyants à DEL (Lamp Test) permet de vérifier que tous les voyants sont fonctionnels et de sélectionner le mode DEL.

        2. 2

          Indicateurs d'état général

        3. 3

          Voyants à DEL d'état du bloc d'alimentation.

        4. 4

          Voyants à DEL d'état du port Ethernet

        5. 5

          Trois modes DEL sont disponibles pour indiquer l'état du port Ethernet.

        6. 6

          Port du contrôleur de flux hors bande.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Processeur de flux et contact d'alarme

        2. 2

          Cinq emplacements modulaires pour des options d'interface Ethernet cuivre ou fibre (par groupes de quatre)

        3. 3

          Connexions pour bloc d'alimentation double.

        1
        2
        3

      Détails

      Distribuer le temps avec précision à l'aide du protocole PTP.
      Prise en charge de l'horloge PTP transparente conforme à la norme IEEE 1588 et du profil de réseau électrique conforme à la norme IEEE C37.238-2017

      Assurer la performance des applications critiques. 
      Temps de récupération du réseau inférieur à 100 microsecondes

      Renforcer la sécurité du réseau. 
      Commande d'accès avec refus par défaut, inspection multicouche des paquets à chaque saut et plan de commande sécurisé par cryptographie

      Fournir une collection centralisée des journaux. 
      Une meilleure sensibilisation à la situation à l'aide de Syslog et de SNMP pour envoyer et recueillir des journaux de tous les commutateurs

      Concevoir des configurations correspondant exactement à l'application.
      Options de modules Ethernet flexibles à 4 ports

      Effectuer une intégration de manière transparente à l'infrastructure existante.
      Prise en charge d'OpenFlow 1.3

      Simplifier la conception du réseau.
      Mise en réseau indépendante de la topologie comportant l'ingénierie de trafic proactive des chemins de données primaires et secondaires

      Simplifier la mise en œuvre des réseaux de service public d'électricité et industriels OT. 
      Le contrôleur de flux de réseau défini par logiciel SEL-5056 automatise les configurations de réseau à partir des fichiers de description de la configuration du poste électrique (SCD) CEI 61850.

      Effectuer des tests sur les réseaux par programmation.
      Validation de toutes les configurations et contingences avant la mise en service

      Assurer une gestion centralisée du réseau.
      Vue complète du réseau grâce à une gestion formelle du contrôle des modifications, sans interruption

      Assurer le fonctionnement dans des conditions difficiles.
      Conformité à la norme IEEE 1613, homologation KEMA et plage de température de fonctionnement comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F)

      Options de montage
      Le SEL-2470S est disponible dans un boîtier de montage sur panneau, en surface ou sur bâti pour répondre aux besoins de votre application.

      Modules SDN
      Le SEL-2740S offre de nombreuses options de modules SDN, notamment des interfaces Ethernet cuivre ou fibre, des processeurs, des blocs d'alimentation et des plaques vierges .

      Version minimale de logiciel

      Vidéos

      Concevoir un meilleur réseau : tout commence avec SDN

      Video Playlists

      SDN Commissioning

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      SDN Communication Setup

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller
      • SEL-5056: Switch Replacement Before Onsite Deployment
      • SEL-5056: Switch Replacement After Onsite Deployment
      • SEL-5056: Host Replacement in Same Location
      • SEL-5056: Host Replacement in Different Location

      SDN Management and Troubleshooting

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases

      Dernières versions du micrologiciel

      Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

      Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
      SEL-2740S R113-V1 SEL-2740S-R113-V1-Z001001-D20240501 01/05/2024 ~1240900001

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      Version minimale de logiciel