html{display:none} SEL-2507 Module d'E/S à distance à grande vitesse | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2507

Module d'E/S à distance à grande vitesse

Le module d'E/S à distance à grande vitesse SEL-2507 possède huit entrées et huit sorties avec un port de communication par fibres optiques en option. Connectez le SEL-2507 à la protection de ligne de domaine temporel SEL-T400L ou à un autre SEL-2507 à 115,2 kbits/s pour fournir des E/S distantes ultra-grande vitesse. Dans ces configurations, les messages Mirrored Bits d'une milliseconde transmettent toutes les 500 microsecondes, soit quatre fois plus rapidement que les applications d'E/S distantes précédentes.

À partir de

2 170 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection et surveillance : ajoutez une protection de barre simple à l'aide des entrées et sorties de contact des relais existants. Fournissez des communications pilotes sécurisées pour les applications de ligne à deux et trois points existantes. Ajoutez une capacité de surveillance locale ou à distance des bobines de déclenchement et de fermeture.

Extension des contacts d'E/S : augmentez de manière économique le nombre de contacts d'E/S sur les relais SEL compatibles avec les communications Mirrored Bits.

Compatibilité complète des appareils : ajoutez des communications Mirrored Bits à tout relais de protection (numérique ou électromécanique) ou à tous les autres dispositifs électroniques intelligents (DEI) pour une protection basée sur les communications avancées.

Amélioration de la fiabilité du système : réduisez ou éliminez l'augmentation du potentiel de terre entre les DEI en utilisant des liaisons à fibres optiques au lieu d'un câblage de tableau de distribution conventionnel.

Détails

Protection et surveillance 
ajoutez une protection de barre simple à l'aide des entrées et sorties de contact des relais existants. Ajoutez des communications pilotes sécurisées aux applications de ligne à deux et trois points existantes. Ajoutez une capacité de surveillance locale ou à distance des bobines de déclenchement et de fermeture.

Étiquettes configurables par l'utilisateur
Profitez d'une indication claire de la fonction et de l'état du système.

Intégration
Étendez les E/S des relais SEL compatibles avec Mirrored Bits.

Communications flexibles
Connectez-vous entre les dispositifs à l'aide du port RS-232 fourni ou sélectionnez le port à fibres optiques compatible avec le SEL-2812 en option pour la communication avec isolation électrique jusqu'à 4 km d'intervalle.

Sécurité
Remplacez le câblage de commande des armoires extérieures par un câble à fibre optique afin d'éliminer les voies pour les tensions dangereuses. Toutes les bornes d'E/S se trouvent derrière le panneau.

Fiabilité
Utilisez la caractéristique de surveillance des communications pour déclencher une alarme lorsque le câblage de contrôle à fibres optiques a été endommagé, perturbé ou altéré. Les liaisons à fibres optiques sont beaucoup moins sensibles aux interférences électriques.

Installation et maintenance faciles
Installez le châssis compact à deux unités monté sur bâti. Le SEL-2507 comprend des blocs de connecteurs à bornier à vis (STC) pour un remplacement facile de l'unité.

Options de port à fibre optique :

Compatibilité de l'émetteur-récepteurConnecteursFibreDistance (km)Câble à fibre optique de SEL
Émetteurs-récepteurs à fibres optiques avec IRIG-B SEL-2812STmultimode0 à 4SEL-C807, SEL-C808

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions