Le module d'E/S à distance SEL-2506 monté sur bâti possède huit entrées numériques, huit sorties numériques et un port de communication par fibres optiques. Connectez un SEL-2506 à un port à fibre optique ou à un émetteur-récepteur sur un relais de protection pour ajouter des E/S numériques. Ou câblez les E/S du SEL-2506 aux E/S du relais pour ajouter la téléprotection SEL Mirrored Bits.
Protection et surveillance : ajoutez une protection de barre simple à l'aide des entrées et sorties de contact des relais existants. Fournissez des communications pilotes sécurisées pour les applications de ligne à deux et trois points existantes. Ajoutez une capacité de surveillance locale ou à distance de bobine de déclenchement et de fermeture.
Extension des contacts d'E/S : augmentez de manière économique le nombre de contacts d'E/S sur les relais SEL compatibles avec les communications Mirrored Bits.
Compatibilité complète des dispositifs : ajoutez des communications Mirrored Bits à tout relais de protection (numérique ou électromécanique) ou à tous les autres dispositifs électroniques intelligents (DEI) pour une protection basée sur les communications avancées.
Amélioration de la fiabilité du système : réduisez ou éliminez l'augmentation du potentiel de terre entre les DEI en utilisant des liaisons à fibres optiques au lieu d'un câblage de tableau de distribution conventionnel.
LEDs indicate the input and output status, channel activity, device status, and communications channel health
Input and output LED labels are userconfigurable
Connectorized screw terminals accept ring lugs with wires up to #10 AWG
Level-sensitive contact inputs do not assert during dc grounds when applied to center-grounded systems
Output contacts are rated for trip and close duty
Standard serial or V-pin fiber port or optional ST® fiber port
Alarm contacts signal self-test and communications channel statuses
Wide-range power supply consumes less than 5 W
Protection et surveillance
ajoutez une protection de barre simple à l'aide des entrées et sorties de contact des relais existants. Ajoutez des communications pilotes sécurisées aux applications de ligne à deux et trois points existantes. Ajoutez une capacité de surveillance locale ou à distance des bobines de déclenchement et de fermeture.
Étiquettes configurables par l'utilisateur
Profitez d'une indication claire de la fonction et de l'état du système.
Intégration
Étendez les E/S des relais SEL compatibles avec Mirrored Bits.
Communications par fibres optiques flexibles
Port à fibre optique bidirectionnel intégré. Les options de commande offrent des plages de fonctionnement allant de 500 mètres à 110 kilomètres et sont compatibles avec une variété d'émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL et de types de fibres (voir tableau 1).
Sécurité
Remplacez le câblage de commande des armoires extérieures par un câble à fibre optique afin d'éliminer les voies pour les tensions dangereuses. Toutes les bornes d'E/S se trouvent derrière le panneau.
Fiabilité
Utilisez la caractéristique de surveillance des communications pour déclencher une alarme lorsque le câblage de commande à fibres optiques a été endommagé, perturbé ou altéré. Les liaisons à fibres optiques sont beaucoup moins sensibles aux interférences électriques.
Installation et maintenance faciles
Installez le châssis compact à deux unités monté sur bâti. Le SEL-2506 comprend des blocs de connecteurs à bornier à vis (STC) pour un remplacement facile de l'unité.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2506 | R200 | SEL-2505-R200-D20000919 | 19/09/2000 | ~2000263001 |
| SEL-2506 | R101 | SEL-2506HS-R101-D20070412 | 12/04/2007 | ~2007102001 |
| R101 is for SEL-2506 with high speed outputs. MOT string: 25060nn5nX | ||||
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.