Le module d'E/S à distance SEL-2505 possède huit entrées numériques, huit sorties numériques et un port de communication par fibres optiques. Utilisez deux fibres optiques au lieu de 32 câbles entre l'équipement extérieur ou à distance et le bâtiment de contrôle pour réduire les coûts, améliorer la sécurité et accroître la fiabilité. Ou connectez un SEL-2505 à un port à fibre optique ou à un émetteur-récepteur sur un relais de protection pour ajouter des E/S numériques. Câblez les E/S du SEL-2505 aux E/S du relais pour ajouter la téléprotection Mirrored Bits de SEL.
Protection et surveillance : ajoutez une protection de barre simple à l'aide des entrées et sorties de contact des relais existants. Fournissez des communications pilotes sécurisées pour les applications de ligne à deux et trois points existantes. Ajoutez une capacité de surveillance locale ou à distance de bobine de déclenchement et de fermeture.
Extension des contacts d'E/S : augmentez de manière économique le nombre de contacts d'E/S sur les relais SEL compatibles avec les communications Mirrored Bits.
Compatibilité complète des dispositifs : ajoutez des communications Mirrored Bits à tout relais de protection (numérique ou électromécanique) ou à tous les autres dispositifs électroniques intelligents (DEI) pour une protection basée sur les communications avancées.
Amélioration de la fiabilité du système : réduisez ou éliminez l'augmentation du potentiel de terre entre les DEI en utilisant des liaisons à fibres optiques au lieu d'un câblage de tableau de distribution conventionnel.
Protection et surveillance
Ajoutez une protection de barre simple à l'aide des entrées et sorties de contact des relais existants. Ajoutez des communications pilotes sécurisées aux applications de ligne à deux et trois points existantes. Ajoutez une capacité de surveillance locale ou à distance de bobine de déclenchement et de fermeture.
Intégration
Étendez les E/S des relais SEL compatibles avec Mirrored Bits sans modifier l'avant du panneau de contrôle. Mettez l'état d'E/S à disposition de n'importe quel relais pour les schémas de Mirrored Bits de SEL.
Sécurité
Remplacez le câblage de commande des armoires extérieures par un câble à fibre optique afin de réduire l'exposition à la terre en courant continu.
Fiabilité
Utilisez la caractéristique de surveillance des communications pour déclencher une alarme lorsque le câblage de commande à fibres optiques a été endommagé, perturbé ou altéré.
Haute fiabilité et conception renforcée
Conçu selon les mêmes normes exigeantes que les relais de protection SEL, le SEL-2505 résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes, conformément aux normes de l'industrie les plus strictes. Les cartes de circuits imprimés comportent un vernis de protection conforme pour fournir une barrière supplémentaire aux contaminants en suspension dans l'air, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.
Économies
Réduisez les coûts du projet en utilisant deux fibres au lieu de 32 câbles de grand diamètre, avec moins de dépenses en matériaux, moins d'exigences de tranchées et de chemins de câbles et moins de main-d'œuvre pour la conception, la documentation, l'installation, les tests et la maintenance.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2505 | R200 | SEL-2505-R200-D20000919 | 19/09/2000 | 2000263001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.