| Précision du temps moyen (IRIG-B démodulé et impulsions) en UTC | ± 100 ns | ± 40 ns |
| Précision du temps de crête (IRIG-B démodulé et impulsions) en UTC | ± 500 ns | ± 100 ns |
| Précision du maintien sur 24 heures à une température constante | 6,9 ms | 36 µs avec TCXO standard, 5 µs avec OCXO |
| Ports IRIG-B démodulés | Jusqu'à 6 | Jusqu'à 9 |
| Tension de sortie BNC IRIG-B démodulée et longueur de câble | 3,5 V c.c. jusqu'à 130 pieds | 5,0 V c.c. jusqu'à 500 pieds |
| Ports IRIG-B modulés | 1 | Jusqu'à 4 |
| Ports Ethernet | 0 | 4 (peut être en cuivre, fibre monomode ou fibre multimode, commandée par paires) |
| NTPv4 | Non | Oui |
| Précision de l'horodatage NTP (typique) par rapport à UTC | — | < 100 µs |
| Grand maître PTP (IEEE 1588) | Non | Oui, avec l'option PTP |
| Précision de l'horodatage PTP (crête) par rapport à UTC | — | ± 100 ns |
| PPS, kPPS | Oui | Oui |
| Sorties ASCII | Oui | Non |
| Affichage de l'heure | Oui | Oui |
| Compensation des retards de câble configurable | Non | Oui |
| Blocs d'alimentation | 1 standard | 1 standard ; 1 redondant en option, remplaçable à chaud |
| Interface de gestion | Série | Internet |
| Syslog | Non | Oui |
| Comptes reposant sur les rôles, prise en charge LDAP | Non | Oui |
| Interruptions SNMP | Non | Oui |
| Prise en charge du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 | Non | Oui |
| Température de fonctionnement | -40° à +80 °C (-40° à +176 °F) | -40° à +85 °C (-40° à +185 °F) |
| Source de temps | GPS | GPS et GLONASS |
| Antenne recommandée | SEL-9524A | SEL-9524B |
| Longueur du câble d'antenne | Jusqu'à 400 pieds | Jusqu'à 500 pieds |
| Vérification du signal satellite | Non | Oui, avec le kit d'antenne GNSS SEL-9524B |
| CEI 60255, CEI 61000, IEEE C37.90 | Oui | Oui |
| IRIG-B sur fibre | Utilisation du port série à fibre optique option | Utilisez SEL-2812 ou SEL-3405 avec le port DB-9 |
| Contact d'alarme | Oui | Oui |