Transports

Améliorez la fiabilité et la sécurité de vos infrastructures de transport grâce à des solutions de protection avancée, de contrôle et de mise en réseau.
Que vous transportiez des marchandises ou des personnes, la fiabilité est primordiale. Une multitude de systèmes internes contribuent au succès des transports aériens, maritimes et terrestres. Une alimentation électrique et des communications ininterrompues sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de vos opérations.SEL comprend l'importance d'une protection, d'un contrôle et d'une alimentation fiables à l'échelle du système pour vos systèmes de transport. Nous reconnaissons également le rôle essentiel que joue la cybersécurité dans la protection des infrastructures dont dépendent quotidiennement les transports et le commerce locaux, régionaux et internationaux. SEL propose une gamme robuste de solutions de qualité industrielle, notamment des commutateurs Ethernet renforcés, des plateformes informatiques hautes performances, des relais de protection avancés et des systèmes de gestion et de contrôle de l'énergie entièrement intégrés. Ces technologies sont conçues pour améliorer la résilience, la fiabilité et la continuité opérationnelle des infrastructures critiques, en offrant des performances sûres et efficaces dans tous les nœuds de transport, tels que les hubs, les gares et les ports.

Optimiser la fiabilité et la sécurité de vos systèmes

Des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports aux réseaux d'affichage des terminaux, en passant par l'éclairage des ports, les communications radio et les systèmes de planification ferroviaire, les infrastructures de transport modernes dépendent d'une alimentation électrique continue et fiable et d'une connectivité des données cybersécurisée. Dans un secteur interconnecté à l'échelle mondiale, le partenariat avec un fournisseur de confiance et reconnu internationalement garantit la résilience et les performances dont vos opérations ont besoin.Depuis plus de 40 ans, les industries du monde entier font confiance aux solutions SEL pour assurer le fonctionnement de leurs systèmes et processus critiques.Découvrez nos principales offres :Ces solutions s'appuient sur les capacités de nos dispositifs, qui supportent des températures allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) et dépassent les normes de l'industrie en matière de résistance à l'humidité, à la corrosion, aux vibrations, aux chocs, aux contraintes électriques, aux interférences électromagnétiques et à d'autres conditions de fonctionnement difficiles. Les données issues de décennies d'expérience sur le terrain confirment que les dispositifs SEL minimisent les besoins de réparations et de remplacements, ce qui rend vos systèmes plus fiables et réduit le coût total de possession.

Demandez une consultation

Qu'il s'agisse de trouver les dispositifs adaptés pour protéger, automatiser ou optimiser vos systèmes ou de concevoir une solution clés en main personnalisée, nous travaillerons avec vous pour trouver le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs opérationnels.