Santé et produits pharmaceutiques

Fournissez une alimentation électrique résiliente à vos installations critiques et aux personnes qui en dépendent.
Une énergie électrique ininterrompue est une nécessité dans les secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique.Les hôpitaux et les sites de production pharmaceutique ont besoin d'une infrastructure électrique robuste. Les réseaux électriques de ces installations doivent être capables d'équilibrer plusieurs alimentations provenant du réseau avec différents types de production d'électricité sur site, d'effectuer des commutations automatiques et de délester les charges non critiques afin de maintenir en ligne les équipements vitaux, les fonctions critiques et les processus sensibles, même en cas d'interruption du réseau électrique. En outre, une alimentation électrique fiable est nécessaire pour maintenir les conditions contrôlées avec exactitude qui garantissent le stockage et la gestion en toute sécurité des matériaux biologiques, des composants chimiques critiques, des médicaments et des vaccins.Les solutions SEL pour les établissements de santé et les sciences de la vie garantissent la résilience, la fiabilité et la sécurité de vos réseaux électriques, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre mission principale.

Améliorer la résilience du réseau électrique

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie électrique, SEL crée des solutions qui rendent les réseaux électriques critiques plus résilients, plus fiables et plus rentables. Ces solutions s'appuient sur les capacités de nos dispositifs, qui résistent à des températures allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) et dépassent les normes de l'industrie en matière de performances dans des conditions de fonctionnement difficiles, telles que l'humidité, la corrosion, les chocs, les contraintes électriques et les interférences électromagnétiques.Découvrez nos principales offres :
  • Solutions de gestion de l'énergie et de commande de microréseau qui gèrent la production sur site, déclenchent la déconnexion et la reconnexion transparentes au réseau et délestent la charge si nécessaire afin de préserver une alimentation ininterrompue pour les fonctions et processus critiques. Ces solutions optimisent automatiquement votre système en termes de stabilité, d'efficacité énergétique et de coût.
  • Protection complète pour la production sur site et les infrastructures électriques, y compris les barres omnibus et les générateurs de tout type.
  • Solutions de comptage avancées qui mesurent la qualité de l'énergie, aident à optimiser la consommation d'énergie et fournissent des informations sur l'état de votre réseau électrique.
  • Solutions de mise en réseau cybersécurisées spécialement conçues pour des applications telles que l'exploitation des installations et le contrôle de processus.
  • Horloges de réseau synchronisées par satellite qui maintiennent un temps précis dans toute l'installation et synchronisent de manière fiable les fonctions où le temps est un facteur critique, telles que la gestion des dossiers des patients et les processus de production.
Les données issues de décennies d'expérience sur le terrain confirment que les dispositifs SEL minimisent les besoins de réparations et de remplacements, ce qui rend vos systèmes plus fiables et réduit le coût total de possession.

Demander une consultation

Qu'il s'agisse de trouver les dispositifs adaptés pour protéger, automatiser ou optimiser vos systèmes ou de concevoir une solution clés en main personnalisée, nous travaillerons avec vous pour trouver le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs opérationnels.