Les services d'ingénierie de SEL exploitent les capacités avancées des contrôleurs d'automatisation SEL et des relais de protection pour consolider, visualiser et agir sur les données saisies par les DEI, ce qui vous aide à améliorer le contrôle du poste électrique, à protéger les équipements de valeur, à atténuer les cybermenaces, à prévenir les pannes et à assurer la conformité aux normes de sûreté et de sécurité.
Des solutions personnalisées et économiques
Nos ingénieurs expérimentés dans l'industrie conçoivent et mettent en œuvre une solution répondant à vos exigences spécifiques et prenant en charge la santé à long terme de vos systèmes de poste électrique.
Les processus de décision de conception séquentiels et échelonnés ainsi que les procédures de projet nous permettent de comprendre votre système et ce dont vous avez besoin, et de vous rendre compte à chaque étape de la planification, de la gestion et de l'exécution du projet.
En outre, nous proposons des solutions système préconfigurées très économiques pour de nombreuses applications typiques. Développées grâce à plus de 35 années d'innovation d'ingénierie et de tests sur le terrain, ces solutions sont évolutives pour prendre en charge la croissance future et compatibles avec une grande variété d'interfaces d'équipement.
OFFRES PRINCIPALES :
- Interface homme-machine (IHM) et mise en œuvre de la gestion des alarmes
- Intégration SCADA
- Remplacement d'unités terminales distantes (RTU) héritées et non conformes
- Automatisation du flux de travail : surveillance, collecte et analyse des évènements avec création de rapports automatisée
- Évaluations du système, plans d'atténuation du risque et livrables automatisés prêts à l'audit pour la conformité aux normes PRC du NERC
- Intégration de la surveillance basée sur les conditions (CBM) pour la surveillance des actifs et maintenance prédictive
- Solutions de protection et contrôle automatisées
Intégration SCADA et IHM de poste électrique
Les IHM sont une composante essentielle d'un poste électrique automatisé, permettant aux opérateurs de visualiser les informations essentielles ainsi que de surveiller et de contrôler les opérations du poste électrique et l'équipement associé.
Les services d'ingénierie de SEL conçoivent et mettent en service des solutions IHM, SCADA et d'intégration de données à n'importe quelle échelle, des postes électriques uniques aux installations industrielles et aux opérations de réseau étendu.
Nos ingénieurs mettront en œuvre un système de contrôle et de surveillance de poste électrique économique et de haute qualité qui répond à vos exigences opérationnelles précises. Nous pouvons intégrer des solutions basées sur le dispositif dans les systèmes existants et configurer et mettre en service des systèmes SCADA complets intégrant à la fois des équipements nouveaux et existants.
Nous pouvons également remplacer les RTU héritées et non conformes par des contrôleurs d'automatisation SEL, qui offrent une fonctionnalité de RTU flexible avec une fiabilité supérieure, des contacts d'E/S étendus et des fonctions d'automatisation et de contrôle avancées.
Grâce à l'intégration SCADA de SEL, à la mise en œuvre d'une IHM et aux solutions de contrôleur d'automatisation, vous pouvez :
- Visualiser et contrôler les systèmes de poste électrique localement et à distance.
- Capturer les données critiques pour l'analyse de la cause profonde et les diagnostics avancés avec un enregistreur séquentiel d'évènements (SER).
- Gérer les rapports de données au niveau des systèmes locaux et d'entreprise.
- Augmenter la stabilité et l'efficacité du réseau en utilisant les données des synchrophaseurs et une unité de mesure de phaseur (PMU) pour analyser et réagir aux défauts et aux défaillances et éviter les problèmes futurs.
Visualisation et contrôle du système
SEL conçoit des systèmes IHM robustes qui surveillent l'état des lignes de communications et des contrôleurs logiques ; affichent les données du réseau électrique (par exemple, puissance réelle, puissance réactive, tension et courant) ; intègrent la gestion des alarmes et l'annonciation ; et s'interfacent avec les réglages de DEI pour les schémas de protection et contrôle.
Les rapports de séquences d'évènements (SOE) et autres données non opérationnelles peuvent également être affichés pour faciliter le dépannage et l'analyse d'évènement.
Opérations de réseau
Les services d'ingénierie de SEL mettent en œuvre SCADA pour les systèmes de transmission et de distribution et intègrent également de nouvelles solutions d'automatisation de poste électrique aux systèmes SCADA existants.
Nous avons également l'expertise nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des plans de protection spéciaux (SPS) et des plans de mesures correctives (RAS) qui aident les réseaux de transmission à atteindre de meilleures marges de stabilité et à relever les défis liés à l'intégration de grandes sources de production renouvelable.
Protection et contrôle automatisés
SEL fournit des solutions de protection et contrôle automatisées au niveau du poste électrique, du système et du processus, ainsi qu'au niveau des opérations réseau. Ces solutions comprennent l'accès et la surveillance à distance cybersécurisés et peuvent être entièrement intégrées aux systèmes SCADA.
Nous exploitons la technologie SEL pour mettre en œuvre des topologies de transfert automatique à grande vitesse (comme le transfert de barre rapide), ce qui garantit une meilleure protection de l'équipement du poste électrique et atténue le risque de perte d'alimentation des charges critiques.
Nous mettons également en œuvre des schémas de protection différentielle de barre à impédance élevée et faible qui fournissent une élimination sécurisée des défauts et une atténuation d'arc électrique intégrée avec les relais SEL.
Dans les postes électriques industriels, ces solutions s'intègrent en toute transparence aux systèmes de gestion de l'énergie powerMAX et de contrôle de la centrale électrique de SEL et à notre système de protection et contrôle motorMAX, permettant aux opérateurs de gérer l'ensemble du réseau électrique d'une installation, y compris les dispositifs d'extrémité, à partir d'un seul écran IHM.
Systèmes secondaires numériques
Les solutions de système secondaire numérique (DSS) de SEL numérisent les mesures de l'équipement primaire sur le terrain et utilisent des câbles à fibres optiques pour transmettre les données aux relais de protection, éliminant ainsi le coût, la complexité et les risques pour la sécurité associés à l'utilisation du câblage cuivre dans le centre de contrôle.
Les services d'ingénierie de SEL mettent en œuvre deux types de systèmes secondaires numériques :
- Une solution point à point utilisant la technologie de liaison de domaine temporel (TiDL) de SEL, qui élimine le besoin d'ingénierie réseau, d'équipement Ethernet, et de sources temporelles externes, et réduit de manière significative l'exposition aux cybermenaces.
- Une solution de valeurs échantillonnées (SV) en réseau qui offre la flexibilité de la norme CEI 61850-9-2 et des unités de regroupement avec protection intégrée.
Surveillance des actifs et maintenance prédictive
Si vous disposez des DEI de poste électrique modernes, ils peuvent déjà produire les données nécessaires à la surveillance des actifs et à maintenance prédictive. Certains de vos équipements primaires peuvent même être livrés avec un système de surveillance basée sur les conditions (CBM) du fournisseur.
Nous utilisons des méthodes éprouvées pour intégrer des systèmes CBM de plusieurs fournisseurs dans un système unique et complet de surveillance des actifs et maintenance prédictive, alimenté par les capacités avancées d'enregistrement et d'analyse des données des contrôleurs d'automatisation SEL.
Ces systèmes surveillent en permanence la santé et l'état des équipements de poste électrique, tels que les transformateurs et l'appareillage de commutation, réduisant ainsi les défaillances inattendues et vous permettant d'effectuer la maintenance précisément au moment et à l'endroit où elle est nécessaire.
Ils fournissent également des données qui peuvent être utilisées pour l'analyse du mode de défaillance de la cause profonde, la gestion des immobilisations, les programmes d'amélioration de l'efficacité et les études d'évaluation du risque.
Automatisation du flux de travail
À mesure que les DEI basés sur microprocesseur sont de plus en plus intégrés aux systèmes qui protègent et exploitent les postes électriques, l'automatisation du flux de travail est essentielle pour concentrer, gérer et visualiser les données saisies par ces dispositifs.
Les services d'ingénierie de SEL conçoivent et mettent en œuvre des solutions de poste électrique qui :
- Fournissent un accès à distance, la traduction de protocole, le traitement logique, ainsi que la collecte et la concentration de données, et la distribution pour le contrôle et l'exploitation d'un ou plusieurs postes électriques.
- Diminuent les temps de réponse et réduisent les appels de service grâce à la détection de défaut et la surveillance de localisation à distance.
- Assurent la cybersécurité des opérations automatisées grâce à des solutions conformes à toutes les réglementations de l'industrie en vigueur.
- Automatisent la conformité aux exigences de génération de rapport et d'audit du CIP du NERC et du PRC du NERC.
- Activent l'enregistrement des perturbations dynamiques et des défauts (DDFR) qui dépasse les exigences de la norme PRC-002-2 du NERC.
« De nombreux fournisseurs proposent uniquement des solutions normalisées prêtes à l'emploi. SEL nous a offert un système de contrôle de pointe développé de A à Z pour notre application spécifique, et il a été testé, mis en service et remis comme une solution en clé en main. [Pour nous] il représente une nouvelle aube dans l'automatisation du poste électrique. »
Qualité et sécurité
Les services d'ingénierie de SEL suivent des procédures d'ingénierie rigoureuses pour la conception, le développement, les tests et la mise en service de réseaux électriques. Nous identifions, surveillons et améliorons en permanence les meilleures pratiques afin d'assurer votre satisfaction.
Notre processus d'assurance qualité synchronisé vous permet d'avoir un aperçu de chaque phase du projet et de vérifier que notre travail répond à vos exigences à toutes les étapes clés.