Solutions efficaces pour systèmes secondaires numériques
Modernisez et améliorez la protection et le contrôle des équipements primaires de votre sous-station en choisissant l'une des deux solutions de systèmes secondaires numériques de SEL.
- Appliquez la technologie de domaine de lien temporel de SEL (Time-Domain Link, TiDL), en utilisant une connexion sécuritaire avec fibre, de point à point, afin d'éliminer la conception complexe d'un réseau Ethernet.
- Utilisez la solution, valeur échantillonnée, SV de SEL (SEL Sampled Value, SV) avec la norme CEI 61850-9-2.
Ces solutions améliorent la sécurité en déplaçant les signaux à haute tension hors du bâtiment de contrôle, en réduisant les coûts associés au câblage en cuivre pour les relais de protection.
SEL TiDL Technology—A Simple, Fast, and Secure Solution
La technologie TiDL de SEL est une solution de système secondaire numérique centrée sur la protection, conçue dans un souci de simplicité. Elle ne nécessite aucune référence temporelle externe, assure une cybersécurité efficace et est facile à mettre en œuvre sans nécessiter d’ingénierie de réseau.
Dans un système TiDL, les unités de regroupement TiDL SEL-TMU situées sur le site à proximité de l’équipement primaire convertissent les signaux analogiques en signaux numériques qui sont ensuite transmis dans des liaisons de communication déterministe par fibre optique. L’architecture simple point à point de la technologie TiDL permet à un SEL-TMU de transporter les données sur un câble à fibre optique reliant jusqu’à quatre relais TiDL SEL dans le centre de contrôle.
Gamme de produits SEL reposant sur la technologie TiDL
Solution SV de SEL—Associe la protection des unités de regroupement avec de la norme flexibilité de CEI 61850-9-2
La technologie SV de SEL est une solution de système secondaire numérique centrée sur la communication qui associe la protection des unités de regroupement avec la flexibilité de la norme CEI 61850-9-2 pour augmenter la fiabilité de votre système électrique. Les unités de regroupement de protection, d’automatisation et de contrôle SEL-401 et SEL-421, numérisent les signaux analogiques de l’équipement primaire et les transmettent aux relais SV du centre de contrôle par l’intermédiaire d’un réseau Ethernet. Les unités de regroupement SEL comportent une protection locale intégrée qui fonctionne en cas de perte de communication entre l’unité de regroupement et le relais. Elles peuvent être raccordées aux relais SV de la série SEL-400 ou à d’autres relais et dispositifs conformes à la norme CEI 61850-9-2, ce qui permet une interopérabilité dans les réseaux d’utilisateurs.
La technologie SV de SEL vous permet de créer un réseau Ethernet point à multipoint robuste et flexible à l’aide d’outils tels que des réseaux pilotés par logiciel ou des réseaux locaux virtuels (VLAN) pour répondre aux besoins de vos applications. Vous pouvez utiliser le commutateur réseau piloté par logiciel SEL-2740S pour fournir une ingénierie de trafic centralisée et améliorer les performances Ethernet. Le commutateur agit comme une horloge Protocole de synchronisation précise (PTP) transparente qui prend en charge le profil de réseau électrique selon la norme IEEE C37.238, assurant une synchronisation temporelle des dispositifs finaux inférieure à la microseconde.