Gestion de l’énergie
Industrie
Les systèmes de gestion de l’énergie et de commande powerMAX est spécialement conçue pour les secteurs industriels ayant recours à des processus essentiels qui doivent rester en ligne.
Nos solutions éprouvées sont actuellement utilisées dans de nombreux secteurs, notamment :
- Raffinage pétrolier et pétrochimique
- Fabrication de pâte et papier
- Traitement minier et sidérurgique
- Usines de traitement des eaux et des eaux usées
Toute installation comportant un système électrique avec ou sans îlotage, une alimentation multisource, une production sur site ou une intégration de ressources renouvelables bénéficiera de la stabilité et de la protection d’un système powerMAX.
Évitez les pannes de courant et assurez la continuité de vos processus essentiels grâce à une technologie avancée de réglages et de protection à haute vitesse. Bénéficiez d’une connaissance totale des systèmes grâce à des dispositifs synchronisés de surveillance qui vérifient l’état du matériel, analysent les mesures électriques et le trafic présent sur le réseau, repèrent les cyberattaques, etc. Améliorez la sécurité du personnel et réduisez les dommages matériels grâce à une protection adaptative, à des systèmes de protection avancés et à une atténuation des arcs électriques.
Les solutions de gestion de l’énergie powerMAX s’intègrent également en toute transparence à nos systèmes de protection et de gestion des moteurs afin de protéger l’ensemble de votre installation, des réseaux de production-transport d’électricité aux dispositifs terminaux.
Les nombreuses applications des solutions de gestion de l’énergie powerMAX comprennent :
- Les systèmes de délestage
- Les systèmes de commande des circuits de vapeur
- Les systèmes de délestage de la production et de réduction de puissance
- Les systèmes à synchronisation automatique
- Les solutions de découplage rapide
- Les systèmes de réglage de la production
- Cybersécurité
- Surveillance et contrôle de synchrophaseur
Intégration du centre de commande des moteurs (CCM) motorMAX
Le système de protection et de gestion des moteurs basse tension SEL motorMAX est un système complet et évolutif qui intègre en toute transparence les CCM à nos systèmes powerMAX.
La solution de commande de moteur intelligente motorMAX est plus simple, plus sûre et plus fiable que les méthodes habituelles, ce qui réduit le temps et les coûts d’installation, de démarrage et d’entretien.
Principaux avantages
- La détection des arcs électriques permet d’améliorer la sécurité en réduisant l’énergie incidente. Tous les disjoncteurs entrants reçoivent un signal pour se déclencher en moins de 16 ms après un événement d’arc survenant n’importe où dans le CCM.
- Les relais de gestion de moteur SEL-849 et les relais de protection d’artère de distribution SEL-751 fournissent plus de données que les éléments classiques de CCM, ce qui donne une meilleure idée du fonctionnement des dispositifs terminaux.
- Les composants SEL et l’architecture système simplifiée permettent d’obtenir des niveaux d’intégrité de sécurité (SIL, Safety Integrity Level) plus élevés.
- L’oscillographie et l’enregistrement de séquences d’événements (SOE) permettent une analyse diagnostique en ligne.
- Les interfaces machine permettent une visualisation et une commande locale et à distance ; les opérateurs peuvent prendre en charge l’ensemble du système, y compris les dispositifs terminaux, à partir d’un seul écran IHM.
La fiabilité est intégrée
SEL profite des atouts éprouvés d’une architecture de système électrique à base de relais et de la fiabilité inégalée de nos produits pour concevoir les systèmes de gestion de l’énergie et de commande résistants et efficaces.
En concevant d’abord pour la fiabilité, nous réduisons les coûts d’exploitation, améliorons les performances du système et offrons à nos clients un retour de l’investissement imbattable sur toute la durée de vie de l’équipement.
Vos opérateurs et ingénieurs sont invités à participer à notre test de réception en usine et à mettre le système à l’épreuve dans notre laboratoire de simulation numérique en temps réel, votre système de commande subissant le test HIL. De cette façon, vous saurez exactement comment votre solution SEL se comportera lors de son installation.
Notre assistance
Qualité et sécurité
Tous nos produits sont conçus, testés et fabriqués dans des installations appartenant à SEL et exploitées en Amérique du Nord.
L’équipe des services d’ingénierie SEL suit des procédures techniques rigoureuses pour la conception, le développement, les tests et la mise en service des réseaux d’énergie électrique. Nous déterminons, surveillons et améliorons en permanence les meilleures pratiques afin de garantir votre satisfaction.
Nous assurons une gestion sécurisée de la chaîne d’approvisionnement, notamment des chaînes de contrôle vérifiées, un approvisionnement responsable et des stocks en quantité suffisante de pièces essentielles. Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme aux exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001.
Des produits sur lesquels vous pouvez compter
SEL fabrique les dispositifs les plus durables et les plus fiables du secteur de l’énergie électrique.
Nos produits sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles au monde, dépassant toutes les exigences des normes de l’industrie en matière de température, de chocs et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option permet d’ajouter un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans des conditions ambiantes défavorables.
Chaque produit SEL est livré avec une garantie inconditionnelle de dix ans, la meilleure du marché. Pendant la période de garantie, si un produit tombe en panne, nous le réparons ou le remplaçons sans frais.
Une assistance imbattable
Lorsque vous choisissez SEL, vous obtenez plus que des produits et des services : vous obtenez un partenariat. Nos équipes d’assistance à la clientèle sont des spécialistes des produits et des applications des systèmes électriques et sont disponibles pendant toute la durée de vie de votre solution SEL.
Les ingénieurs projet des services d’ingénierie vous accompagnent de la planification à la mise en service finale du système. Ensuite, vous bénéficiez d’un accès illimité à une assistance technique par des ingénieurs d’application SEL, gratuitement, tant que les produits SEL restent en service.