Le système de gestion de l’énergie et de commande powerMAX utilise des fonctions de calcul et de communication robustes, notamment les relais adaptatifs et la cybersécurité, pour fournir une commande et une fiabilité de haute performance.
Nos algorithmes de commande et la réponse à la demande fonctionnent rapidement et avec précision pour préserver l’équilibre entre la charge et la production, maintenir la stabilité du système et, surtout, s’assurer que la base fonctionne à tout moment.
Contrairement à de nombreux autres systèmes de commande de miniréseau, powerMAX est modulaire et évolutif ; vous pouvez acheter et construire votre système en blocs au fil du temps, selon vos possibilités de financement.
Principaux avantages
- Îlotage et raccordement au réseau de production-transport d’électricité automatiques et transparents selon les besoins.
- Élimination des points de défaillance uniques grâce à une répartition de la charge entre les groupes électrogènes.
- Cybersécurité améliorée grâce à la mise en réseau pilotée par logiciel (SDN, Software-Defined Networking).
- Conformité avec la norme MIL-STD-TMS et interopérabilité totale avec les autres composants du système électrique.
Conçu pour une fiabilité optimale
Les miniréseaux possèdent une faible inertie par rapport au macroréseau plus grand. Le système powerMAX est idéal parce que le contrôleur d’automatisation en temps réel (RTAC) SEL prend des décisions de commande automatisées à des vitesses proches de celle du relais, permettant au système de maintenir l’équilibre entre la production et la charge en réponse à des conditions défavorables qui peuvent apparaître rapidement.
En cas de défaillance de groupe électrogène ou de perte de communication, le système redirige l’énergie de façon automatique. Si la production ne répond pas aux exigences de charge, powerMAX hiérarchise les charges et minimise le délestage afin de maintenir le service.
Pour les installations militaires qui utilisent un groupe électrogène de secours au diesel, powerMAX peut mettre en parallèle les groupes électrogènes diesel existants. Cela permet de réduire le risque de fumées noires et de réaliser des économies de carburant, ce qui augmente l’efficacité et prolonge les activités de la mission.
En outre, le système de commande powerMAX ne dépend pas de la proximité d’une source de production ou d’une charge donnée ; il peut être situé n’importe où dans la base, permettant ainsi une disposition plus stratégique de la base.
Intégration et rénovations flexibles
Le miniréseau SEL conforme à la norme TMS-MIL-STD est unique, car il fonctionne avec toutes les marques et tous les modèles de groupes électrogènes, d’onduleurs et de charges. Vous pouvez facilement remplacer sur le terrain des groupes électrogènes de système de miniréseau tactique (TMS) et de série existants par un système de commande SEL. Si un dispositif de production est apte à communiquer, nous pouvons le raccorder au réseau, le commander et le mettre en parallèle.
Cybersécurité : défense en profondeur
Les systèmes de miniréseau SEL utilisent une méthode de défense en profondeur pour garantir la sécurité des informations et un fonctionnement sûr. Notre dispositif de cybersécurité comporte plusieurs niveaux de défense, ce qui optimise la fiabilité et minimise le caractère envahissant des commandes sur les processus essentiels existants.
Outre la sécurité physique, SEL met en œuvre quatre zones de défense numériques dans ses systèmes.
La structure de cybersécurité des systèmes de commande de miniréseau SEL garantit une fourniture efficace d’énergie aux installations essentielles et protège non seulement contre les attaques malveillantes, mais également contre les erreurs internes, avec la possibilité de contrôler l’accès des utilisateurs à différentes informations sur l’ensemble du système.
Notre assistance
Une sécurité et une qualité sur lesquelles vous pouvez compter
Tous nos dispositifs électroniques sont conçus, vérifiés et fabriqués dans des installations appartenant à SEL et exploitées par SEL aux États-Unis.
L’équipe des services d’ingénierie SEL suit des procédures techniques rigoureuses pour la conception, le développement, les tests et la mise en service des réseaux d’énergie électrique. Nous déterminons, surveillons et améliorons en permanence les meilleures pratiques afin de garantir votre satisfaction.
Nous assurons une gestion sécurisée de la chaîne d’approvisionnement, notamment des chaînes de contrôle vérifiées, un approvisionnement responsable et des stocks en quantité suffisante de pièces essentielles. Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme aux exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001.
Une assistance imbattable
Lorsque vous choisissez SEL, vous obtenez plus que des produits et des services : vous obtenez un partenariat. Nos équipes d’assistance à la clientèle sont des spécialistes des produits et des applications des systèmes électriques et sont disponibles pendant toute la durée de vie de votre solution SEL.
Les ingénieurs projet des services d’ingénierie vous accompagnent de la planification à la mise en service finale du système. Ensuite, vous bénéficiez d’un accès illimité à une assistance technique par des ingénieurs d’application SEL, gratuitement, tant que les produits SEL restent en service.