Automatisation adaptée à vos besoins
Chacun de nos relais est un dispositif électronique intelligent avec des capacités d'automatisation. En coordonnant les actions des dispositifs de communications sécurisées à celles de nos puissants contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC), nous concevons des solutions d'automatisation présentant une fiabilité et une efficacité accrues, une meilleure sécurité et des coûts d'exploitation réduits.
Nos solutions modulaires s'adaptent à presque tous les besoins, ce qui vous permet d'ajouter facilement de la capacité à votre système en fonction de l'évolution des exigences.
Automatisation de la distribution
Les services d'ingénierie de SEL fournissent des solutions d'automatisation de la distribution qui améliorent la fiabilité, augmentent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts d'exploitation.
Quelle que soit la taille ou la complexité de votre réseau de distribution, nous pouvons mettre en œuvre un système automatisé de reconfiguration et de protection du réseau avec un contrôle précis de type microréseau rendu possible par notre puissante plate-forme de contrôleur d'automatisation de la distribution (DAC).
Automatisation de Poste Électrique
SEL conçoit et met en œuvre des solutions complètes d'automatisation du poste électrique, notamment des systèmes SCADA, une interface homme-machine (IHM) du poste électrique, l'automatisation des flux de travail et des solutions de protection et de contrôle automatisées, qui augmentent l'efficacité, la sécurité et la fiabilité.
Systèmes SCADA
Nous concevons, mettons au point, testons et installons des systèmes SCADA complets pour surveiller et contrôler vos systèmes et processus. Nos ingénieurs peuvent travailler sur des équipements existants, fournir de nouveaux équipements SEL ou intégrer les deux pour créer un système économique et de haute qualité.
Faites votre choix parmi de nombreuses propositions pour la gestion des pannes, l'optimisation des ressources, la maintenanceJIT («juste à temps»), le délestage, le rétablissement des charges, le contrôle d'accès, la cybersécurité, etc.
Exemples:
- IHM du poste électrique maître et local
- Enregistreur séquentiel d'évènements (SER) à l'échelle du poste et du système
- Récupération des évènements du relais à l'échelle du système
- Redondance du serveur maître SCADA
- Accès à distance
- Gestionnaires de rapports pour le réseau électrique local et d'entreprise
Intégration du centre de commande moteur (MCC) motorMAX
Le système de protection et de gestion des moteurs basse tension SEL motorMAX est un système complet et évolutif qui intègre en toute transparence les MCC à nos systèmes powerMAX.
La solution de commande de moteur intelligente motorMAX est plus simple, plus sûre et plus fiable que les méthodes traditionnelles, ce qui réduit le temps et les coûts d'installation, de démarrage et de maintenance.
Principaux avantages
- La détection d'arc électrique améliore la sécurité en réduisant l'énergie incidente. Tous les disjoncteurs entrants sont signalés pour se déclencher en moins de 16 ms après un évènement d'arc n'importe où dans le MCC.
- Les relais de gestion du moteur SEL-849 et les relais de protection de ligne d'alimentation SEL-751 fournissent plus de données que les composants du MCC traditionnels, ce qui donne une meilleure idée du fonctionnement des dispositifs finaux.
- Les composants SEL et l'architecture système simplifiée permettent d'obtenir des niveaux d'intégrité de sécurité (SIL, Safety Integrity Level) plus élevés.
- L'oscillographie et l'enregistrement de séquences d'évènements (SOE) permettent une analyse diagnostique en ligne.
- Les interfaces machine permettent une visualisation et une commande locale et à distance; les opérateurs peuvent prendre en charge l'ensemble du système, y compris les dispositifs terminaux, à partir d'un seul écran IHM.