Solutions

SEL motorMAX

Control inteligente para sistemas de bajo voltaje
El sistema de administración y protección de motores de bajo voltaje motorMAX es el sistema de control de motores inteligente de SEL para centros de control de motores (CCM). Este sistema escalable incluye relés de protección, conmutadores de red administrables, controladores de automatización en tiempo real (RTAC), fuentes precisas de tiempo e interfaces de máquina para obtener visualización y control remotas y locales.
  • La integración perfecta con el sistema de control y administración de energía powerMAX de SEL permite a los operadores administrar el sistema de potencia de la instalación, incluidos los dispositivos finales, desde una única pantalla de IHM.
  • La ausencia de controladores lógicos programables (PLC) y el cableado asociado, controles de pulsador y relés interpuestos minimiza el cableado de interconexión.
  • La detección de arco eléctrico (AFD) aumenta la seguridad al reducir la energía incidente. Todos los interruptores entrantes reciben la señal para dispararse en <16 ms después de un evento de arco en cualquier parte del CCM.
  • Los relés de administración de motor SEL-849 y los relés de protección de alimentador SEL-751 proporcionan más datos que los componentes de los CCM tradicionales, lo que brinda una mejor noción del funcionamiento de los dispositivos terminales.
  • Porque usa los componentes de SEL, el sistema puede alcanzar calificaciones de nivel de integridad de seguridad (SIL) más altas.
  • La oscilografía y el registro de secuencia de eventos (SOE) permiten realizar análisis de diagnóstico en línea.
  • El método de entrega reduce el tiempo y el costo de instalación, arranque y mantenimiento.