Use los productos de SEL para lo siguiente:
- Localizar y resolver fallas de cable del alimentador.
- Implementar controladores de automatización en tiempo real (CATR) de SEL y switches de red seguros para implementar un control del factor de potencia basado en comunicaciones.
- Controle de forma segura y económica el punto de acoplamiento común (PCC) entre la red de la empresa suministradora de energía y los recursos de generación de energía.
- Implemente su proyecto de energía renovable con rapidez con las bibliotecas de sistemas de control prediseñadas.
Protección e interconexión
SEL-651R Control de restaurador avanzado
Una solución de punto de acoplamiento común (PCC) integral. Un dispositivo de bajo costo controla la interconexión de su empresa suministradora de energía con sincronización y protección conforme a IEEE 1547-2018. La innovadora detección rápida de funcionamiento en isla de SEL garantiza la seguridad a ambos lados del punto de interconexión.Más informaciónMonitoreo, control e integración
SEL-734/734T Revenue Meter
Optimice su sistema mediante el análisis de datos, la identificación de tendencias de uso y el diagnóstico de problemas del sistema.- Mida e informe indicadores de calidad de energía.
- Medición de ingresos en un amplio rango de corriente.
- Registro de caída, elevación e interrupción de voltaje (VSSI).
- Lectura de datos automatizada: capture el consumo de energía y demanda basada en la tarifa, y aplique la medición del tiempo de uso.
- Captura de formas de onda y registros de activación.
Comunicaciones y seguridad cibernética
Las soluciones de comunicaciones de SEL ayudan a asegurar que las redes de comunicación sean confiables y ciberseguras, y que cumplan con los requisitos de auditoría NERC CIP.
SEL-2742 Conmutador Ethernet
El primer switch con tecnología de redes definidas por software (SDN) reforzado para el campo de la industria. La ingeniería de tráfico centralizada y controlada por software le otorga las riendas de sus flujos de comunicaciones y ayuda a proteger las interfaces cibernéticas y físicas.- Seguridad de red: controle exactamente qué está permitido en su red y elimine las características de redes propensas a los ataques.
- Recopilación de registros y administración de redes centralizada.
- Recopilación de datos según las normas NERC CIP (con el controlador de flujo de redes definidas por software SEL-5056 y la aplicación SEL Flow Auditor)
- Sincronización de tiempo a través de una LAN.
- Implementación de subestaciones, apto para entornos hostiles.