Soluciones

Soluciones para la protección contra arcos eléctricos

SEL combina tecnologías de detección de luz y de protección rápida de sobrecorriente con el fin de proporcionar una detección de arco eléctrico de alta velocidad.

Reduzca los riesgos de arco eléctrico

La tecnología de detección de arco eléctrico de SEL reduce significativamente el tiempo que le lleva al relé disparar en respuesta a una falla de arco, lo que reduce la energía incidente de arco eléctrico peligrosa. SEL combina la tecnología sensible a la luz con la protección de sobrecorriente rápida para brindar detección de arco eléctrico de alta velocidad. Combinar estas tecnologías permite el disparo de alta velocidad durante eventos de arco eléctrico sin disparos no deseados durante fallas externas.

Ventajas de la protección contra arco eléctrico

La tecnología rentable de detección de arco eléctrico de SEL reduce el daño al equipo relacionado con el arco eléctrico para equipo de interrupción estándar y resistente a arcos en aplicaciones de voltaje bajo y medio. La detección de arcos eléctricos es una característica estándar en el relé de administración de motor SEL-849 y está disponible como una opción para el relé de protección de motor SEL-710-5 y también para los relés de protección de alimentador SEL-851, SEL-751 y SEL-751A.

Control de motores inteligente

Combine la potencia de la solución de administración de motores motorMAX de SEL con la seguridad de nuestra protección integrada contra arcos eléctricos para mejorar la seguridad y el rendimiento de la planta. motorMAX es un sistema de control de motores inteligente y centralizado que le brinda información para tomar decisiones informadas sobre sus procesos. Y el SEL-849 en motorMAX integra de manera única la detección de arcos eléctricos sin costo adicional, proporcionando mitigación de arcos eléctricos con supervisión de sobrecorriente, lo que reduce la energía incidente en el área afectada y reduce las condiciones de trabajo peligrosas para el personal. En un evento de arco eléctrico, motorMAX puede acortar el tiempo fuera de servicio, reducir los daños al equipo y permitirle volver al servicio rápidamente.

Ofertas de productos para arcos eléctricos de SEL

Detección de alta velocidad—La detección de la luz de arco eléctrico y la protección de sobrecorriente detectan los peligros de arco eléctrico y envían una señal de disparo al interruptor en solo 2 ms.Menor daño al equipo de interrupción—Con la protección contra los peligros de arco eléctrico, el daño al equipo se reduce durante el evento de arco eléctrico, el equipo afectado se pone en funcionamiento más rápidamente y se maximiza la disponibilidad del sistema eléctrico.Protección coordinada—Use las comunicaciones Mirrored Bits de SEL o los mensajes GOOSE IEC 61850 para coordinar la protección ascendente en caso de que ocurra una falla. En algunas situaciones, es necesario enviar una señal de disparo de transferencia a un relé de interruptor ascendente para despejar una falla de arco.Instalación flexibleInstale en equipos de interrupción o centros de control de motores nuevos. Modernice equipos existentes con kits de montaje opcionales. Actualice sus relés SEL-751 con un kit de actualización de detección de arco eléctrico que se puede instalar en campo.Ethernet de la subestaciónEl SEL-751A resiste la descarga electrostática de aire de 15 kV y se comunica a través de Modbus TCP, DNP3 LAN/WAN, Telnet, FTP e IEC 61850.Calidad, fiabilidad y servicioLos productos de SEL funcionan a un espectro de temperaturas de –40 °C a +85 °C y tienen el respaldo de nuestra garantía de diez años a nivel mundial.

Videos

Reducir los peligros de arco eléctrico

Protección contra arco eléctrico motorMAX

Contenido relacionado

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL