Cree una instantánea del sistema operativo y la configuración de su computadora de manera rápida y fácil con SEL BaRT. SEL BaRT fue específicamente diseñado para la línea de computadoras robustas de SEL y aprovecha las características de cada plataforma, incluida la vigilancia del sistema, que es responsable de monitorear la disponibilidad del sistema.
SEL BaRT ha sido diseñado desde cero para ser pequeño, rápido y portátil. Con 53 megabytes, puede grabarse en los CD (re)grabables más pequeños disponibles. Realizar una copia de seguridad de una instalación estándar de Windows 7 demora 15 minutos o menos, y restablecer la misma imagen puede tomar 5 minutos. Por último, puede clonar SEL BaRT en una unidad flash USB para máxima portabilidad. Luego, simplemente tome su unidad flash USB con su BaRT clonado y cualquiera de sus imágenes de respaldo, y estará listo para restablecer.
SEL BaRT fue desarrollado a medida por SEL utilizando tecnología de código abierto y se proporciona de forma gratuita.
Instrucciones de instalación
Si está utilizando Windows 7, puede simplemente hacer doble clic en el archivo .iso y luego seguir las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de grabación de la imagen utilizando la aplicación integrada Windows Disc Image Burner.
Para versiones anteriores de Windows u otros sistemas operativos, descargue la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un CD de SEL BaRT.
Versión | 3.3 | |
---|---|---|
Tamaño | 52.93 MB | |
Código de fecha | 20160727 |