html{display:none} WA2: Introducción a la automatización de subestaciones | Schweitzer Engineering Laboratories

WA2: Introducción a la automatización de subestaciones

Presentación

OBJETIVO

Presentar soluciones alternativas para Sistemas de Automatización de Subestaciones Eléctricas (SAS) y Centros de Operación de Sistemas, discutiendo las topologías, metodologías y tecnologías actuales.

El curso cubre conceptos básicos de un sistema de automatización como la integración y subdivisión del sistema, equipos involucrados, análisis comparativo entre diferentes arquitecturas y protocolos de comunicación, etc.

Con el curso, ingenieros y técnicos tendrán la oportunidad de sumar conocimientos prácticos, directamente vinculados a sus actividades, con el fin de facilitar el desarrollo de sus tareas, especialmente en lo que respecta a la integración de relés de protección en niveles jerárquicos de automatización.

CAPACIDADES ADQUIRIDAS CON EL CURSO

  • Conocer los dispositivos involucrados en la automatización de subestaciones, tales como plataformas y accesorios informáticos, hubs, switches, enrutadores, módems, relés, RTUs, multímetros, dispositivos para monitoreo de equipos de subestaciones, procesadores de comunicaciones, concentradores, controladores, gateways, etc.
  • Conocer las topologías aplicadas en los sistemas de automatización de subestaciones.  Conceptos de escalamiento, redundancia, administración de red y Protocolo simple de administración de red (SNMP).
  • Conocer los conceptos de secuenciación de eventos (SOE), sistemas de posicionamiento global (GPS), grupo de instrumentación entre rangos - B (IRIG-B), protocolo de tiempo de red (NTP).
  • Comprender el concepto de Smart Grid.
  • Obtener una descripción general de los distintos protocolos de comunicación del mercado (IEC 61850, DNP, Modbus, IEC 101, etc.) aplicados en subestaciones eléctricas.  Revisión de TCP / IP, LAN, WAN, VLANS, tramas, mensajes especiales, conmutadores y enrutadores.
  • Tener conocimiento de la estructura para la construcción de un sistema de automatización, incluyendo la configuración de IEDs, concentradores de datos, preparación de la base de datos de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA).

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Conceptos básicos de automatización:

  • Modelos de capas TCP / IP y capa OSI
  • Capas físicas principales: EIA-232, EIA-485 y Ethernet
  • Interfaces físicas: cableado metálico y fibras ópticas monomodo y multimodo
  • Estándares de puerto Ethernet: 100BaseT, 100BaseF, 1000BaseT, etc.

Conceptos básicos del protocolo TCP / IP:

  • Trama de Ethernet
  • Capa de red: IP (Protocolo de Internet)
  • Capa de transporte: TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol)
  • LAN, WAN, conceptos de puerto de enlace

Requisitos de la red Ethernet para la automatización:

  • Requisitos de hardware
  • VLAN: LAN virtual (IEEE 802.q);
  • Priorización de mensajes (IEEE 802.p);
  • Conexión de redes de bus de estación y bus de proceso

Sincronización de tiempo:

  • Sincronización horaria de eventos
  • GPS e IRIG-B
  • NTP y PTP

Protocolo DNP3:

  • Conceptos básicos
  • Serie DNP3 y DNP3 LAN/WAN
  • Características y aplicaciones

Protocolo IEC 60870-5:

  • Conceptos básicos
  • Normas 101 y 104

Estándar IEC 61850:

  • Conceptos básicos
  • Organización de la información (dispositivo físico, dispositivo lógico, nodo lógico)
  • Archivos SCL
  • Protocolos IEC 61850 MMS, GOOSE y SV
  • Herramientas diagnosticas


Cursos disponibles

Curso en línea
17 a 21 de octubre de 2022
Inscríbase

Requisitos del curso

PÚBLICO OBJETIVO

Ingenieros y técnicos involucrados con la especificación, diseño, implementación, operación y mantenimiento de subestaciones y centros de operación de concesionarios.

    HORAS

    El curso tiene una duración de 15 horas (3 horas al día).
    Horario: 9:30 a 12:30 horas (UTC – 5)

    INVERSIÓN

    300 USD

    Cupo limitado, para confirmar su inscripción al curso se debe contar con su pago u orden formal de compra al menos 7 días antes de la fecha de inicio.

    El precio del curso incluye material didáctico digital y certificado de finalización.

    El curso será dictado en español y se imparte a través de Webex Training.

    Más información: universidad_latam@selinc.com