El SEL-TWFL brinda exactitud en la localización de fallas mediante métodos basados en onda viajera y la impedancia. Años de datos de campo demuestran que la tecnología de localización de fallas por onda viajera de SEL tiene exactitud dentro del alcance de una torre. Este dispositivo también incluye la lógica de monitoreo de línea para localizar fallas incipientes.
El SEL-TWFL es un localizador de fallas económico capaz de monitorear líneas con compensación de serie, líneas aéreas, líneas de cables subterráneos y líneas de transmisión híbrida que tengan tanto secciones aéreas como secciones subterráneas. Es apropiado para aplicaciones radiales, de dos y de tres terminales, y un SEL-TWFL puede monitorear dos líneas de una sola subestación. Para los métodos de localización de fallas de varios extremos, los dispositivos SEL-TWFL intercambian datos por un canal de comunicaciones e informan acerca de la ubicación de las fallas de manera local o por protocolos de comunicación a un sistema SCADA. El SEL-TWFL es un excepcional registrador de fallas que registra datos de hasta seis corrientes y seis voltajes de hasta 1.2 segundos a una tasa de muestreo de 1 MHz con 18 bits de resolución.
Tecnología de monitoreo de línea y localización de fallas sin igual: reduzca el tiempo y el esfuerzo necesarios para encontrar fallas cuando despache cuadrillas a las ubicaciones de las fallas. El SEL-TWFL incluye métodos de localización de fallas por onda viajera de uno o varios extremos, que son precisos dentro del alcance de una torre. También incluye métodos basados en la impedancia de uno o varios extremos. La combinación de estos métodos brinda la mayor exactitud y fiabilidad posibles en todas las condiciones de operación y tipos de falla. Use la función de monitoreo de línea para el mantenimiento de líneas basado en las condiciones a fin de prevenir fallas en la línea y descubrir puntos débiles en su extensión.
Grabación de resolución ultraalta: mejore su entendimiento de los transitorios de alta frecuencia en su sistema de potencia, como ondas viajeras producto de fallas, eventos de conmutación, reencendidos de interruptores y fallas autoextinguibles. El SEL-TWFL mide y registra corrientes y voltajes de línea con muestreos de alta fidelidad (1 MHz, 18 bits), a partir de lo cual ofrece mejor información sobre los eventos de su sistema de potencia.
Aplicaciones completas: localice las fallas con precisión en líneas aéreas y de cables subterráneos, así como en líneas híbridas con secciones aéreas y subterráneas. El SEL-TWFL es una excelente elección para líneas con compensación de serie y puede aplicarse en líneas de transmisión con derivaciones.
Puerto USB 2.0 para acceso de ingeniería local.
Pantalla para visualizar medición, eventos, localización de falla y la información sobre el estado del dispositivo
Navegación sencilla a través de IHM.
Etiquetas deslizables y LEDs de alarmas en el panel frontal
Bolsillo plano grande para diagramas o información de productos.
Seis salidas de contacto de alta velocidad y alta corriente y una salida de contacto de alarma
Cinco entradas con un terminal en común
Entradas de tiempo IRIG‑B
Tres puertos de fibra óptica para la localización de fallas de múltiple terminal o la activación del localizador de fallas y el registrador de eventos mediante el uso de comunicaciones SEL Mirrored bit o comunicaciones compatibles con IEEE C37.94
Puerto Ethernet enchufable de factor de forma pequeño (SFP) de 100 Mbps o 1 Gbps para acceso de ingeniería y SCADA.
Ocho entradas y salidas para señalización digital
Entradas de corriente para dos terminales de línea de un solo interruptor o una terminal de línea de dos interruptores
Entradas de voltaje para terminales de una o dos líneas
Fuente de poder
El SEL-TWFL puede monitorear con precisión líneas aéreas y de cables subterráneos, así como líneas híbridas con secciones aéreas y subterráneas. El SEL-TWFL es apto para las líneas con compensación de serie y puede aplicarse en líneas de transmisión con derivaciones. En las aplicaciones de varios extremos, cada SEL-TWFL usa un multiplexor que cumple con la norma IEEE C37.94, como el SEL ICON, para intercambiar información de fallas con un SEL-TWFL remoto con el objeto de calcular la ubicación de las fallas a partir de ondas viajeras y la impedancia. En cada terminal de línea, un relé de protección de línea envía señales de activación del localizador de fallas al SEL-TWFL conectado mediante comunicaciones Mirrored Bits a través de un transceptor de fibra óptica con control de flujo por hardware SEL-2814 o entradas de contacto.
Localización precisa de las fallas
Localice fallas en la torre más cercana con la tecnología de localización de fallas por onda viajera comprobada en campo de SEL. Obtenga una localización de fallas confiable con los métodos basados en impedancia y por onda viajera de varios extremos. Garantice una localización de fallas segura en una amplia gama de condiciones de funcionamiento con los métodos de localización de fallas basada en la impedancia de uno y de varios extremos.
Los métodos de varios extremos funcionan en un canal de 64 kbps con multiplexación que cumple con la norma IEEE C37.94, y necesitan que el SEL-TWFL esté conectado en cada línea por la entrada IRIG-B a un reloj que cumpla con la norma IEEE C37.118 con precisión por debajo de un microsegundo.
En aplicaciones que no tienen un canal digital, use el método de localización de fallas por onda viajera de un extremo y obtenga una lista breve y priorizada de posibles ubicaciones de las fallas.
Conecte el SEL-TWFL con transformadores de instrumentación de protección estándar y programe el activador de localización de fallas basado en salidas de DISPARO de relés de protección mediante el uso de E/S de contacto o comunicaciones Mirrored Bits de SEL.
Monitoreo de línea
Monitoree la línea en busca de fallas incipientes, fallas recurrentes o fallas de cables incipientes. Obtenga un recuento de eventos tabulados por ubicación para detectar actividad de baja energía y fallas a lo largo de la línea. Evite las fallas mediante la limpieza o el reemplazo selectivo de los aisladores, la poda de la vegetación, la mejora de las soluciones antigalope, la implementación de espaciadores de línea o la mejora de la protección contra los rayos. La lógica de monitoreo de línea usa la localización de fallas del método por onda viajera de varios extremos y tabula eventos de precursores de fallas dentro de los segmentos definidos de la línea. Genera alarmas si el recuento de eventos supera un umbral establecido por el usuario. El monitoreo de línea funciona en un canal de 64 kbps con multiplexación que cumple con la norma IEEE C37.94, y necesita que el SEL-TWFL esté conectado en cada línea por la entrada IRIG-B a un reloj que cumpla con la norma IEEE C37.118 con precisión por debajo de un microsegundo.
Registro de alta fidelidad
El SEL-TWFL mide y registra corrientes y voltajes de línea (12 canales) a una tasa de muestreo de 1 MHz. Este dispositivo almacena 50 registros de 1.2 segundos de duración. Active la captura de datos de cualquiera de los Relay Word bits del dispositivo (causados por elementos sobrecorriente, subvoltaje y sobrevoltaje), una entrada de contacto, una entrada de Mirrored Bits de SEL o cualquier combinación de ellos. Analice eventos de sistemas de potencia de alta frecuencia, como descargas atmosféricas, reencendidos de interruptores y voltajes de recuperación de transitorios de interruptores, con la excepcional capacidad de registro de 18 bits y 1 MHz del SEL-TWFL.
| Producto | Revisión | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-TWFL | R100-V1 | 001 | 7.3.0.4 | |
| SEL-TWFL | R100-V0 | 001 | 7.3.0.4 |
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-TWFL | R100-V1 | SEL-TWFL-R100-V1-Z001001-D20260121 | 20/3/26 | ~1260790001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
| Producto | Revisión | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-TWFL | R100-V1 | 001 | 7.3.0.4 | |
| SEL-TWFL | R100-V0 | 001 | 7.3.0.4 |