html{display:none} Protección en el dominio del tiempo | Schweitzer Engineering Laboratories
Transmission / Protección

Protección en el dominio del tiempo

Mediante el uso de una combinación de tecnologías de protección con cantidades por incrementos y ondas viajeras, los relés de protección en el dominio del tiempo de SEL se disparan de forma segura en tan solo 1 ms, registran eventos con una tasa de muestreo de 1 MHz y localizan fallas en la torre más cercana.

Relés de protección en el dominio del tiempo

Estos relés de líneas de transmisión de velocidad ultrarrápida están diseñados para proporcionar velocidad, seguridad y facilidad de uso.

Componentes del sistema

Combinar estos componentes con relés en el dominio del tiempo amplía su funcionalidad y simplifica las pruebas.